プリント基板用端子台・コネクタ/パネル貫通型端子台

プリント基板用端子台・コネクタ/パネル貫通型端子台

汎用的な接続テクノロジ、信頼性の高い接続:プリント基板用端子台・コネクタは、あらゆる電子機器の基本部品です。当社の製品ラインアップでは、ほぼすべてのアプリケーションに向け、シグナル・データ・パワー伝送に適した接続テクノロジを提供しています。当社の製品シリーズには、プリント基板用端子台・コネクタ、電線対基板コネクタ、大電流用パネル貫通型端子台があります。

特長

  • Push-in接続方式やねじ接続方式などのさまざまな接続テクノロジによる高い柔軟性
  • さまざまなピッチと極数で、多くのアプリケーションや幅広い産業で使用可能
  • 高品質な材質による非常に高い信頼性
  • 全面的に自社開発されたコンタクトの形状とめっきで長寿命を実現
  • デザイン・インプロジェクトやお客様指定の仕様に応じて、経験豊富な製品担当者が専門的なサポートとアドバイスを提供
ノートパソコンで使用されているCOMBICON製品ラインアップのコンフィグレータ

コンフィグレータ

直感的に分かるコンフィグレータを使用して、わずか数クリックで独自の製品バージョンを作成することができます。

シングルペアイーサネット(SPE)用プリント基板用端子台アプリケーション

従来型のプリント基板接続テクノロジによるデータ伝送に関するホワイトペーパー 産業用アプリケーションにおける経済的で堅牢なデータ接続

産業通信においては、信頼性が高く高性能のデータ伝送がますます重要視されています。RJ45やM12などの標準コネクタは広く使用されていますが、スペースの制限と厳しい機械的要件によって、代替ソリューションが必要となる場合も多くなっています。ここで興味深い可能性を提供してくれるのが、プリント基板用端子台です。しかし、シグナルインテグリティ(デジタル信号品質)、伝送速度、電磁両立性についてはどうでしょうか。基本事項、影響を及ぼす要因、実用的なヒントの詳細をご覧ください。

新製品

同一形状のPush-inプリント基板用端子台
ピンヘッダー向けプリント基板用コネクタPTS 1,5
プリント基板用コネクタPC 16
プリント基板用コネクタXPCシリーズのシステム概要
Push-inテクノロジ搭載のCONNEXISコネクタ

Blank

Blank

Blank

主な特長

Blank

特長

Blank

Blank

Blank

Blank

主な特長

Blank

特長

Blank

同一形状のPush-inプリント基板用端子台

接続テクノロジ向けのテクノロジアップグレード

Push-inテクノロジを採用したSPTH 1,5シリーズは、導通チェック穴が大きく、最大2.5 mm²の接続容量があります。同形状デザインでフットプリントが同じため、機器メーカーはプリント基板レイアウトや機器筐体を変更することなく、接続テクノロジを柔軟に切り替えることができます。

主な特長

  • Push-inスプリング接続方式
  • ピッチ:5.0 mmおよび5.08 mm
  • 導体断面積:0.14 mm²~2.5 mm²
  • 最大電流24 A
  • 最大電圧400 V
  • MKDS 1,5シリーズと互換性あり

特長

  • コンパクト:同等のPush-inスプリング接続式プリント基板用端子台と比較して20%の省スペース化
  • 同形状設計:Push-inスプリング接続とねじ接続で同一デザイン・同一ピン配置
  • 大きな導通チェック穴:簡単に試験できる内蔵導通チェック用接点
  • 挿入しやすくする形状のはんだピン:組立工程において最適な位置決めを実現
  • Push-inテクノロジ:電線接続の時間短縮と長期安定接続を実現

ピンヘッダー用ブリッジ付きプリント基板用コネクタ・プラグ

電位の渡り配線が容易

プリント基板用コネクタPTS 1,5/ PH-CLIP-Bは、ビルディングアプリケーションの電位の渡り配線に最適です。クリップ形状により、工具なしでケース本体下部パーツにラッチ固定することができます。コストが最適化されたピンヘッダーをプリント基板との接続に使用します。

主な特長

  • 接続電線サイズ:0.2 mm²~2.5 mm²
  • 最大電流は機器側が10 A、渡り配線側が16 A
  • 最大電圧400 V
  • ピッチ:5.0 mm
  • 2、4、6極
  • PST 1,3と互換性あり

特長

  • 工具を使用しないPush-in接続式で時間を短縮
  • 電位の渡り配線を容易にする内蔵ブリッジ
  • クリップ形状でデバイス筐体にラッチ固定可能
  • 本体と色分けされた開放ボタンで直観的に分かる操作
  • 小型ながら大容量電線に対応

ねじ接続式の感電防止コネクタ

パワーエレクトロニクス向けの柔軟性

PC 16 HCシリーズで、新しいピンコネクタパターンで感電防止機能を強化したねじ接続式の従来型接続テクノロジ製品がご利用いただけるようになりました。10.16 mmピッチのこのプラグは、標準周囲温度40°C以上で、電流容量76 Aです。

主な特長

  • ピッチ:10.16 mm
  • 周囲温度40°C以上で最大電流76 A
  • 最大電圧1,000 V
  • 2~6極
  • オプションでインナーロック対応あり
  • IEC/ UL 61800-5-1に準拠し強化された感電保護

特長

  • 感電保護の強化で、非嵌合時でも高水準の安全性
  • レバー操作型プリント基板用コネクタLPC 16と互換性のあるピンコネクタパターン
  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 非常に高い接触力で低発熱
  • 2本の電線を接続可能

Push-Xテクノロジ搭載のプリント基板用コネクタ

電線接続時に非常に便利な操作

便利なPush-X電線接続は、プリント基板用コネクタXPC 2,5シリーズに組み込まれています。Push-Xテクノロジにより、実質的に力を入れずに撚線・単線を迅速に接続することができます。

主な特長

  • 最大電流16 A
  • 最大電圧320 V(300 V UL)
  • 導体断面積最大2.5 mm²
  • 5.08 mmピッチ
  • 2~12極

特長

  • フェルールありでもなしでも、あらゆるタイプの電線をすばやく取付け
  • 簡単で工具不要のダイレクト接続技術で、非常に便利な操作
  • 電線接続中の音によるフィードバック
  • レバー位置で接続状態を表示
  • 5.08 mmピッチでCOMBICONプリント基板用コネクタと互換性あり

Push-inテクノロジ搭載の電線対基板コネクタ

工具不要の設置に完全最適化

CONNEXISのPush-inスプリング接続式プリント基板用コネクタDD31PSシリーズは、現場配線および工場配線を簡素化・迅速化します。さまざまなピッチやデザインにより、ロボット工学、エレベーター工学、バッテリー管理など、さまざまなアプリケーションが可能です。

主な特長

  • 最大導体断面積1.5 mm²
  • 最大電流8 A
  • 最大電圧160 V
  • ピッチ:3.81 mm
  • Push-in式接続テクノロジ
  • ハロゲンフリーのプラスチック

特長

  • Push-inスプリング接続方式により、現場で工具を使用せずにすばやく取付け
  • メカニカルキー仕様で誤接続なし
  • 確立された市場標準のピンコネクタパターンで、現場での最終段階で簡単に互換性を確保
  • 数字、文字、記号のカスタム印字により、迅速かつ安全な組立て
  • M-CAD/E-CADデータと無料サンプルサービスによる機器開発時のデザイン・インサポート

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

トップイノベーション


プリント基板エンジニアリング向けのCAEデータ

プリント基板エンジニアリング向けのCAEデータ

当社のプリント基板の設計データを使用すると、プリント基板設計の計画や実装にかかる貴重な時間を節約することができます。7,000個を超えるプリント基板用コネクタに対応する最も一般的なCAEシステムのための20を超える形式でのデザイン・イン対応ECADデータのダウンロードを使用します。

製品ポートフォリオ


プリント基板用コネクタと電子機器用ケース:未来の接続方式

フエニックス・コンタクトは、さまざまな形状、色、接続オプションの、プリント基板用コネクタ、基板対基板コネクタ、電子機器用ケースの形で、汎用接続方式のソリューションを提供します。お客様独自の接続ソリューションに当社の幅広い開発および製造の専門知識をお役立てください。

プリント基板用端子台

プリント基板用端子台

プロセスインターフェース、オートメーションコンポーネント、周波数変換器のいずれを使用する場合でも対応:Combicon製品ラインXS~XXLのプリント基板用端子台で、シグナル、データ、パワーを簡単かつ安全に直接プリント基板に伝送することができます。

  • 接続電線サイズ0.14~95 mm²用
  • 最大電流232 A、最大電圧1,000 Vに対応
  • ねじ接続方式、スプリング接続方式、圧接接続方式
  • 2.5~20 mmピッチ用
革新的な接続テクノロジを備えたプリント基板用コネクタ

プリント基板用コネクタ

COMBICON XS~XL製品ラインのプリント基板用コネクタは汎用的でメンテナンスが簡単な電線接続を幅広い産業や市場の機器設計に広く提供します。さまざまなケーブル長と電線サイズのワイヤーハーネスにより、すぐに使用できる接続ソリューションを提供します。

  • 接続電線サイズ0.14~35 mm²用
  • 最大電流125 A、最大電圧1,000 Vに対応
  • ねじ、スプリング、レバー、ピアス、または圧着端子接続方式
  • ラッチシステムまたはねじフランジで嵌合ロック
  • 2.5~15 mmピッチ用
設定可能なプリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズ

モジュール型プリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズ

設定可能なプリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズは、1極の端子台で個々の電子機器に最大1,500 Vの電圧を供給することができます。製品に記載のQRコードから、すべての設定データに24時間いつでもアクセス可能です

  • 着色エリア、極ごとの色変え、異なる適合電線サイズの簡単な設定
  • 設定した製品の迅速な開発、スムーズな製造、確実な納品のためのシームレスなデジタルプロセスチェーン
柔軟な伝送ソリューション向けの大電流用パネル貫通型端子台

大電流用パネル貫通型端子台

大電流用パネル貫通型端子台で大電流と高電圧を筐体パネルを貫通して確実・安全に伝送することができます。さまざまな取付け位置により、安全な接続テクノロジのための適切なソリューションを常に確保することができます。

  • 接続電線サイズ4~95 mm²用
  • 最大電流232 A、最大電圧1,000 Vに対応
  • ねじ接続方式、スプリング接続方式、T-LOX接続方式、ボルト接続方式
  • パネル厚1~6 mmに対応
ケーブルアッセンブリ用に最適化された電線対基板コネクタ

ケーブルアッセンブリ用に最適化された電線対基板コネクタ

CONNEXISシリーズのプリント基板用コネクタは、ケーブルアッセンブリ用に最適化されています。コネクタ・プラグ、水平型と垂直型のソケット、およびパネル貫通型プラグが含まれます。

  • 28 AWG~14 AWGの電線の圧着端子用
  • 工具不要で、時間を短縮するPush-in接続方式
  • 2~20極
  • 2.5 mm、3.81 mm、5.08 mmピッチ
  • 電圧160~210 V(III/2)用

サービス


COMBICON製品ラインアップ

嵌合する製品を検索

嵌合する製品をすぐに検索できます。多くの製品詳細ページで「互換性のある製品」の「嵌合する製品」をクリックするだけです。選択したフィルタに基づいて、適切な嵌合する製品が自動的に表示され、そこからさらに絞り込みができます。

嵌合する製品の表示は変更になる場合があり、製品ラインアップ変更時には自動的に更新されます。サービスはCOMBICON製品ラインアップで利用可能で、フエニックス・コンタクトの全製品シリーズを含むように拡張を続けています。ぜひお試しください。新機能の効率をご体験ください。

製品ラベルの自動スキャン

効率的な物流プロセス 搬入品と搬出品を単純化

製品番号、数量、製造日、バッチ、原産国などの必須情報のみをスキャンコードとして表示する製品ラベルで、お客様の自動化された物流プロセスをサポートします。コードを自動的にスキャンすることにより、物流スタッフの作業負担を軽減し、搬入品と搬出品に関する生産性を向上させることができます。

Eペーパー
全製品ラインアップの概要

電子機器製品カタログでは、500ページを超える幅広いCOMBICON製品ラインアップについて詳しくご紹介しています。これにより、常にお客様のアプリケーションに応じた信号やデータの伝送に最適な接続テクノロジを見出すことができます。

eカタログを開く
さまざまなプリント基板用端子台、プリント基板用コネクタ、大電流用パネル貫通型端子台

データ、信号、電力の伝送向け接続部品

産業アプリケーションの電子機器に対する要件は、常に高まり続けています。トレンドは、小型化です。省スペースな端子台やプリント基板用コネクタにより、制御盤やその他のアプリケーション内のできるだけ小さいスペースに、より多くの電子機器を収容できるようにする必要があります。部品はよりコンパクトである必要があり、接続テクノロジはよりパワフルで堅牢、柔軟でなければなりません。
フエニックス・コンタクトは包括的な製品ラインアップでこの要件を満たします。IP20接続テクノロジにより、機器メーカーはデータ、信号、電力伝送の最適な接続が可能になります。10,000種類以上の製品を取り揃え、広範囲のラインアップによりあらゆるアプリケーションに適した接続を提供します。

磁気誘導式流量計とプリント基板用端子台・コネクタ
サーボコントローラとプリント基板用コネクタ
最大232 A/1000 V(IEC)の電源向けの大電流用パネル貫通型端子台
磁気誘導式流量計とプリント基板用端子台・コネクタ

機器メーカーとして、一般的なフィールドバスや産業用イーサネット向けに、データと電力を同時に伝送するハイブリッドコネクタなど、お客様のアプリケーションに合わせた伝送ソリューションを開発します。汎用CAT5ケーブル配線も可能です。

サーボコントローラとプリント基板用コネクタ

信号伝送には、電流最大8 Aと電圧最大300 Vに対応する当社の製品ラインアップをご利用ください。シールド接続のバージョンもあります。

最大232 A/1000 V(IEC)の電源向けの大電流用パネル貫通型端子台

大電流伝送には、最大接続電線サイズ95 mm²で最大20 mmピッチのプリント基板用端子台とプリント基板用コネクタを提供します。機器メーカーにとっては、シールド部品付きバージョンにより自由度がより広がります。

テクノロジ