接続テクノロジ 高品質の電気接続用
フエニックス・コンタクトの接続方式により、どのアプリケーションにも対応できるソリューションがあります。各接続方式には独自の特定のメリットがあるため、さまざまな製品に使用されます。
シンプルな高速Push-in式電線接続も、省スペースのねじ接続方式の多線式電線接続もあります。どの製品や接続方式を使用することに決定しても、すべての方式は高品質素材で長期安定性のある安全な電気的接続が特長です。
当社の専門知識は接続テクノロジに特化しています
フエニックス・コンタクトは電気接続やオートメーション・テクノロジ向けの革新的な製品を開発しています。 接続テクノロジ分野での経験、専門知識、適切なソリューションから幅広い製品を生み出しています。長年にわたる徹底的な開発とあらゆる産業のお客様と向き合ってきた結果がフエニックス・コンタクトの製品となって現れているのです。フエニックス・コンタクトの接続テクノロジの多くが自社で開発されたものであることを、数々の特許が物語っています。
弊社の接続テクノロジは通信、信号、電源の信頼性のある伝送のために設計されています。どの製品や接続方式を使用することに決定しても、すべての方式は高品質素材で長期安定性のある安全な電気的接続が特長です。当社は、この主張に最大限に応えようと努力しています。そのため、コンタクトシステムは何度も試験を行っており、産業用として認定されています。