Push-X接続 Push-Xテクノロジは、フェルールの有無にかかわらず、撚線および単線の簡単な電線接続を可能にします。テンションがかかったコンタクトチャンバにより、非常に小型の撚線でもすばやく簡単にクランプすることができます。

XTV端子台の接続チャンバー

特長

  • 簡単で工具不要のダイレクト接続技術で、非常に便利な操作
  • フェルールの有無にかかわらず、あらゆる種類の電線をすばやく取付け
  • 強制ガイド付き開放ボタンと、配線時のクリック音により、電線接続を明確に識別
  • 工場で開かれた圧着スペースにより、設置時間を短縮
    [x]- 強制ガイド付き開放ボタンにより、迅速で簡単な電線の開放とコンタクトスプリングのプリテンショニング

Push-Xテクノロジがシンプルに

既存のPush-in式接続テクノロジとは異なり、Push-Xは工具も大きな力も不要で、直接配線ですべてのタイプの電線に対応します。この新しいテクノロジの中心には、プリテンショニングされたコンタクトスプリングがあります。この原理により、フェルールの有無にかかわらず、単線および撚線を接続することができます。非常に小さい撚線も接続をトリガします。クランプチャンバ端のリリース面を軽くたたくと、簡単に電線を接触させることができます。メカニズムはたたくことでリリースされ、電線が迅速かつ永続的に接続します。Push-in式と同様に、接続した電線はオレンジ色の開放ボタンを押すことで開放することができます。同時に電線がリリースされ、新しい配線動作用にコンタクトスプリングがロードされます。

腕でXを作り、Push-X接続を表す人たち

Push-Xテクノロジ

Push-Xの詳細

Push-Xテクノロジを搭載した製品の詳細を知りたいとお考えですか。詳細情報、製品概要、無料サンプルは、次のリンクをクリックしてください。下のリンクをクリックして、新しいPush-Xテクノロジの世界をご覧ください。

Push-Xとその他の接続テクノロジとの比較

素早く、さらに素早く、Push-X – Push-Xテクノロジによる配線が他の接続テクノロジと比較していかに簡単かをご覧ください。撚線をこれより素早く接続できる方法はなかなか想像がつきません。Push-Xは産業用ロボットによる自動配線にも適しています。

Push-Xテクノロジの製品ラインアップ


XT端子台

Push-Xテクノロジ搭載のXT端子台を使用して、フェルールの有無にかかわらず、単線および撚線の簡単な接続を可能にします。プレテンション方式のコンタクトチャンバにより、最小の撚線でもすばやく簡単にクランプすることができます。電線をチャンバ先端まで挿入するだけです。チャンバ先端のロック機構を押し下げることでコンタクトスプリングが外れ、即座にカチっと閉まります。XT端子台はまず、2.5 mm²の定格接続サイズをご利用いただけます。

Push-Xによる簡単な機器接続

ダイレクト接続技術の新たな形:Push-Xテクノロジにより、機器内での電線接続を、安全かつ迅速に行うことが可能になります。フェルール付き・なしを問わず、単線・撚線を、工具を使用せず手間なく直接接続します。開放状態の極に、被覆を剥いた電線を直接挿入すると、カチッという音が鳴り接続が完了したことを確認することができます。また、Push-Xテクノロジは、各極が開放状態で納品されるため、非常に高い信頼性と使いやすさを実現しています。

側面Push-X接続の製品ラインアップ


XTV端子台

側面Push-Xテクノロジは、前面接続を単純に適応させたものです。テクノロジの操作は前面接続と同様です。この適応の主な理由は配線中の曲げ半径の減少です。XTV端子台は主に、4 mm²~25 mm²の大きいサイズの電線に使用されるからです。XTV端子台をPTVおよびPTPOWER端子台と組み合わせることで、水平スプリング接続方式に電線配線が可能です。

次の項目にも関心があるかもしれません。


腕でXを作り、Push-X接続を表す人たち

Push-Xテクノロジ

Push-Xテクノロジ

工具不要の電線接続の新しいコンセプト:Push-Xは工具も大きな力も不要で、直接配線ですべてのタイプの電線に対応します。詳しく知りたいとお考えですか。次のリンクをクリックして、このテクノロジと関連製品の詳細情報をご覧ください。直接お客様拠点に出荷される無料の製品サンプルもご注文いただけます。下のリンクをクリックして、新しいPush-Xテクノロジの世界をご覧ください。