産業用および商用アプリケーション向けのビデオ監視

安全でセキュアな世界のためのビデオ監視ソリューション。
ビデオ監視向けのSmart Camera Boxカメラ接続とロボット

小規模な産業プラント内でわずかな台数が必要な場合でも、大規模設備を保護するために数百台のカメラが必要な場合でも、フエニックス・コンタクトは、お客様固有のビデオ監視システムに簡単に適応することができる、拡張可能なネットワークソリューションを提供します。

お客様のビデオ監視ネットワークを、全体的な観点から解析します。カメラをビデオサーバに接続するために必要なすべての製品のスペシャリストとして、映像が決して失われないことを保証する、産業用ソリューションを提供します。お客様のビデオ監視システムのセキュリティは、すべてのコンポーネントを接続するネットワークのセキュリティと同程度になります。

ビデオ監視用統合ソリューション―ライブデモ
ビデオ監視用統合ソリューション―ライブデモ YouTube

ビデオ監視概要

ビデオ監視についての詳細情報が必要ではあるけれども、大量の文字を読むのが面倒だとお考えですか。このトピックに関する動画をご覧ください。

アプリケーションに最高レベルの安全性を確保するため、デモでは組込みの産業用ビデオ監視ソリューションのメリットを示しています。

ビデオ監視向けの革新的な製品

フエニックス・コンタクトは、極端な条件下でも堅牢で信頼性の高い製品で、ビデオサーバからカメラまでをつなぐ統合された産業用監視ソリューションを提供しています。当社の製品ラインアップには、お客様固有のビデオ監視システムに簡単に適応させることができる、Smart Ethernet Box、ギガビットイーサネットエクステンダ、個別制御盤部品などの統合ソリューションが含まれます。

Smart Ethernet Boxカメラ接続箱を開く

Smart Ethernet Boxフルソリューション

Smart Ethernet Box ビデオ監視用のオールインワンデバイス

ビデオ監視用の従来型のカメラ接続ボックスには、多くの弱点があります。ボックスは個別製品と複雑な配線から構築され、産業アプリケーションや屋外アプリケーションで使用するのに適切でない部品が取り付けられることが多いです。

Smart Ethernet Boxは、IP監視カメラをビデオサーバとセキュアに組み合せて、電源、イーサネットスイッチ、サージ保護、接続技術を、1つのコンパクトな機器の中に組み合わせています。豊富な管理および監視機能により、ビデオシステムの確実な動作が確保されます。

また、Smart Ethernet Boxは、産業機器用の設計とユーザ志向の設置の便利さが特長です。壁面取付けおよび支柱取付け用の組込みの取付けアダプタにより、設置が簡単で迅速になります。このため計画と取付けの時間が短縮されます。

2線式ケーブルおよび同軸ケーブル付きの2台のギガビットイーサネットエクステンダ

ブロードバンドアプリケーション向けのギガビットイーサネットエクステンダへ

ギガビットイーサネットエクステンダ 最大1 kmの高速イーサネット

ギガビットエクステンダにより、任意の2線式ケーブルおよび同軸ケーブルを使用して、最大1 kmのブロードバンドギガビットアプリケーションが可能になります。既存のケーブルを過酷なイーサネットアプリケーションに使用して、設備の投資コストを最小化します。

Power over Link(PoL)およびPower over Ethernet(PoE)機能により、ネットワーク全体と、接続されているPoE機器に、データ線経由で給電できます。

DINレール向けの接続および通信テクノロジ

接続ボックス用の個々のコンポーネントを備えたモジュール型ビデオ監視ソリューション

モジュール型ソリューション アプリケーション向けの個別コンポーネント

フエニックス・コンタクトは、組立済みSmart Ethernet Boxの代わりに、幅広い接続・通信技術製品を提供しています。これらを組み合わせてアプリケーション指向のソリューションを作成し、カメラとビデオサーバを接続することができます。

当社の産業グレードの個別コンポーネントを使用して、カスタム指定のカメラ接続ボックスを構築し、カメラをネットワークに、これまで以上に効率的かつ堅牢に接続することができます。

ビデオ監視カメラに作業するサービススタッフ

プロジェクトの非常に重要な段階でお手伝いすることができます。

ビデオ監視システム向けのサービスとサポート

弊社の産業エキスパートがプロジェクトサイクルのあらゆる段階でアドバイスを提供し、ご要望によりシステムのエンジニアリングを引き受けます。フエニックス・コンタクトの全部品は正式に認可された独立のPhoenix Testlabで徹底的な試験を受けます。

制御盤ソリューションは必要な規格や指令に準拠して設計し製作されています。こうして当社の完成ソリューション製品が厳しい要件に適合していると確認することができます。

LinkedInのロゴ

LinkedIn:産業用通信とサイバーセキュリティ 当社のコミュニティに今すぐご参加ください。

産業用通信ネットワークは、フィールドから制御レベル、そしてクラウドに至るまで、データを確実に伝送することができます。当社の__産業用通信とサイバーセキュリティ__のLinkedInページでは、ネットワークの可用性、サイバーセキュリティ、リモートメンテナンスなど、魅力的な情報を配信しています。当社のコミュニティにご参加ください。