サクセスストーリー:SpotterRF社のビデオ監視 電力網を攻撃から安全に保護。

送電鉄塔

重要なインフラを物理的な攻撃から保護することへの関心が高まっています。SpotterRF社のコンパクトレーダーシステムは、昼夜を問わず、あらゆる気象条件下で、セキュリティスタッフによる100%の監視体制を可能にします。

SpotterRF社は、IndustrialENET社およびフエニックス・コンタクトと提携して、最新のコンパクト監視レーダーシステムの信頼性を向上させました。重要なインフラを守る監視システムが電力や通信接続を決して失うことがないように、企業がどのように協力するのかをご説明します。

SpotterRF社の顧客情報

SpotterRF社は、重要な変電所に対して、特許取得済みのCompact Surveillance Radar(CSR)システムによって、フェンスを越えて周辺まで保護します。CSRは手で持てるほど小型のレーダーです。精鋭軍向けに設計され、電気設備のセキュリティ専門家も利用できるようになりました。SpotterRF社のコンパクトレーダーシステムは、セキュリティスタッフがあらゆる気象条件で昼夜100パーセント確実に保護します。

SpotterRF社は長年にわたり、チャネルパートナーの1つであるIndustrialENET社と緊密に協力してきました。IndustrialENET社はフエニックス・コンタクトのシステムインテグレータでもあります。IndustrialENET社はインテリジェントな交通システムと重要なインフラプロジェクト向けに、ネットワーキング、IPビデオセキュリティソリューションを提供するエキスパートです。SpotterRF社やフエニックス・コンタクトなどの有力サプライヤと提携して、プラグ・アンド・プレイの包括的ソリューションを提供しています。IndustrialENET社とフエニックス・コンタクトは協働でSpotterRF社と提携し、柔軟で小型のOEM価格の、改良され広い温度範囲に対応するインターフェースパネルを作成しました。このプロジェクトではフエニックス・コンタクトの製造施設と専門知識を利用し、IndustrialENET社とフエニックス・コンタクトの両社のシステム価格と技術サポートのメリットを活かしました。

制御盤内のフエニックス・コンタクト製品

新しいインターフェースパネルの信頼性向上で、公共設備は安心

高度なセキュリティには信頼性が必要

拠点での監視を向上させるため、公共施設やその他の責任ある企業は、新しいオプションを探しています。またNERC-CIP-014-1などの新しい規制にも直面しています。これは大規模電気系統(BES)に対する物理的なセキュリティ攻撃から、妥当に保護する措置を取ることを、企業に対して義務付けるものです。

周辺にビデオカメラを配置することは重要なステップですが、公共施設はシステムが常に利用可能で必要なデータを伝送していることを確実にしなければなりません。SpotterRF社とIndustrialENET社は、以前の監視システムで協働しましたが、顧客がNERC-CIP-014-1の要件を満たすことを支援するために、システムのパワーの信頼性を向上させたいと考えました。

これらのパネルは、変電所全体にわたって密閉されたケース内に配置されており、地理的位置によって幅広い温度にさらされます。多くの場所では、高いEMIもあり、信号の中断や故障につながることがあります。

SpotterRF社は最初、パネルを従来型の方法、つまり個々の部品を注文してパネルを社内で構築し、工場受入試験と品質保証試験を自社で実施する方法で制作していました。しかしパネル製造は、SpotterRF社の専門分野ではありませんでした。パネルの構築にかかる時間や手間により、チームはレーダーに重点を置くべき本業に支障をきたしました。

フエニックス・コンタクトのパネルは、SpotterRF社のための優れたソリューションであることが証明されました。完全なシステムの全体的な稼働時間がさらに向上し、SpotterRF社のレーダを過電圧や電源の中断から保護します。このソリューションにより、フィールドでの障害の数も大幅に削減します。

特許取得済みのコンパクト監視レーダーシステム

SpotterRF社は、国内の重要な変電所に対して、特許取得済みのコンパクト監視レーダーシステムによって、フェンスを越えて周辺まで保護します。

高可用性のカスタムパネル

「SpotterRF C20DモデルとC40Dモデルはいずれも、パートナー企業やお客様のために周辺のセキュリティを進歩させるための絶え間ない探求の結果です。」と、SpotterRF社のCEO、Logan Harris氏は述べています。「IndustrialENET社が開発した新しいインターフェースパネルにより、お客様はSpotterRF社のレーダーを迅速に接続して、荒天時に電源の過電圧および通信線からさらに保護することができます。」

新しいパネルにはIndustrialENET社のテクノロジとSpotterRF社レーダー、頑丈なカメラが内蔵され、橋やトンネル、変電所を過酷な状況から保護します。

このソリューションにはSpotterRFレーダーと産業機器用のカメラのシステムレベルでの統合が含まれます。レーダーシステムはどのような視界や気候条件でも物体を確実に追跡して検出し、カメラをそちらに向けてオペレータに対して視覚的証拠を提供します。幅広いダイナミックレンジとスターライトテクノロジにより、カメラは昼夜を問わず詳細な映像を提供します。カメラはオプションのIR照明をサポートし、最長365 m離れた、周囲の照明がないシーンでも、明確な視覚的証拠を提供することができます。これにより、SpotterRF社のレーダーテクノロジと組み合わせることで、設置コストやカメラ台数を大幅に削減することができます。

1台のC40Dで20台の固定温度カメラと同じ範囲をカバーすることができます。雨や霧、雪でも機能し、最長600 m近く、視界90°の範囲で、見通し線上の歩行者などの動くターゲットを追跡します。C40Dの重量は700 g未満で、ポールやフェンス、樹木などの既存の構造物のどこにでも簡単に設置が可能です。PoEスイッチで既存のイーサネットネットワークに簡単に接続でき、油井、石油化学工場、公共設備変電所、発電所、携帯通信中継塔、鉱山など、多くのアプリケーションに適しています。C20DモデルとC40DモデルはいずれもRoHS準拠でCE試験に合格しています。

セットアップと設置をより合理化するため、アップグレードされたSpotterRF C20DおよびC40Dレーダーには、短絡、過電圧、逆電圧の保護が追加されています。フエニックス・コンタクトの電力信頼性に関する専門知識により、システムが過酷な条件でも確実に動作します。

頑丈なカメラ

頑丈なカメラが橋やトンネル、変電所を過酷な状況から保護

まとめ

フエニックス・コンタクトとIndustrialENET社との協働により、SpotterRF社はレーダー品質の維持に集中しながら、顧客にSpotterRF社レーダー、カメラなどのターンキー設備と電力管理を提供することができます。ユーザは制御盤をポールに取り付けて電力とネットワークを終端させるだけで、残りはシールドケースが行います。

「この新しいパネルは、重要なシステムネットワークに高可用性ビデオ監視を提供するための、当社の高い水準を満たします。」と、IndustrialENET社の社長、EEのJon Amack氏は述べました。「フエニックス・コンタクトの世界クラスの製造リソースを使用して、SpotterRF社ソリューションに対する最高レベルの保護を、非常に競争力のある価格で提供することができます。」

SpotterRF社は電気産業が経験する反復攻撃のリスクを大幅に削減します。新しいインターフェースパネルの信頼性向上で、監視システムが過酷な状況でも機能するため、電気公共設備オペレータはさらに安心です。