ロボティクス ロボットのマニピュレータ、エンドエフェクタ、コントローラ、制御盤向けに、高品質・高信頼・過酷な環境での使用を可能にする最適なコネクタや周辺機器をラインアップ

製品イメージ

ロボットは、製造現場の人材不足の解消、安定した生産品質の確保、過酷で危険な作業の代替に欠かせない機械であり、スマート工場の実現において重要な役割を担っています。
フエニックス・コンタクトでは、ロボットのマニピュレータ、エンドエフェクタ、コントローラ、制御盤向けに、高品質・高信頼・過酷な環境での使用を可能にする最適なコネクタや周辺機器を多数ご提供しております。

当社の特長

  • 豊富な実績と経験
  • 国内外での充実したサポート体制
  • 豊富な製品・解決方法を組み合わせてご提案
ソリューションフライヤ
ロボティクス向け製品ラインアップ

エンドエフェクタ用接続用コネクタ、通信関連コネクタおよびイーサネットスイッチ、電源・信号・通信用コネクタなどの各種製品を取り揃えております。

フライヤPDFをダウンロード
ロボティクス

ロボットのマニピュレータ・エンドエフェクタに最適なコネクタおよび周辺製品

マニピュレータ・エンドエフェクタに最適なコネクタおよび周辺製品
センサ/アクチュエータケーブル SACシリーズ
ストレート/アングル型があり、 ケーブル引出方向に柔軟に対応 カスタム要望にも対応
詳細はこちら
センサ/アクチュエータケーブル SACシリーズ
筐体取り付けコネクタM8/M12 SACCシリーズ
A/D/X、電源用などさまざまな コーディングを用意
詳細はこちら
筐体取り付けコネクタM8/M12 SACCシリーズ
制御盤貫通(パネルマウント)RJ45 CUC-BH/VS-BHシリーズ
M12→RJ45に変換 ストレートとアングル型あり
詳細はこちら
制御盤貫通(パネルマウント)RJ45 CUC-BH/VS-BHシリーズ
筐体取付けコネクタM8/M12 SACCシリーズ
A/D/X、電源用などさまざまなコーディングの コネクタを電線付き、基板直付けを用意
詳細はこちら
筐体取付けコネクタM8/M12 SACCシリーズ
シングルペアイーサネット(SPE)コネクタ SPEシリーズ
一組のツイスト線で端末まで イーサネットで接続可能 省スペース、省配線
詳細はこちら
シングルペアイーサネット(SPE)コネクタ SPEシリーズ
RJ45 INDUSTRIAL パッチ ケーブル シリーズ
ケーブル長、伝送カテゴリなど 豊富なオプション
詳細はこちら
RJ45 INDUSTRIAL パッチ ケーブル シリーズ
パネル取付け RJ45-RJ45コネクタ VS-08-BU/CUC-Fシリーズ
ケーブル長、伝送カテゴリなど 豊富なオプション
詳細はこちら
パネル取付け RJ45-RJ45コネクタ VS-08-BU/CUC-Fシリーズ
盤内外用スイッチングハブ FL SWITCH
防塵防水、セキュアな接続、産業用プロトコル対応、冗長化、新しい接続方式SPE等多数ご用意
詳細はこちら
盤内外用スイッチングハブ FL SWITCH
電源・信号・通信用コネクタ ハイブリッド 金属製丸型コネクタ(中・大型) M23/M40シリーズ
電源・信号・通信をひとつの ケーブルでまとめて伝送可能
詳細はこちら
電源・信号・通信用コネクタ ハイブリッド 金属製丸型コネクタ(中・大型) M23/M40シリーズ
電源・信号・通信用コネクタ ハイブリッド 金属製角型コネクタ(中・大型) HEAVYCONシリーズ
最大IP69K対応のヘビーデューティ コネクタ 多極配線をまとめてコネクタ化
詳細はこちら
電源・信号・通信用コネクタ ハイブリッド 金属製角型コネクタ(中・大型) HEAVYCONシリーズ
電源・信号・通信用コネクタ ハイブリッド 金属製丸型コネクタ(中・大型) M23/M40シリーズ
電源・信号・通信をひとつの ケーブルでまとめて伝送可能
詳細はこちら
電源・信号・通信用コネクタ ハイブリッド 金属製丸型コネクタ(中・大型) M23/M40シリーズ
電源・信号・通信用コネクタ ハイブリッド 金属製角型コネクタ(中・大型) HEAVYCONシリーズ
最大IP69K対応のヘビーデューティ コネクタ 多極配線をまとめてコネクタ化
詳細はこちら
電源・信号・通信用コネクタ ハイブリッド 金属製角型コネクタ(中・大型) HEAVYCONシリーズ
制御盤貫通(パネルマウント)RJ45 CUC-BH/VS-BHシリーズ
M12→RJ45に変換 ストレートとアングル型あり
詳細はこちら
制御盤貫通(パネルマウント)RJ45 CUC-BH/VS-BHシリーズ
筐体取付けコネクタ M8/M12 SACCシリーズ
A/D/X、電源用などさまざまなコーディングの コネクタを電線付き、基板直付けを用意
詳細はこちら
筐体取付けコネクタ M8/M12 SACCシリーズ
スイッチング電源
盤外設置が可能、堅牢なIP67対応
詳細はこちら
スイッチング電源
非接触でイーサネットと給電 NearFiカプラ
非接触でイーサネット通信と給電を同時に実現し、コネクタレスに寄与
詳細はこちら
非接触でイーサネットと給電  NearFiカプラ
非接触でイーサネットと給電 NearFiカプラ
非接触でイーサネット通信と給電を同時に実現し、コネクタレスに寄与
詳細はこちら
非接触でイーサネットと給電  NearFiカプラ

スカラロボット・ロボットコントローラに最適なコネクタおよび周辺製品

スカラロボット・コントローラに最適なコネクタ・製品
二段型プリント基板用コネクタ DFMC 0,5シリーズ
2.5 mmピッチ、金めっきコンタクト、Push-in接続で簡単配線、高密度配線可能で省スペースに貢献
詳細はこちら
二段型プリント基板用コネクタ DFMC 0,5シリーズ
データコネクタ
RJ45、USB、D-SUB、SPE、同軸コネクタ等、幅広いラインアップでニーズに対応
詳細はこちら
データコネクタ
コネクタハーネス CONNEXIS
コネクタハーネスに最適な圧着接続式プリント基板用コネクタ
詳細はこちら
コネクタハーネス CONNEXIS
非常停止スイッチ PSR-ESSシリーズ
自由な接点構成が可能な モジュール型からM12で簡 単に接続できるタイプなど、 豊富にラインアップ
詳細はこちら
非常停止スイッチ PSR-ESSシリーズ
電源・信号・通信用コネクタ ハイブリッド 金属製丸型コネクタ(中・大型) M23/M40シリーズ
M23/M40シリーズ 電源・信号・通信をひとつのケーブルでまとめて伝送可能
詳細はこちら
電源・信号・通信用コネクタ ハイブリッド 金属製丸型コネクタ(中・大型) M23/M40シリーズ
電源・信号・通信用コネクタ ハイブリッド 金属製角型コネクタ(中・大型) HEAVYCONシリーズ
最大IP69K対応のヘビーデューティ コネクタ 多極配線をまとめてコネクタ化
詳細はこちら
電源・信号・通信用コネクタ ハイブリッド 金属製角型コネクタ(中・大型) HEAVYCONシリーズ
二段型プリント基板用コネクタ DFMC 1,5 シリーズ
3.5mmピッチ、Push-in接続で簡単配線、高密度配線可能で省スペースに貢献
詳細はこちら
 二段型プリント基板用コネクタ DFMC 1,5 シリーズ
大電流用プリント基板用コネクタ SPC 4 シリーズ
定格1000 V / 41 Aと大容量でピッチ6.35mmのコンパクトデザイン、Push-in接続対応
詳細はこちら
大電流用プリント基板用コネクタ SPC 4 シリーズ

ロボットのコントローラ、制御盤に最適な製品

ロボットのコントローラ、制御盤
制御盤用スイッチング電源
コンパクトなデザインとPush-in接続で制御盤に最適。電子式サーキットブレーカ付きIO-Link対応タイプも登場。
詳細はこちら
制御盤用スイッチング電源
モジュール型電子式サーキットブレーカシステム
カスタマイズ可能
詳細はこちら
モジュール型電子式サーキットブレーカシステム
ブロック型コモン(分岐)端子台
新コンセプトのブロック型コモン(分岐)端子台
詳細はこちら
ブロック型コモン(分岐)端子台
産業用照明と信号灯 PLD、PSD
盤内用盤外用LED照明、システムの状態を視覚や音声で知らせる信号灯を各種用意
詳細はこちら
産業用照明と信号灯 PLD、PSD
コンパクト無線LAN FL WLAN
アンテナ一体型で盤外取付タイプに加え、コンパクトなアンテナ外付けタイプもラインアップ
詳細はこちら
コンパクト無線LAN FL WLAN
盤内外用スイッチングハブ FL SWITCH
防塵防水、セキュアな接続、産業用プロトコル対応、冗長化、新しい接続方式SPE等多数ご用意
詳細はこちら
盤内外用スイッチングハブ FL SWITCH
非常停止スイッチ PSR-ESS
自由な接点構成が可能なモジュール型からM12で簡単に接続できるタイプなど豊富にラインアップ
詳細はこちら
非常停止スイッチ PSR-ESS
オープン制御プラットフォーム PLCnext Control
ITとOTが融合した新しいオートメーションを実現
詳細はこちら
オープン制御プラットフォーム PLCnext Control
セーフティリレーユニット PSRmini
6mm幅からの薄さで多くのセーフティ機能が省スペース化
詳細はこちら
セーフティリレーユニット PSRmini
高密度I/Oシステム Axioline SE
Push-in接続の千鳥配列により、15mmの幅に上下2種類のI/Oエレメント(最大32点)が可能
詳細はこちら
高密度I/Oシステム  Axioline SE
XTV端子台
新接続技術「Push-Xテクノロジ」と搭載した新しい端子台
詳細はこちら
XTV端子台

【国際ロボット展2023】新技術SPE、Push-in、イチオシ新製品3点を3分でご紹介!