設定可能なセーフティリレー、多機能、最大SIL 3、Cat. 4、PL eまで対応、センサ回路x 1、1または2チャネルで動作、自動または手動のモニタ付きスタート、安全出力4点x 1、信号出力x 1、US = 24 V DC、プラグインPush-in式端子台
セーフティリレー
TÜV認証の強制ガイド接点付きセーフティリレーでは、1~3つの固定セーフティ機能で最大レベルの安全性を提供します。スペース要件に応じて、わずか6 mmからの非常にコンパクトな設計をご利用いただけます。
非常停止、安全ドア回路、ライトカーテン用セーフティリレー、最大SIL 3、Cat. 4/PL e、1チャネルまたは2チャネル動作、クロス回路検出、再トリガ可能、フォールバック/オン遅延0.2~60秒、安全出力2点、US = 24 V DC、プラグ式Push-in端子台
非常停止および安全ドア回路用セーフティリレー、SIL 3、Cat. 4/PL eまで対応、1または2チャネルで動作、自動または手動の監視付きリセット、クロス回路検出、安全出力2点、US=24 V DC、プラグインPush-in端子台
1チャネルまたは2チャネル接点拡張、5a接点、1b接点、フィードバック出力1点、ベース機器と合わせて安全絶縁EN ISO 13849準拠のCat. 4/PL eまで対応、幅:22.5 mm、プラグ式Push-in端子台
非常停止、安全ドア回路、およびライトカーテン用セーフティリレー、SIL 3、Cat. 4/PL eまで対応、1チャネルまたは2チャネルで動作、自動または手動の監視付きリセット、安全出力3点、US=24 V DC、プラグ式Push-in端子台
非常停止および安全ドア監視用セーフティリレー、SIL 3またはEN ISO 13849準拠のCat. 4/PL eまで対応、自動または手動でリセット、0.1秒~30秒の遅延でドロップアウトのa接点 2点、プラグ式Push-in端子台
非常停止、安全ドア回路、ライトカーテン用セーフティリレー、SIL 3、Cat. 4/PL e、1チャネルまたは2チャネル動作、クロス回路検出、再トリガ可能、オン/オフ遅延0.2秒~300秒、安全出力5点、US=24 V DC、プラグインPush-in端子台
接点拡張、SIL 3、Cat. 4/PL eに準拠、適切な評価デバイスと連動、安全出力5点、US = 24 V DC、プラグ式Push-in端子台
設定可能なセーフティリレー、多機能、最大SIL 3、Cat. 4、PL eまで対応、センサ回路x 1、1または2チャネルで動作、自動または手動のモニタ付きスタート、安全出力4点x 1、信号出力x 1、US = 24 V DC、プラグインねじ式端子台
設定可能なセーフティリレー、多機能、最大SIL 3、Cat. 4、PL eまで対応、センサ回路x 2、1または2チャネルで動作、自動または手動のモニタ付きスタート、安全出力2点x 2、信号出力x 2、US = 24 V DC、プラグインねじ式端子台
新製品
3つの製品シリーズで各種機械アプリケーションに対応
当社のコンパクトなセーフティリレーは、世界中の工作機械アプリケーションの要件を満たします。主に食品、包装、組立て処理機械で使用されます。
6 mmからのセーフティリレー
非常にコンパクトなPSRminiセーフティリレーユニット
PSRminiリレーは市場で最も薄型のセーフティリレーです。セーフティリレーPSRminiは、パフォーマンスを損なうことなく、制御盤内の必要なスペースを最大70%節約します。
- 非常停止、ライトカーテン、安全ドア、両手操作式機能などのセーフティ機能に用いるバラエティ豊かなセーフティリレー
- 6 mmおよび12 mmの薄型ケース
- 1~3つの安全出力を備えたセーフティリレー
- 5つの安全出力を持つコンタクト拡張も利用可能
- ねじ式接続またはスプリング式接続
市場標準設計のセーフティリレー
従来型セーフティリレーPSRclassic
従来型セーフティリレーPSRclassicには多数の機能とバージョンがあります。ケース幅は市場規格に対応しています。
- 非常停止、ライトカーテン、安全ドア、両手操作式機能などのセーフティ機能に用いる豊富なバラエティ
- 17.5 mmからのケース幅
- 多数のバージョン
- 最大8つの安全出力のバージョンあり
- ねじ式接続またはスプリング式接続
最大2個の調節可能なセーフティ機能を備えた多機能セーフティリレー
PSRuni多機能セーフティリレー
PSRuni多機能セーフティリレーで、最大2つのセーフティ機能を1台の機器のみで監視することができます。一般的なセーフティ機能を包括的にカバーするため、個別要件への柔軟なコンフィグレーションと適合が可能です。
- ロータリーコーディングスイッチを介して機器上で直接コンフィグレーション
- 非常停止、ライトカーテンなどの一般的なセーフティ機能に対応
- 2つの独立した回路の監視
- 全体幅:22.5 cm
- Push-in式接続テクノロジ
工作機械向けのコンパクトでモジュール型のセーフティテクノロジ
機械メーカーのお客様は、市場力学や要件を熟知されているでしょう。機能安全の役割はますます重要になっています。この分野では、規格や指令が重要な貢献をします。PSRセーフティリレーを使用すると、次のようなさまざまなメリットのある新しいセーフティコンセプトを構築することができます。
- 多くのセンサやアクチュエータと互換性があるため、特に工作機械で無数のアプリケーションに使用可能
- 最大パフォーマンスレベルe(ISO 13849に準拠)、最大SIL 3(IEC 62061に準拠)のアプリケーションを実現可能
- 全てのセーフティ製品はTÜV認定済みで、グローバル市場向けに総合的な認証を取得
- セーフティリレーに組み込まれたフエニックス・コンタクトのリレーテクノロジは、強制ガイド付接点により最大レベルの機能安全を提供
- 当社のセーフティリレーは幅6 mmからで、最低限1つの安全出力により、モジュール型セーフティコンセプトに最適