PSR-UNI-L-1X4NO-1DO-24DC-SC - セーフティリレー
1487649

設定可能なセーフティリレー、多機能、最大SIL 3、Cat. 4、PL eまで対応、センサ回路x 1、1または2チャネルで動作、自動または手動のモニタ付きスタート、安全出力4点x 1、信号出力x 1、US = 24 V DC、プラグインねじ式端子台  

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
ローカルで設定可能
clipx ENGINEER dp経由のコンフィグレーションヘルプ
1チャネルおよび2チャネル制御
1台のデバイスで手動モニタリングし自動起動
わずか22.5 mmの低背型ハウジング