オートメーションソフトウェアは、機械・システム、建物の計画、プログラミング、表示、試運転、運用を支援します。これは、効率的でネットワーク化されたオートメーションソリューションの基盤となります。
PLCプログラミング
ソフトウェアはオートメーションの効率化を高める際の決め手になります。フエニックス・コンタクトは、コンフィグレーションからシステム運用に対応するオートメーションソフトウェアを提供します。すべての製品が相互につながっており、革新的な機能と直観的で操作性の高さに特長があります。
診断、コンフィグレーション、機器管理のための高性能なソフトウェアを活用し、オートメーションシステムの可用性を最大限に高めましょう。イーサネットネットワーク、PROFINETネットワーク、IO-Linkネットワーク、INTERBUSネットワークを効率的に監視し、試運転を迅速化し、ダウンタイムを削減しましょう。ファームウェアの更新、ネットワーク診断、機器管理のための最新のソリューションを活用することで、サイバーセキュリティを強化し、メンテナンスを簡素化し、信頼性の高いシステム運用の基盤を築くことができます。
フエニックス・コンタクトのPLCプログラミングソフトウェアにより、将来を見据えたオートメーションソリューションを簡単かつ効率的に開発できます。PLCnext Engineerを使用して、IEC 61131-3に準拠したプログラムコントローラのアプリケーションを開発し、最新の通信規格やさまざまなテクノロジをシームレスに統合した、オープンなオートメーションプラットフォームの利点を活用しましょう。このアプローチにより、エンジニアリングプロセスを最適化し、開発作業を軽減し、オートメーションプロジェクトをより迅速かつ効率的に実現できます。
プロセスを常に監視:フエニックス・コンタクトの高性能な表示ソフトウェアを使用すると、機械・システム向けの直感的に分かる制御・監視ソリューションを構築できます。タッチパネル、産業用PC、あるいは中央制御室のいずれにおいても、Visu+とSCADA機能を活用することで、データを効率的に表示し、透明性を高め、製造プロセスを最適化できます。これにより、フィールドから制御室に至るまで、シームレスで将来性のあるオートメーションシステムを構築できます。
Emalyticsのビル管理システムを利用すると、ビルの運用をデジタル化および最適化できます。Niagara Framework®を基盤とするこのオープンプラットフォームは、さまざまなビルシステム、機器、データソースを、一元化された管理レイヤに統合します。これにより、個々の建物だけでなく、分散型びビルポートフォリオにおいても、エネルギー消費量、動作状態、最適化の機会に関する知見を得ることができます。
特長
• ビルの集中監視・制御
• さまざまなプロトコルやシステムの統合
• エネルギーと消費量のデータの透明性
• 既存および新築の建物における効率的なエネルギー管理
• スマートビルおよびデジタルビルインフラ向けの拡張性の高いプラットフォーム
フエニックス・コンタクトは、PLCnext Technologyを通じて、最先端のオートメーションタスクに対応するオープンなエコシステムを提供しています。リアルタイム対応のモジュール型PLCnext Controlハードウェア、PLCnext Engineer開発環境、オープンインターフェース、PLCnext Storeを組み合わせることで、エンジニアリング、プログラミング、アプリケーション開発において最大限の柔軟性が実現します。PLCnext Technologyは、IEC 61131-3に準拠した従来のPLCプログラミングに、最新のソフトウェア技術およびオープンな開発環境を融合させています。
特長
• リアルタイム機能、およびIEC 61131-3と高水準言語の併用機能
• 開発者のお気に入りのエンジニアリングツールでアプリケーション開発を加速
• PLCnext Storeのアプリを簡単に統合して、アプリケーション開発の時間とコストを節約
オートメーションソフトウェアは、機械・システム、建物の計画、プログラミング、表示、試運転、運用を支援します。これは、効率的でネットワーク化されたオートメーションソリューションの基盤となります。
PLCプログラミングに関して、フエニックス・コンタクトはIEC 61131-3に準拠した高性能なエンジニアリングプラットフォームPLCnext Engineerを提供しています。このプラットフォームは、さまざまなアプリケーション向けの最新のオートメーションソリューションの開発をサポートします。
オープンなオートメーションプラットフォームにより、さまざまなシステムやソフトウェアソリューション、通信プロトコルを柔軟に統合できます。これにより、個々の要件への対応や、将来の拡張の実施が容易になります。
Emalyticsのようなビル管理システムを利用すれば、技術システム、エネルギー消費量、運用データを一元的に記録、表示、分析できます。これにより透明性が確保され、エネルギー効率の高い建物の運営が実現します。
ソフトウェアは、センサ、コントローラ、上位の管理システムを連携させ、包括的なビルディングオートメーションシステムを構築します。これにより、照明、室内環境、エネルギーの流れ、およびその他のビル機能をインテリジェントに制御することが可能になります。
この製品ラインアップには、診断、コンフィグレーションと管理、PLCプログラミング、表示、ビル管理向けのソリューションに加え、産業用およびビルディングテクノロジアプリケーション向けのオープンソフトウェアプラットフォームが含まれます。