PLCプログラミングソフトウェア

PLCプログラミングソフトウェア

当社の使いやすく高性能なPLCプログラミングソフトウェアを活用して、オートメーションプロセスを効率化しましょう。OPCドライバから包括的なエンジニアリングタスクに対応する柔軟なソフトウェアプラットフォームまで、お客様に最適なソリューションを提供します。PLCnext Technologyにより、当社は、生産性の向上と運用コストの削減を実現するための、シームレスな統合と最大限の柔軟性を備えた将来性の高いプラットフォームをご提供します。

カスタマイズ可能
Go to Product Detail Page for item 1046008
PLCNEXT ENGINEER - プログラミングソフトウェア
PLCNEXT ENGINEER - プログラミングソフトウェア
1046008

フエニックス・コンタクトのオートメーションコントローラ用エンジニアリングソフトウェアプラットフォーム PLCnext Engineerは、IEC 61131-3対応で、「ダウンロード(Downloads)」より無料でご利用いただけます。その機能は有料アドインを使用して拡張することができます。それを実行するには、「設定(Configure)」ボタンよりライセンスコンフィグレータを開いてください。

Go to Product Detail Page for item 1639782
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - プログラミングソフトウェア
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - プログラミングソフトウェア
1639782

PLCnext Technologyツールチェーンは、PLCnextコントローラ用にリアルタイム型および非リアルタイム型アプリケーションをC++およびC#で開発する際に必要となります。PLCnext CLIコマンドラインツールは、ツールチェーンのコアコンポーネントで、メタデータ、C++ヘッダーファイル、およびPLCnext Engineerライブラリの作成や、構築プロセスにおいて使用することができます。Eclipse®用のアドインや、Microsoft Visual Studio®用の拡張も用意されています。これにより、これらの開発環境のユーザーインターフェースが拡張され、PLCnext Technologyの開発プロセスがサポートされます。

Go to Product Detail Page for item 2400180
WATERWORX - ファンクションブロック
WATERWORX - ファンクションブロック
2400180

WATERWORXにはPC Worxのファンクションブロックライブラリがあり、フエニックス・コンタクトの制御テクノロジに代わって上下水処理のプロセスオートメーションでフィールドデバイスの調整や制御を行うなどの機能があります。ファンクションブロックはダウンロードできます。

Go to Product Detail Page for item 2700442
SAFETYPROG PROFESSIONAL - プログラミングソフトウェア
SAFETYPROG PROFESSIONAL - プログラミングソフトウェア
2700442

フエニックス・コンタクトのINTERBUS-SafetyシステムおよびPROFIsafeコントローラに対応するプログラミングソフトウェア、ファンクションブロック図(FBD)、ラダー図(LD)、ストラクチャテキスト(ST)にはIEC 61131-3準拠のグラフィカルユーザーインターフェースを使用。
PLCopenライブラリ(Basic_SF、MatHandling_SF、Muting_SF、SafeMode_SF、TwoHand_SF)のすべてのライブラリをプロジェクト単位で使用できます。

PLCnext Engineerソフトウェアの一部を表示する画面

産業オートメーション用エンジニアリングソフトウェア PLCnext Engineer

PLCnext Engineerは、産業オートメーション向けのオープンな開発環境において、従来のPLCプログラミング、最新のソフトウェア開発アプローチ、AIを活用した支援機能を融合させています。このアプローチにより、プロジェクトの初期構想から運用開始に至るまで、オートメーションソリューションの開発、テスト、最適化をより効率的に行うことができます。PLCnext Engineerは、PLCnext Control向けのアプリケーション開発向けに、次のようなすべての主要機能を1つのソフトウェアパッケージに集約しています:

• IEC 61131-3準拠のプログラミング
• 表示機能
• コンフィグレーション
• 診断

PLCnext Technologyのオープンアーキテクチャにより、従来のPLCプログラミング、高級言語、最新のソフトウェア開発、そしてAIを活用した機能を柔軟に連携できます。これにより、オートメーションエキスパートとITエキスパートが、それぞれ自分が使い慣れたツールやプログラミング言語を用いて、アプリケーションの開発に同時に取り組むことが可能になります。そのため、独自開発環境の制約が解消されます。その結果、このアプローチにより開発プロセスが簡素化され、異なる分野間の連携が強化され、新しいアプリケーションの市場投入までの期間が短縮されます。

より効率的なエンジニアリングのためのAI活用

統合型生成AIにより、開発者はタスクをより迅速に解決し、知識をより効率的に活用し、開発プロセスを加速させることができます。状況に応じた情報を提供し、アプリケーションの作成や最適化を支援するとともに、既存のプログラムコード、コンフィグレーション、ドキュメントの取り扱いを容易にします。これにより、新しいアプリケーションをより迅速に実現できるほか、既存のオートメーションソリューションを効率的に拡張および最適化できるようになります。

特に複雑なアプリケーションにおいては、AIを活用することで、既存のプロジェクトやアプリケーションに関する知識をより迅速に活用できるようになり、研修期間を短縮して、エンジニアリングチームの日常業務における負担を軽減できます。ユーザーは常に管理権限を保持:提案内容は明確に表示され、変更は確認されるまで適用されません。これにより、エンジニアリングチームはイノベーションに充てる時間をより多く確保し、開発サイクルを短縮し、新しいオートメーションソリューションの実装を加速させることができます。

無料チケット
SPS 2026でお待ちしております

11月24日~26日、ホール9のブース310へぜひお越しください。オープンエコシステム、産業用AI、そして包括的なセキュリティによって、産業オートメーションの将来的な持続可能性がどのように実現されるのかを、ぜひご確認ください。

無料ご招待チケットをご予約ください
SPS展示会のフエニックス・コンタクト

次の項目にも関心があるかもしれません。