ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

プロセスインジケータとフィールドデバイス

プロセスインジケータとフィールドデバイス

Field Analogシリーズのプロセスディスプレイとフィールドデバイスで、アナログ信号や温度信号を取得・監視・ローカルに表示し、デジタルやアナログの入出力経由で制御することができます。ループパワード温度変換器は、現場で直接、測温抵抗体や熱電対、抵抗型センサ、電圧センサからの信号を取得して、標準信号やHART®信号に変換することができます。

特長

  • [x]多機能で汎用的:汎用入力付きのプロセスディスプレイ
    電流、電圧、RTD信号、TC、抵抗型センサ向け
  • 出力ループパワード、HART®通信可能:4~20 mA用ディスプレイ、HART®を介して最大4個までの交互測定値をマッピングするHART®信号
  • コンパクトで高コスト効率:標準、電流、電圧信号、および周波数とパルス信号の監視をコスト効率良く行うための統合型設定ポイントアジャスタ付き7セグメントLED
  • フィールドで信号を取得、変換:測温抵抗体や熱電対、抵抗型センサ、電圧センサの信号取得用のループパワード温度変換器
  • HART®通信:HART®対応フィールドデバイスの簡単なオンライン設定・診断、およびPCまたは管理システムを介したプロセス変数・状態の連続記録

プロセスディスプレイ、フィールドデバイス、HART通信

フィールド用ケース内制御盤向けField Analogプロセスディスプレイ
フィールドデバイスとループパワード温度変換器
HART®通信用HART®対応マルチプレクサ
フィールド用ケース内制御盤向けField Analogプロセスディスプレイ

  • 多機能プロセスディスプレイ
  • 出力ループパワードプロセスディスプレイ
  • 7セグメントLEDインジケータ

フィールドデバイスとループパワード温度変換器

  • ループ電源型の温度変換器
  • ヘッドマウント型ループパワード温度変換器

HART®通信用HART®対応マルチプレクサ

  • HART®対応フィールドデバイスのオンラインコンフィグレーションと診断用
  • PCまたは管理システムを介してプロセス変数・状態を連続的に記録

Eペーパー
信号処理と防爆

3方向の電気的絶縁により、干渉フリーで安全な信号の処理、伝送、視覚化。信号処理と防爆向けの製品ラインアップは、NAMUR信号変換器、双極信号変換器、温度トランスデューサ、供給アイソレータなどの干渉のない安全な信号伝送に関連するすべてのタスクに対応します。

Eペーパーを開く
「信号処理と防爆」パンフレットの表紙