近接スイッチ向け抵抗ネットワーク

近接スイッチ向け抵抗ネットワーク

抵抗ネットワークは、NAMUR IEC/EN 60947-5-6準拠のデジタル入力または絶縁スイッチアンプ経由で、近接スイッチおよび無電圧接点のラインエラー監視に使用されます。取扱いが簡単でコンパクトな設計のメリットをご活用ください。

特長

  • 無電圧接点と近接センサを用いたラインエラー監視の簡単な方法
  • NAMUR IEC/EN 60947-5-6準拠のデジタル入力モジュールおよび絶縁増幅器と互換性あり
  • 非常に省スペース:送信器の配線スペースに統合可能
  • 便利なPush-inテクノロジにより配線が簡単

新製品

近接スイッチ向け抵抗ネットワーク

近接スイッチ向け抵抗ネットワーク

ラインエラー監視用

抵抗ネットワークは、NAMUR IEC/EN 60947-5-6準拠のデジタル信号または絶縁増幅器経由で、近接スイッチおよび無電圧接点のラインエラー監視に使用されます。取扱いが簡単でコンパクトな設計のメリットをご活用ください。

主な特長

  • コンパクトな設計(W x H x D)35.1 mm x 14.2 mm x 14.2 mm
  • 抵抗値(並列/直列):10 kΩ / 1 kΩ、10 kΩ / 1.5 kΩ、22 kΩ / 620 Ω、22 kΩ / 680 Ω
  • IP20、アクセサリ使用時は最大IP67

特長

  • 無電圧接点と近接センサを簡単に使用してラインエラーを監視
  • NAMUR IEC/EN 60947-5-6準拠のデジタル入力モジュールと絶縁増幅器に適合
  • 非常に省スペース:送信器の配線スペースに統合可能
  • 便利なPush-inテクノロジにより配線が簡単

NAMUR絶縁スイッチングアンプと組み合わせた抵抗ネットワーク

ラインエラー監視による安全性向上

抵抗ネットワークを使用すると、NAMUR IEC/EN 60947-5-6準拠の入力モジュールと組み合わせた、ラインエラー監視向けのポテンシャルフリー接点と近接スイッチを簡単に実現できます。ラインエラー監視は安全要件の厳しいアプリケーションでは必須です。
Push-inテクノロジにより、製品を既存のケーブル配線セットアップに迅速かつ柔軟に統合することができます。薄型ケースで、ケーブルダクトや小型のトランスミッターケースなど、狭いエリアでも柔軟な設置が可能です。
点火源ではないシンプルな装置の単純な機器説明により、抵抗ネットワークは防爆環境での使用にも適しています。
この実践的で効率的なソリューションを、産業アプリケーションに後付けして安全性を向上させましょう。

Eペーパー
信号処理と防爆

3方向の電気的絶縁により、干渉フリーで安全な信号の処理、伝送、視覚化。信号処理と防爆向けの製品ラインアップは、NAMUR信号変換器、双極信号変換器、温度トランスデューサ、供給アイソレータなどの干渉のない安全な信号伝送に関連するすべてのタスクに対応します。

Eペーパーを開く
「信号処理と防爆」パンフレットの表紙