FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT
-
抵抗ネットワーク
1642716
無電圧接点と近接スイッチの監視用抵抗ネットワーク(10 kΩ並列、1.5 kΩ直列) NAMUR IEC/EN 60947-5-6に準拠した絶縁アンプまたはデジタル入力によるラインエラー監視。
無電圧接点と近接スイッチの監視用抵抗ネットワーク(10 kΩ並列、1.5 kΩ直列) NAMUR IEC/EN 60947-5-6に準拠した絶縁アンプまたはデジタル入力によるラインエラー監視。