将来を見据えたプロセスプラントの最新化
プロセス産業の非常に複雑な製造プラントは、極端な状況下でも、安全性、セキュリティ、可用性、信頼性、効率に対する高まる一方の需要に対応していく必要があります。正確なデータ収集、送信、処理が重要です。製造拠点やインフラのデジタル化、監視、および持続可能な最新化のための、革新的な製品とシステムをご覧ください。
重点トピック
テクノロジ
製品
幅広い製品ラインアップ
典型的な制御、監視、最適化タスク向けに、接続、通信、オートメーション・テクノロジの分野の、幅広い製品とソリューションを提供します。これにより、プロセスデータを確実に収集して伝送し、処理することができます。当社の製品ハイライトをご紹介
同形状設計のPush-inスプリング接続式プリント基板用端子台 同じフットプリントのため、プリント基板やハウジングを交換することなく、接続テクノロジを交換できます
Push-inテクノロジを採用したプリント基板用端子台SPTHシリーズは、導通チェック穴が大きく、最大4 mm²の接続容量があります。同形状デザイン製品でフットプリントが同じため、機器メーカーはプリント基板レイアウトや機器筐体を変更することなく、ねじ式とPush-in式接続テクノロジを柔軟に切り替えることができます。