プロセス産業向けの冗長コンセプト プロセス産業におけるシステムの可用性と安全性への要件は、他の産業の要件よりも厳しい場合が多くなります。あらゆる状況下でプロセスの機能性を維持するために、製造プロセスは単一または複数の冗長性で設定されます。計画から製品の設置まで、お気軽にご相談ください。
プロセス産業におけるシステムの高可用性
補助電源の冗長供給から、冗長ネットワークやコントローラ、全体的なコンセプトに至るまでの、あらゆるレベルの冗長化を提供します。
高可用性システム
人と環境を確実に保護し、コストのかかる製造ダウンタイムを回避するために、非常に複雑な処理工場では機能効率に関する要件が非常に高くなります。そのため、単一の部品の故障が基幹的機能の故障を引き起こしてはなりません。この点で、高可用性システムが求められています。この特殊設計により、例えばコントローラやネットワークケーブルが故障した場合に、システムは完全で冗長な構成部品に切り替わります。これによりシステム障害を予防します。
このような冗長コンセプトは、例えば化学・医薬分野の製造工場や梱包装置で採用されています。また、これらのコンセプトは、石油、ガス、食品、power-to-Xなどの産業にも活用されています。
特長 システムの冗長化に関する当社の専門知識を活用
- 計画から製品設置までの幅広い製品ラインアップを取り揃え、お客様の個々のアプリケーションに合わせた全体的なコンセプト
- 冗長化機能をお客様のシステムタイプに応じた個別の要件に適合
- オープンな工業規格に基づく冗長化機構を活用したサードパーティ製機器との容易な統合
冗長化された処理工場の設計
冗長電源
補助電源の冗長コンセプト。
最高のシステム稼働
システム部品または個々の部品で補助電圧の供給が停止すると、製造ダウンタイムが長引きコストがかかることがあります。主電源から各負荷まで一貫した冗長補助電源で給電しています。
二重過電圧保護(OVP)を含む冗長化電源システムにより、あらゆるタイプのエラーを監視することで、システムの可用性を高めることができます。さらに、当社の電源は、SIL 3認証、保護コーティング、ATEX/IEXEx認証を取得しています。外部モジュールを追加しないシンプルな設計により、コスト削減と制御盤内の省スペース化を実現することができます。
冗長なリモートI/O機器
システムの高可用性のための信頼性が高く安全なI/O機器。
ホットスワップ機能を備えた高可用性I/O機器
当社の高可用性Axioline P I/O機器は、冗長化されたPROFINETバスカプラと、デジタルおよびアナログI/Oモジュールで構成されます。拡張温度範囲と、HARTおよびNAMUR規格を含むホットスワップ可能な本質安全I/Oモジュールを備えたAxioline Pは、プロセス産業の需要を満たすように設計されています。システムはより低いレベルでDCSシステムに接続することができます。さらに、PROFIBUS PA機器をネットワークに冗長的に統合するオプションもあります。
また、当社のI/Oコンポーネントには、PROFINETの冗長化レイヤに基づいた標準化されたソリューションもご用意しております。
冗長ネットワーク
高信頼性ネットワークは、高可用性による高効率なシステム運用を可能にします。
フェールセーフ通信
冗長化ネットワーク構造は、エラーが発生した場合でも通信を確実に維持します
お客様がプロセスで使用する伝送媒体に関わらず、単純な媒体の冗長化から並列ネットワークの冗長化まで、適切なソリューションを提供します。当社の製品ラインアップには、RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)またはMRP(Media Redundancy Protocol)などによるフェールセーフ通信ソリューションをセットアップするための適切なネットワーク部品が含まれています。これらのベースとなっているものの中には、高性能のギガビットスイッチ、モデム、コントローラ、メディアコンバータが含まれます。
冗長制御システム
冗長制御システムにより、システムのダウンタイムを減らし、コスト効率よく作業して、起こり得る損害を避けることができます。
安全で冗長な高性能コントローラ
当社のRFC (Remote Field Controller)シリーズの高性能PLCには、診断ディスプレイがあり、これにより制御システムやフィールドバスシステムに関する状態メッセージを読み取ることが便利になります。高性能のプロセッサで、全体的なオートメーションタスクを最速で処理することができます。
PROFINETの冗長PLCを用いて、ご使用のオートメーションアプリケーションの連続稼働を確保します。このPLCはAutoSync Technologyで冗長システムを自動的に構築します。
セーフティバージョンを使用して、既存のシステムにSIL 3までの安全機能を組み込むことができます。PROFIsafeを使用すれば配線の手間が減り、設置時間を短縮できます。
対応するシステム冗長性
冗長化機能をお客様のシステムタイプに応じた個別の要件に合わせてカスタマイズします。当社のPLCnext Technologyの制御プラットフォームに基づいて、あらゆる機器メーカーがアクセス可能なオープンな工業規格を使用するための冗長化システムを提供します。
PLCnext Controlコントローラを冗長化するための適応型のシステム冗長性は、当社のPLCnext Storeで販売しております。
SCADA機能を搭載した表示用ソフトウェア
SCADA機能を搭載した汎用表示用ソフトウェアVisu+を活用しましょう。
あらゆるアプリケーションに対応するソフトウェア
SCADA機能のある表示用ソフトウェアは、コンパクトなタッチパネルから産業用PCまであらゆるアプリケーションに適しています。Visu+にはトレンドおよびアラーム管理のような標準機能に加えて広範囲なアラーム通知およびデータロギング機能があり外部データベースにリンクしています。FDA 21 CRF、Part 11に準拠した高品質グラフィカルレポート機能や監査証跡機能で、充実した機能を提供します。
Visu+はWindows PCと組込みプラットフォーム(Windws CE)の両方で動作します。フエニックス・コンタクトのタッチパネルには組込みデバイス用のランタイム部品が取り付けられています。OPC Classicインターフェースと多数のダイレクトドライバで、Visu+はフエニックス・コンタクトや他の主要コントローラメーカーのコントローラとリンクさせることができます。
モバイル用にはVisu+モバイルネイティブアプリがあり、iOSおよびAndroid OSで使用できます。また、マルチタッチサポートでスマートデバイスでも快適な操作が可能になります。