DINレール対応のリレーとソリッドステートリレー

リレーとソリッドステートリレー

リレー、ソリッドステートリレー、カップリングリレー、電気機械式リレー、タイマリレー、通信モジュール、ロジックモジュールなど、当社の包括的なセレクションをご覧ください。当社の革新的な製品は、産業用アプリケーションに最大限の信頼性と効率を提供します。当社のリレーは、高いスイッチング容量、長い耐用年数、幅広いアクセサリのラインアップが特徴です。ソリッドステートリレーはスイッチング時間が速く、スイッチング周波数の高いアプリケーションに最適です。ロジックモジュールは、お客様のアプリケーションに対応する柔軟な制御・オートメーションソリューションを提供します。通信モジュールにより、リレーシステムを簡単かつ柔軟にネットワークに組み込むことができます。

新製品

DINレール上の非常にコンパクトな強制ガイド付きリレーモジュール
DINレール上のネットワーク対応型PLC-INTERFACEイーサネットゲートウェイリモートリレーシステム

非常にコンパクトな強制ガイド付きリレーモジュール

Push-in式接続テクノロジ搭載の6極

非常にコンパクトなRIFLINE completeリレーモジュールは、強制ガイド付接点6個とPush-in式接続テクノロジにより高い信頼性でスイッチングを実施します。お使いのアプリケーションで、入力側のプラグインブリッジ経由のA2電源供給と信頼性の高いフィードバックのメリットをご活用ください。

主な特長

  • Push-in式接続テクノロジ
  • 全体幅わずか20.9 mm
  • 6極の強制ガイド付きリレーを備えたリレーモジュール
  • 入力側のプラグインブリッジによるA2電源供給
  • 信頼性のあるフィードバック

特長

  • 幅わずか20.9 mmで省スペースなスイッチング
  • 6極リレーでより多くの強制ガイド付接点
  • Push-in式接続テクノロジでリレーモジュールを迅速かつ簡単にケーブル配線
  • 入力側のプラグインブリッジで簡単に電源供給

ネットワーク対応のリモートリレーシステム

コントローラへの複数プロトコルによる接続

柔軟なチャネルが可能なこのモジュール型リモートリレーシステムは、最大56個のI/Oチャネルでシンプルなアプリケーションをサポートします。一般的な制御用ソフトウェアと互換性があるため、高い柔軟性と直感的な統合のメリットが得られます。

主な特長

  • 複数プロトコル接続:PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCP
  • デバイス記述ファイルにより制御システムソフトウェアへの組込みが簡単
  • PLC-INTERFACEリレーモジュールおよびアナログモジュールと互換性あり
  • 温度範囲:-40°C~+60°C
  • 最大チャネル数:最大56チャネル

特長

  • 分散型制御ボックスにおける、チャネル数が少~中規模のシンプルなアプリケーション向けの柔軟なチャネルコンフィグレーション(DI、DO、AI、AO)とコンパクトなデザイン
  • 高性能チップセット(PROFINETクラスCおよびS2冗長性)による革新的なネットワークモジュールで複数プロトコルの接続が可能
  • 実績のある制御用ソフトウェアと互換性があるため、制御レベルへ直感的にすばやく統合可能

DINレール上のPLC logicとPLC-INTERFACEイーサネットゲートウェイ

ロジックおよび通信モジュール チャネル数が少~中規模のシンプルなアプリケーションの切替えおよび制御

当社のロジックモジュールと通信モジュールは、チャネル数が少~中規模のシンプルなアプリケーションにおいてI/O信号の切替えおよび制御を取り扱います。ロジックモジュール市場のロジックリレーシステムPLC logicは、ロジック、インターフェースとフィールドレベルをすべて1つのソリューションに組み合わせています。分散型アプリケーション向けには、モジュール型リモートリレーシステムPLC-INTERFACEイーサネットゲートウェイが、最大56個のI/Oチャネルにより柔軟で省スペースなソリューションを提供します。リレーを簡単にネットワークに統合することができます。

 DINレール上の電気機械式リレーとソリッドステートリレー

カップリングリレー すべてのアプリケーション向け – 信頼性が高く安全で効率的

カップリングリレーは、信頼性、安全性、効率性が何よりも重要となる産業オートメーションに欠かせないコンポーネントです。幅広いソリッドステートリレーと電気機械式リレーからお選び下さい。プラグインバージョンと完成形モジュールがあります。カップリングリレー、強制ガイド付きカップリングリレー、非常にコンパクトなリレーモジュール、防爆エリア用リレーも、お客様のアプリケーションにおけるシステムの高可用性の実現に役立ちます。

DINレール上の監視リレー

監視リレー システムの可用性の向上とダウンタイムの削減

監視リレーは電気的・物理的に重要なシステムパラメータを監視するための低コストソリューションです。EMD監視リレーは、過電圧、不足電圧、過電流、不足電流、欠相、位相順序、位相非対称、力率、有効電力、モータ巻線温度、充填レベルの監視に使用されます。

DINレール上のタイマリレー

タイマリレー 完璧なタイミング:シンプルなタイムシーケンスの制御に関しては、タイマリレーはPLCに比べてコスト効率の良い代替品です。

当社のタイマリレーにより、数ミリ秒から数日にわたる時間制御アプリケーションを、簡単でコストをかけずに実装できます。ハウジング前面の操作部で、便利に機器のセットアップができます。フローティングc接点出力で、エラーを確実に表示し選択的にシャットダウン 4つの製品シリーズから、アプリケーションに適したタイマリレーをお選びください。

無料チケット
SPS 2026でお待ちしております

11月24日~26日、ホール9のブース310へぜひお越しください。オープンエコシステム、産業用AI、そして包括的なセキュリティによって、産業オートメーションの将来的な持続可能性がどのように実現されるのかを、ぜひご確認ください。

無料ご招待チケットをご予約ください
SPS展示会のフエニックス・コンタクト