電子機器用ケース

DINレールおよびフィールドアプリケーション向け電子機器用ケース

電子機器用ケースには、さまざまな形状、色、機能があります。DINレールでも制御盤内でも、壁用ケースや過酷な環境条件のフィールドアプリケーションでも、ケースが電子機器を適切に保護します。デジタルコンフィグレータには、電子機器用ケースを個別アプリケーションに組込むための多様なオプションがあります。新規開発も可能です。

特長

  • 個別サポート:プロジェクト全段階を継続して1人の専任担当者が対応
  • 必要なコンセプトの詳細設計
  • 自社研究室で理想的な製造コンセプトの開発と製品検定
  • お客様のアプリケーションのためのソリューションの認証
  • 量産開始までのターゲットプロジェクト管理

新製品

UM-BASIC/-PRO用の新しいカバー
OCSケースに設置したOCS BAT HOLDバッテリーホルダセット
支柱に取り付けられたPOS Panelfix太陽光パネルブラケット
熱シミュレーション付き電子機器用ケース
ICSケース本体下部パーツ
コンパクトコントローラ用ME-IO Slimケースシステム
BCシリーズのモジュラータイプケース用Push-in接続方式の上部パーツ
BC 17,8向けのPush-inスプリング接続式プリント基板用端子台
UM-BASIC/-PRO向けEVA基板ホルダ
BCシリーズのモジュラータイプケース用Push-in接続方式の上部パーツ
BC 17,8向けのPush-inスプリング接続式プリント基板用端子台

UM-BASIC/PRO押出しプロファイル用カバー

プリント基板の効果的な保護

フエニックス・コンタクトは、異なるフードに同時に対応できるUM-BASIC/-PRO押出しプロファイル用の新しいカバーを提供しています。これにより、プリント基板上に追加のリッド不要で、プロファイルを完全にカバーすることができます。これにより、キープアウト領域が不要になり、使用可能なスペースが広がります。

主な特長

  • 保護等級:IP20
  • カバーフードの幅:73 mmおよび108 mm
  • カバーフードの材質:PC
  • カバーリッドの材質:PA
  • 幅108 mmのプリント基板用プロファイルのカバーリッド

特長

  • プロファイル全長をカバーすることで電子機器を最適に保護
  • キープアウト領域が不要になり、プリント基板上の使用可能エリアが拡大
  • 部品点数の削減により、取り扱いが簡素化され、実装コストが削減
  • 工具不要の迅速な取付けにより、時間を節約し、生産性を向上
  • 電子機器への機械的影響を防ぐ安全な感電防止機能

バッテリーホルダ

標準バッテリーと互換性あり

OCS BAT HOLDホルダは、72~720 Whのバッテリーの確実な取付けに最適です。OCSおよびPOSシリーズの電子機器用ケースに適したバッテリーホルダにより、過酷な周囲条件下でも自立型システムを簡単に構築できます。

主な特長

  • バッテリー取付けセットとベース付きの取付けパネルによる構成
  • OCSおよびPOSケースに最適
  • 追加の接地が可能
  • 材質:亜鉛めっき鋼

特長

  • 過酷な環境でも安全な取り付け
  • 72~720 Wh範囲の標準バッテリーとの互換性により、柔軟なホルダ
  • 単独の工具だけで簡単に取付け(レンチサイズ13 mm)
  • 省スペースなソリューションで、追加の電子機器の設置用スペースは十分

太陽光パネルブラケット

エネルギー自給システム用

POS Panelfixブラケットは、20~200 Wpの範囲のさまざまなソーラーパネルの取付けに適しています。柔軟な設計により、壁面取付けおよび支柱への取付けに最適です。革新的なクランプソリューションにより、1つの工具だけで、非常にすばやくパネルを取り付けることができます。

主な特長

  • ソーラーパネルと電子機器を別々に取り付ける場合に理想的
  • 所定の位置へのクランプまたはねじによる取付け
  • 20~200 Wpのすべての一般的なパネルと互換性あり
  • 直径48~180 mmの支柱用
  • 材質:ステンレス製

特長

  • 革新的な取付けにより、すべての標準パネル(20~200 Wp)と互換性あり
  • シンプルなクランプ技術により、1つの工具(SW13)を使用するだけで、1人でわずか15分で取付け可能
  • 壁面取付けおよび支柱への取付けに対応した柔軟な設計
  • 補強の追加により、過酷な環境に最適で、最大風力10まで対応可能

熱シミュレーション付き電子機器用ケース

最大電力用に完全に最適化

パッシブ冷却ソリューションと熱的に最適化されたプリント基板加工図で、電子機器用ケースの電力密度を最大化:コンフィグレーションと総合的な熱シミュレーションから実装まで – 高性能で小型化されたアプリケーションに最適。

主な特長

  • 材質:アルミニウム
  • 表面:天然アルマイト処理
  • ヒートシンクのトポロジ:プロファイル本体(BC) / ヒートスプレッダーとプロファイル本体(ME-IO)
  • 部品最大高さ:12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • ヒートシンク幅:17.8 mm~53.6 mm(BC) / 8.8 mm(ME-IO)

特長

  • ヒートシンクとケースを柔軟に組み合わせて、冷却システムを効率的に組み込み、最適な冷却を実現
  • オーダーメイドのパッシブソリューションで、シームレスな統合:機械的・熱的に最適に調整済み
  • オンラインコンフィグレーションおよび熱シミュレーションから統合までの総合的なサービス
  • 最大電力密度とスペースの有効活用を実現するための省スペース冷却により、必要スペースは最小限

新しいサイズのケース本体下部パーツ

電子機器用ケースICSシリーズ向け

50 mm幅のケース本体下部パーツは、ICSシリーズのプリント基板面積を可能な限り最大化できるため、収容する電子機器向けのスペースを増加することができます。ケース内に、合計で最大4個のプリント基板および最大でコネクタ20個、100極相当を取り付けることが可能です。

主な特長

  • 幅:50 mm
  • 高さ:122 mm
  • 奥行き:130.9 mm
  • 接続口数は最大20個

特長

  • プリント基板面積が拡大したため、電子部品用スペースが拡大
  • 既存の寸法を新たに組み合わせることで、ICS製品シリーズとの完全な互換性を確保
  • 全体奥行き112 mmを使用可能なため、5つの接続レベルのコネクタを統合可能

コンパクトコントローラのケースシステム

前面接続テクノロジで使用

ME-IO Slimは、高密度な前面接続テクノロジが必要となるコンパクトコントローラ向けの効率的なケースソリューションです。18極の前面コネクタにより、プリント基板上で直接接触が可能です。モジュール幅わずか12 mmのため、ME-IO Slimは非常に省スペースです。

主な特長

  • 18極前面接続テクノロジ
  • モジュール幅:12 mm
  • カプラとCPUケース
  • 色:ライトグレー(RAL 7035相当)
  • 8極モジュール通信
  • ヘッドステーションの6極電源コネクタ
  • 独立した導光パイプなしの状態表示

特長

  • 2つの側面プレートと1つのDINレール固定レバーによる、シンプルなモジュール型組立て
  • ピッチ5 mmの18極コネクタによる高密度配線
  • シンプルなデザインと事前定義されたモジュールレイアウトにより、価格志向型のアプリケーションに理想的
  • CPUモジュールのフラップは機械加工可能なため、アプリケーション別のカスタマイズが可能
  • 印字済みの18極前面コネクタで、モジュール内でのケーブル配線が簡単

Push-in接続方式の設定可能な上部パーツ

ビルディングオートメーション向け電子機器用ケース向け

BCモジュラーシリーズの新しいケース本体上部パーツを使用して、ケース前面のPush-in式接続の便利な操作をご利用いただけます。SPT-THRシリーズのPush-inスプリング接続式プリント基板用端子台を備えた独自のカスタムケースソリューションを設定することができます。

主な特長

  • DIN 43880に準拠した分電盤で使用するためのDINレール取付け用ケース
  • 幅:35.6 mm、53.6 mm、71.6 mm、107.6 mm、161.6 mm
  • 色:ライトグレー(RAL 7035相当)
  • 最大24極:開口部当たり1.5 mm²
  • 最大8極:開口部当たり2.5 mm²
  • KNXバスと共に使用するよう準備済み

特長

  • SPT-THR向けに調整されたケースにより、迅速な機器開発と電子機器の最適な保護が可能になります。
  • ビルディングオートメーションの多様なアプリケーション向けの各開口部の個別設定
  • 分電盤用の規格に準拠したケースと設置寸法
  • お客様に合った製品を簡単に作成:直感的に操作可能な当社のオンラインコンフィグレータをご利用ください

Push-inスプリング接続式プリント基板用端子台

ビルディングオートメーション向け電子機器用ケース向け

BC 17,8(1 HP)に利用できるPush-inスプリング接続式プリント基板用端子台が初登場しました。FKDSO 1,5およびFKDSO 2,5シリーズのプリント基板用端子台を使用して、モジュール1台につき最大16極で、ビルディングオートメーションに将来に備えたアプリケーションを実装することができます。

主な特長

  • 全体幅17.8 mm(1 HP)に最大16極
  • 最大電流22 A
  • 上部パーツ1個に、3極と4極のプリント基板用端子台を組み合わせて使用できます。
  • 最大導体断面積1.5 mm²(FKDSO 1,5)および2.5 mm²(FKDSO 2,5)
  • 3.5 mmピッチ(FKDSO 1,5)および5 mmピッチ(FKDSO 2,5)

特長

  • デバイス開発のスピードアップを実現する、調整されたケースと接続システム
  • 工具を使用しないPush-in接続式で時間を短縮
  • プリント基板に対して垂直に実装できる端子台でDINレール取付け用デバイスに最適です。
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 本体と色分けされた開放ボタンで直観的に分かる操作

柔軟性の高いプリント基板ホルダシステム

さまざまなサイズのプリント基板用

UM-BASICおよびUM-PRO向けの評価用(EVA)基板ホルダは、ラッチまたはねじ接続方式により、さまざまなサイズのプリント基板を収容するための、柔軟に調整可能なホルダシステムです。このシステムは、フエニックス・コンタクトのUM-BASIC/-PRO 122プロファイルに取付け可能です。

主な特長

  • さまざまなプリント基板サイズに対応
  • UM-BASIC/-PRO 122と互換性あり
  • プロファイル上で移動可能
  • 色:ライトグレー(RAL 7035相当)
  • 複数のプリント基板を組合せが可能

特長

  • プリント基板の取付け・取外しが容易
  • 異なるサイズのプリント基板を低コストで統合
  • 小さい設置スペースで広いプリント基板表面積
  • 異なるサイズのプリント基板で柔軟な組合せ

Push-in接続方式の設定可能な上部パーツ

ビルディングオートメーション向け電子機器用ケース向け

BCモジュラーシリーズの新しいケース本体上部パーツを使用して、ケース前面のPush-in式接続の便利な操作をご利用いただけます。SPT-THRシリーズのPush-inスプリング接続式プリント基板用端子台を備えた独自のカスタムケースソリューションを設定することができます。

主な特長

  • DIN 43880に準拠した分電盤で使用するためのDINレール取付け用ケース
  • 幅:35.6 mm、53.6 mm、71.6 mm、107.6 mm、161.6 mm
  • 色:ライトグレー(RAL 7035相当)
  • 最大24極:開口部当たり1.5 mm²
  • 最大8極:開口部当たり2.5 mm²
  • KNXバスと共に使用するよう準備済み

特長

  • SPT-THR向けに調整されたケースにより、迅速な機器開発と電子機器の最適な保護が可能になります。
  • ビルディングオートメーションの多様なアプリケーション向けの各開口部の個別設定
  • 分電盤用の規格に準拠したケースと設置寸法
  • お客様に合った製品を簡単に作成:直感的に操作可能な当社のオンラインコンフィグレータをご利用ください

Push-inスプリング接続式プリント基板用端子台

ビルディングオートメーション向け電子機器用ケース向け

BC 17,8(1 HP)に利用できるPush-inスプリング接続式プリント基板用端子台が初登場しました。FKDSO 1,5およびFKDSO 2,5シリーズのプリント基板用端子台を使用して、モジュール1台につき最大16極で、ビルディングオートメーションに将来に備えたアプリケーションを実装することができます。

主な特長

  • 全体幅17.8 mm(1 HP)に最大16極
  • 最大電流22 A
  • 上部パーツ1個に、3極と4極のプリント基板用端子台を組み合わせて使用できます。
  • 最大導体断面積1.5 mm²(FKDSO 1,5)および2.5 mm²(FKDSO 2,5)
  • 3.5 mmピッチ(FKDSO 1,5)および5 mmピッチ(FKDSO 2,5)

特長

  • デバイス開発のスピードアップを実現する、調整されたケースと接続システム
  • 工具を使用しないPush-in接続式で時間を短縮
  • プリント基板に対して垂直に実装できる端子台でDINレール取付け用デバイスに最適です。
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 本体と色分けされた開放ボタンで直観的に分かる操作

フィールド用ケースとDINレール取付けケース

電子機器用ケースのコンフィグレータ

フィールドまたは屋内アプリケーション向けの電子機器用ケースを作成:ご希望のケースシリーズ、対応する下部パーツ、およびカバーをお選びください。適切な接続テクノロジを追加すれば、プロセスは完了です。

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

タッチディスプレイ付きの電子機器用ケース

電子機器用ケース向けのタッチディスプレイ 制御盤およびフィールドアプリケーション向け産業機器用ディスプレイソリューション

プロセスデータの視覚化、情報入力、動作状態の出力など:使いやすく機能的な機器ディスプレイを実装するために、タッチディスプレイは大きな可能性を持っています。このホワイトペーパーでは、さまざまなタッチディスプレイテクノロジの概要と基本的知識をご紹介します。また、ハードウェア制御の要件についても概説します。

トップイノベーション


製品ポートフォリオ


制御盤アプリケーション用のケースシステム DINレール取付け用ケースは、お客様の電子機器に最適なパッケージです。設置されたプリント基板を保護し、DINレールに簡単に取付け可能で、信号、データ、電源を供給するために組み込まれたインターフェースを提供します。

インタラクティブイメージマップ:さまざまなDINレール取付け用ケースで構成されるモジュール
DINレール取付け用ベースUM-BASIC/UM-PRO
DINレールに1ミリも無駄がありません。プロファイル本体はお客様指定の長さに切断し、30~1,000 mmでご利用いただけます。
詳細をご覧ください
DINレール取付け用ベースUM-BASIC/UM-PRO
BCモジュラーケース
BCケースは、直接壁面取付けまたはDIN 43880に準拠した分電盤で使用するのに適しています。熱シミュレーションを含むオプションのヒートシンクが可能です。
詳細をご覧ください
BCモジュラーケース
多機能ケースME-IO
モジュール型デザインのため、コントローラやI/Oモジュールなどのオーダーメイドの電子機器モジュールを簡単に組み立てることができます。熱シミュレーションを含むオプションのヒートシンクが可能です。
詳細をご覧ください
多機能ケースME-IO
ベーシックケースEH
EHケースシステムを使用すると、汎用デバイスアプリケーションの設計がこれまで以上に簡単になります。7種類のケース幅、2種類のケース高さ、そして3種類のカバーで100通り以上の組合せが可能です。
詳細をご覧ください
ベーシックケースEH
モジュール型ケースME
設置が簡単なモジュール型システムMEシリーズで機器を設計することができます。
詳細をご覧ください
モジュール型ケースME
モジュール型ケースME MAX
機能重視の設計で幅12.5~90 mmのME MAXシリーズのケースはオーダーメイドの電子機器ソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
モジュール型ケースME MAX
モジュール型ケースICS
未来志向のオートメーション機器の要件はさまざまですが、モジュール型ケースシステムICSシリーズはそれと同じように多様なソリューションを提供します。熱シミュレーションを含むオプションのヒートシンクが可能です。
詳細をご覧ください
モジュール型ケースICS
多機能ケースME-PLC
ME PLCシリーズの多機能電子機器用ケースは、大きな組込みスペースと、前面接続方式を必要とするアプリケーションに理想的です。
詳細をご覧ください
多機能ケースME-PLC
多機能ケースME-IO Slim
ME-IO Slimシリーズの多機能ケースは、コンパクトなデザインと高密度な前面接続テクノロジが必要となるコントローラに理想的です。
詳細をご覧ください
多機能ケースME-IO Slim

フィールドアプリケーション用ケースシステム 固定型ディスプレイユニット、モバイル用操作機器、または組込みシステムでも – フエニックス・コンタクトの高い保護等級のフィールド用ケースは、ビルディング、産業、プロセスオートーメーション、ロジスティクス、車両テクノロジなどの無数のアプリケーションに最適です。

インタラクティブイメージマップ:フィールドアプリケーション用ケースシステム
耐候性ケースOCS
電子機器用ケースOCSシリーズは、過酷な環境における自律型機器システム用に理想的な選択肢です。ポリカーボネート製の認証済みケースは軽量で耐性が高く、湿気、高温、紫外線、機械的な歪みから電子機器を恒久的かつ確実に保護します。
詳細をご覧ください
耐候性ケースOCS
耐候性ケースECS
ECSシリーズの堅牢な耐候性ケースは、屋内および屋外のアプリケーションで使用される繊細な電子機器を塵、埃、水から保護するための最適なソリューションです。
詳細をご覧ください
耐候性ケースECS
ユニバーサルケースUCS
UCSシリーズの汎用ケースは、組込み機器に最適なソリューションです。IP40のケースは標準的な形状のプリント基板を外的影響から確実に保護します。組立式の側面プレートによって、カスタム指定の基板上高さのモジュール型ケースソリューションを実現します。パッシブヒートシンクと熱シミュレーションが可能です。
詳細をご覧ください
ユニバーサルケースUCS
MCS汎用ケース
Monitoring Case System(MCS)は、産業およびビルディングテクノロジにおける幅広い電子機器向けの高機能な汎用ケースソリューションです。汎用ケースは、プリント基板の迅速な設置や簡単な取付けから、機器の容易なメンテナンスに至るまで、あらゆる段階で魅力的です。
詳細をご覧ください
MCS汎用ケース

電子機器用ケースのあらゆる側面に関するサービス・追加機能


Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要

DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。

Eペーパーを開く
電子機器用ケース製品ラインアップ
DINレール用電子機器用ケース

電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション

電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。

多くのアプリケーションに理想的 当社のソリューションはお客様のアプリケーションに合わせて個別に対応しています。DINレール用、壁面用、製造ラインのオープンエリア用、屋外用など、用途に応じたケースをご用意しています。例えば、次のアプリケーションなどで使用されます。

充電コントローラ向けDINレール取付け用ケース
雨滴の付いた耐候性ケースECS
ME PLCは、取付けのために多くのスペースを必要とするアプリケーションに最適
ビルディングオートメーション向けの前面Push-in接続式DINレール取付け用ケース
Push-inスプリング接続方式のME-IOケースケーブル配線
ビルディングオートメーション向けモジュール型DINレール取付け用ケースBC
AC充電コントローラ向けDINレール取付け用ケースME-IO
DINレールバスコネクタ付きのモジュラー型DINレール取付け用ケースBC
多数の接続ポイントを備えた制御盤モジュール
ディスプレイとブラケットフレームを備えたケースUCS
多数のフロントコネクタ付きのAC充電コントローラ
ハンドスキャナーを持つロジスティクス内の人
DCSディスプレイ内蔵用ケースを持つロジスティクス内の人
支柱上の耐候性ケースOCS

幅広い産業向けの幅広いソリューション