モジュール型電子機器用ケースME MAX

柔軟なモジュール型設計のモジュール型電子機器用ケースME-MAX

ME-MAXシリーズのモジュール型ケースは、柔軟なモジュール型設計で大きなスペースを提供します。幅12.5 mm~90 mmで、DINレール取付け用ケースは個別の設計指向の電子機器ソリューションを提供します。さまざまなピッチと極数の多様な接続テクノロジにより、この電子機器用ケースは機器およびシステム製造における多数のアプリケーションに理想的です。

特長

  • モジュールケース設計で様々な電子機器ソリューションが可能
  • プリント基板組立て、操作、表示に最適なスペース
  • さまざまなピッチの、シグナル、データ、パワー(最大42 A)伝送用のオーダーメイド接続テクノロジ
  • モジュール間通信のためのDINレールバスコネクタTBUSと電源用コネクタPCO
無料サンプル
モジュール型ケースME MAXシリーズを試用

電子機器用ケースME MAXシリーズの試用をご希望ですか。– 今すぐお客様用のサンプルセットをご注文ください。ご希望のアプリケーションでのケースの選択およびデザイン・インに関して、エキスパートがアドバイスいたします。フエニックス・コンタクトのソリューションの特長をご確認ください。

無料サンプルを注文する
電子機器用ケースME MAXシリーズ
柔軟性のあるモジュール型設計を採用した電子機器用ケースME-MAXのコンフィグレータ

柔軟性のあるモジュール型設計を採用した電子機器用ケースのコンフィグレータ

ケースME-MAXはモジュール型設計を採用しているため、プリント基板表面を最大限に確保することができます。これにより、モジュール当たり最大120極で多面的な接続テクノロジをご利用いただけます。同時に、各ケースモジュールは12.5~90 mmと広範な全体幅に柔軟に対応しています。バスコネクタやその他のアクセサリにより、アプリケーションの柔軟性が向上します。

フエニックス・コンタクトの機器接続部品の新製品

機器接続部品の新製品

コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。

信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。

設計指向のME MAXケースの概要 最新の産業用電子機器での仕様向け、モジュール型で機能的な設計重視のME-MAX電子機器用ケース:さまざまな接続テクノロジ、DINレールバスコネクタ、モジュール機能を使用して、あらゆるアプリケーションに適切な機器設計を確保することができます。

ME MAXケースの概要
DINレールバスコネクタ
効率的なモジュール間通信のためのオプションのDINレールバスコネクタ
DINレールバスコネクタ
接続テクノロジ
3.5~7.5 mmピッチの接続テクノロジにより、機器メーカーは高度な柔軟性が得られます。
接続テクノロジ
コネクタ
フィンガーセーフPSPTプリント基板用コネクタにより、Push-in式接続との高速接続が可能です。
コネクタ
シールドポイント
シールド電線をケースに取り付けるためのオプションのシールドポイント
シールドポイント
複数の接続レベル
ME MAXケースシリーズでは最大三段の端子台・コネクタ取付けが可能です。
複数の接続レベル
ディスプレイ用大型ケースカバー
特殊な大型ケースカバーにより、ディスプレイの統合が可能です。
ディスプレイ用大型ケースカバー

MEおよびME MAXは柔軟性のあるモジュール型設計のケースシステムです。

電子機器用ケースMEおよびME MAXは、内蔵のDINレールバスとモジュール型の設計で、配線作業を削減します。包括的なアクセサリとケース幅を含む多様な適合オプション範囲により、個別のケースソリューションのラインアップが広がっています。

柔軟でモジュール型の機器設計向けのケース

ハーフシェル原理に基づくモジュール型ケースデザイン
ME MAXケース用の柔軟な接続テクノロジ
シンプルなモジュール接続のためのDINレールバスコネクタ
光学信号灯概要
ハーフシェル原理に基づくモジュール型ケースデザイン

ケースの選定は機器がどれだけ効果的に搭載されているかに影響します。電子機器用ケースME MAXシリーズは、簡単に組み立てることができます。さらに、ケース本体ハーフシェルはセンターパーツで簡単に拡張でき、全体幅をモジュール型で拡張可能です。

ME MAXケース用の柔軟な接続テクノロジ

さまざまなピッチや極数の接続テクノロジでスペースを節約できます。そのため、数ミリアンペアの制御信号も数百ボルトの電圧も伝送することができます。プリント基板用端子台とプラグイン接続テクノロジにより、最適な機器接続が可能になります。接続テクノロジには、3.5~7.5 mmピッチで最大電圧600 V(UL)に対応するものがあります。Push-in式接続およびねじ式接続の両方で、全型式の端子台に対応するものがあります。

シンプルなモジュール接続のためのDINレールバスコネクタ

機器システムを革新的かつ将来に適応させるには、モジュールをDINレール上で簡単に、そしてエラーなく接続できなければなりません。5極でシリアルとパラレルのデータ伝送を可能にするME-TBUSアダプタで、プリント基板スペースを最大限に活用しましょう。PCOコネクタは、60 V DCで最大42 Aの大電流をモジュール間で送信することができます。

光学信号灯概要

電子機器用ケースの導光パイプHS LCにはさまざまな形状があり、ケースに完璧にマッチします。導光パイプは静電放電にも耐性があります。プレスピンによりプリント基板に簡単に取り付けられます。さらに、リクエストに応じて必要な範囲まで電子機器用ケースを処理します。

電子機器用ケースMEシリーズの簡単な組立て

各部品間のシンプルなラッチにより、電子機器用筐体ME MAXシリーズの機器組立てがいかに迅速で簡単かをご自身でご確認ください。さらに、ケース本体ハーフシェルはセンターパーツにより、希望する全体幅にモジュール型で拡張可能です。

ME MAXシリーズのケース向け開発キット

開発キットで、すばやくコストを最適化した開発

当社の開発キットを使用して、試作品やプレシリーズ機器を迅速に開発することができます。キットには、組込みの接続テクノロジと対応するユニバーサル仕様のプリント基板を備えた完全なケースソリューションが含まれます。そのため、機器システム全体を特殊なバスコネクタで開発することができます。開発キットをショップで設定し、機器開発プロジェクトをすぐに開始することができます。

MEシリーズケースのモジュール

MEケースシステムと組合せ可能

DINレールバスコネクタを使用すると、機器メーカーはアプリケーションでMEとME MAXの2つのケースシリーズを互いに組み合わせることができ、両方のシステムの強みを活用できます。

Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要

DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。

Eペーパーを開く
電子機器用ケース製品ラインアップ
DINレール用電子機器用ケース

電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション

電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。