ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 KMGY - 電子機器用ケース
2869647

DINレール取付け用ケース、 完成形ケース、長奥行型、オプションのTBUS付き、 スプリング式接続、 幅: 6.3 mm、 高さ: 93.1 mm、 奥行き: 101.2 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

簡単な設置
6.2~90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
透明の前面カバーは回転可能