DINレール用電源

電源ユニット

当社の電源でアプリケーションに確実に給電することができます。幅広いさまざまな機器より、お客様のニーズに最適な電源をお選びください。DINレール、壁面取付けに適したもの、あるいはモジュールキャリア取付け用の19インチ形式など、アプリケーションに最適な電源が見つかります。

DINレール用電源

DINレール用電源

当社のDINレール用電源は、制御盤内のDINレールにおいて特に高いシステムの可用性を誇ります。

QUINT POWER、TRIO POWER、UNO POWER、STEP POWER製品シリーズの機能と設計は、各種産業の要件に応じてカスタマイズされています。

ラック取付け用電源

ラック取付け用電源

当社のラック取付け用電源は19インチフォーマットで優れた性能を発揮します。

20 kWのTRIO POWERにより、さまざまなアプリケーション分野で双方向の電力変換が可能になります。

壁面取付け用電源

壁面取付け用電源

当社の壁面取付け用電源は、制御盤パネルのどこにでも取付け可能です。さまざまな取付けオプションにより、必要に応じてどんな方法でも利用できます。

コンパクトなケースに収まる堅牢な電源TRIO POWERは、高性能と幅広い機能が特徴です。

保護等級IP67の電源

保護等級IP67の電源

保護等級IP67の電源は、現場での分散型電源として最適です。

防水対応のケースにより、電源は厳しい環境下でもシステムの高可用性を確保することができます。

無料チケット
SPS 2026でお待ちしております

11月24日~26日、ホール9のブース310へぜひお越しください。オープンエコシステム、産業用AI、そして包括的なセキュリティによって、産業オートメーションの将来的な持続可能性がどのように実現されるのかを、ぜひご確認ください。

無料ご招待チケットをご予約ください
SPS展示会のフエニックス・コンタクト
Eペーパー
全製品ラインアップの概要

当社の電源システムは高いシステム可用性を確保します。さまざまな要件と産業向けの電源、DC/DCコンバータ、冗長化モジュール、および無停電電源装置をご紹介します。

Eペーパーを開く
パンフレット – 電源システム