保護等級IP67の電源TRIO POWERは、現場での負荷への直接取付けに最適です。防水対応デザインのアルミニウムダイカスト製ケースにより、この機器は過酷な条件下でもシステムの高可用性を確保します。電源TRIO POWERは保護等級IP67の現場設置により、ケーブル長が短くなり、制御盤内が省スペースです。
一次側スイッチ電源ユニット TRIO POWER、 M12丸形コネクタ、 壁面取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 10 A
保護等級IP67の堅牢な電源は、現場での分散型電源として最適です。耐候性の高いアルミニウムダイカスト製ケースを採用し、埃や水から機器を保護します。これにより、IP67のスイッチンググリッド部品は、厳しい周囲条件でも高可用性を確保します。さまざまな機器接続により、組立て時に高い柔軟性が得られます。
一次側スイッチ電源ユニット TRIO POWER、 M12丸形コネクタ、 壁面取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 10 A
一次側スイッチ電源ユニット TRIO POWER、 M12丸形コネクタ、 壁面取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 3.75 A
一次側スイッチ電源ユニット TRIO POWER、 Push-inスプリング式接続のIPDパネル貫通、 壁面取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 3.75 A
一次側スイッチ電源ユニット TRIO POWER、 Push-inスプリング式接続のIPDパネル貫通、 壁面取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 10 A
一次側スイッチ電源ユニット TRIO POWER、 M12丸形コネクタ、 壁面取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 3.75 A
一次側スイッチ電源ユニット TRIO POWER、 7/8インチの丸型コネクタ、 壁面取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 3.75 A
一次側スイッチ電源ユニット TRIO POWER、 7/8インチの丸型コネクタ、 壁面取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 8 A
スイッチング電源TRIO POWER、IP67ダイカスト製ハウジング、M12丸型コネクタ、入力:単相、5極、出力:24 V DC/10 A、スタティックブースト:最大12.5 A(連続)
保護等級IP67の電源TRIO POWERは、現場での負荷への直接取付けに最適です。防水対応デザインのアルミニウムダイカスト製ケースにより、この機器は過酷な条件下でもシステムの高可用性を確保します。電源TRIO POWERは保護等級IP67の現場設置により、ケーブル長が短くなり、制御盤内が省スペースです。
設置を柔軟に行えるよう、保護等級IP67の電源はさまざまな機器接続機能を備えています。
M12-S AC In/M12-A DC Out
M12-S AC In/M12-L DC Out
7/8" AC In/7/8" DC Out
IPD In/IPD Out
フエニックス・コンタクトのTRIO POWER IP67とIP67のその他の製品を次のように組み合わせます:
M12電源用ケーブル配線付きTRIO IP67電源
設置を柔軟に行えるよう、TRIO IP67の電源はさまざまな機器接続機能を備えています。
対応するケーブル配線へ: