ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

TRIO-PS67/1AC/24DC/3.75/M12 - 電源
1278165

一次側スイッチ電源ユニット TRIO POWER、 M12丸形コネクタ、 壁面取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 3.75 A

製品の詳細









互換性のある製品



特長

フィールドの負荷に直接取付けることにより、ケーブル長が短くなり、制御盤内が省スペースです。
堅牢な鋳造アルミニウム製ケースで、過酷な周囲条件下(温度、埃、水)に耐性を持つため、高いシステムの可用性を確保
耐衝撃性、耐振動性、高い耐電圧
DC OK LEDおよびAC OK LEDにより、フィールドでの診断オプションが向上
NECクラス2(POUT <100 W)