電源とバッテリーを備えたUPS

無停電電源装置(UPS)

停電により深刻な結果を生じる可能性があります。フエニックス・コンタクトの無停電電源装置(UPS)をご利用ください。無停電電源装置は、停電時でも供給し、システムを給電の中断から保護します。機能と設計が各種産業の要件に応じてカスタマイズされたDCおよびACアプリケーション向けにUPSソリューションを提供します。

無停電電源装置用ソリューション

無停電電源装置用ソリューションでシステムに確実に給電することができます。アプリケーションに適した電源、無停電電源装置、バッテリーモジュールを選択します。さらに、電源またはバッテリーモジュール搭載型UPSモジュールは、省スペースのUPSソリューションを提供します。

DCアプリケーション用のUPS

QUINT UPSモジュール

DCアプリケーション用のUPS

DCアプリケーション用の無停電電源装置は、給電の中断から確実に保護します。アプリケーションに適したDC-UPSをお選びください。

3.4 Ahバッテリーモジュール付きQUINT AC UPS

3.4 Ahバッテリーモジュール付きQUINT AC UPS

ACアプリケーション用の無停電電源装置

ACアプリケーション用の無停電電源装置は、出力側に純正弦波を提供します。理想的なAC UPSを選択して、優れたシステム可用性を確保します。

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

バッファモジュール

メンテナンス不要のバッファモジュールで、UPSシステムを設定します。アプリケーションを保護すると同時に、最長30 秒間続く短いエラー時間の瞬断を埋めます。メンテナンス不要のコンデンサに主電源エラーの瞬断を埋めるため、バッファモジュールには必要なエネルギーが格納されています。また、巡回エラーにも適しています。

UPS-BATバッテリーモジュール

UPS-BATバッテリーモジュール

バッテリモジュール

あらゆる産業用アプリケーションでシステム可用性を最大限に実現できるように、ご使用のモジュール型システムに適したバッテリーモジュールを選択します。さまざまなバッテリーには、長寿命、長時間バッファ、メンテナンスフリー、周囲温度条件の厳しい環境での使用といった幅広い機能があります。

Eペーパー
全製品ラインアップの概要

当社の電源システムは高いシステム可用性を確保します。さまざまな要件と産業向けの電源、DC/DCコンバータ、冗長化モジュール、および無停電電源装置をご紹介します。

Eペーパーを開く
パンフレット – 電源システム