電源・コンデンサ搭載型TRIO DC UPS、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 USI (Universal Service Interface)、 DINレール取付け、 入力:1相、 出力: 24 V DC / 20 A / 12 kJ 取付済みの汎用DINレールアダプタUTA 107を含む。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
DC UPSモジュール、および容量一体型DC UPSモジュール
DC UPSは、無停電電源により優れたシステム可用性を確保します。DC UPSは電源ネットワークの障害時にもアプリケーションに確実に給電を続けます。これにより、重要なプロセスが稼働し続けるため、システム障害やダウンタイムを回避することができます。適切なバッテリーモジュールまたは容量一体型のUPSソリューションをお選びください。
電源・コンデンサ搭載型TRIO DC UPS、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 USI (Universal Service Interface)、 DINレール取付け、 入力:1相、 出力: 24 V DC / 10 A / 6 kJ 取付済みの汎用DINレールアダプタUTA 107を含む。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
電源搭載型TRIO DC UPS、 USI (Universal Service Interface)、 DINレール取付け、 プッシュイン式、 出力: 24 V DC / 5 A。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
電源・コンデンサ搭載型TRIO DC UPS、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 USI (Universal Service Interface)、 DINレール取付け、 入力:1相、 出力: 24 V DC / 5 A / 3 kJ 取付済みの汎用DINレールアダプタUTA 107を含む。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
電源搭載型TRIO DC UPS、 DINレール取付け、 プッシュイン式、 出力: 24 V DC / 5 A。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
電源搭載型TRIO DC UPS、 USI (Universal Service Interface)、 DINレール取付け、 プッシュイン式、 出力: 24 V DC / 10 A。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
容量一体型QUINT DC UPS、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 USB (Modbus/RTU)、 DINレール取付け、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 10 A / 8 kJ 取付済みの汎用DINレールアダプタUTA 107を含む。 ダウンロードエリアにある「POWER MANAGEMENT SUITE」ソフトウェア(製品番号1252232)を使用して設定することができます。。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
QUINT DC UPS、 IQ Technology、 USB (Modbus/RTU)、 DINレール取付け、 ネジ接続、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 40 A、 充電電流: 5 A。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
QUINT DC UPS、 IQ Technology、 USB、 DINレール取付け、 ネジ接続、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 10 A、 充電電流: 3 A。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
容量一体型QUINT DC UPS、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 USB (Modbus/RTU)、 DINレール取付け、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 5 A / 4 kJ 取付済みの汎用DINレールアダプタUTA 107を含む。 ダウンロードエリアにある「POWER MANAGEMENT SUITE」ソフトウェア(製品番号1252232)を使用して設定することができます。。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
新製品
IQ technology搭載型DC UPS
インテリジェントなQUINT DC UPSは、IQ Technologyを搭載したバッテリー管理システムと非常に高性能なバッテリー充電器で、非常に高いシステムの可用性を確保します。UPSは、組込みのイーサネットインターフェースを使用して、お使いの産業ネットワークに簡単に統合することができます。
イーサネットインターフェースと互換性のある製品:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
中断のない個別のソリューション用に、UPSモジュールを、電源やバッテリーモジュールシステムに組み合わせることができます。
容量一体型DC UPS
容量一体型DC UPSは、最長数分間巡回エラーを吸収します。インターフェース内蔵で、産業ネットワークに簡単に組み込むことができます。容量モジュールは、電子式切替えユニットとバッテリーモジュールを単独のケースに組み込みんでいるため、大幅にスペースを節約できます。メンテナンスフリーの二重層コンデンサは、バッテリーモジュールとして使用されます。モジュールは、アプリケーションに応じて1 kJ、4 kJ、8 kJ、16 kJまであり、通信インターフェースありとなしのものがあります。
電源搭載型DC UPS
TRIO DC UPSは無停電電源装置に内蔵の電源を組み合わせているため、制御盤内のスペースを節約することができます。この堅牢なソリューションは、信号伝達、診断、IPCやPLCへの接続などの包括的な機能と、コールドリスタート機能をコンパクトなケースで提供します。Push-inテクノロジにより工具不要で配線できるため、取扱いと試運転は非常に簡単です。TRIO DC UPSは、ダイナミックブーストとインテリジェントなバッテリー充電動作により、非常に高い信頼性を確保します。必要なバッファ時間に従って適切なTRIOバッテリーモジュールを選択し、個別の完成形システムを容易に構築することができます。
電源と静電容量方式バッテリーモジュールユニット内蔵のDC UPS
DCアプリケーション向けTRIO3-CAPは、重要な負荷を供給するためのメンテナンスフリーのソリューションで、通常の10倍の製品寿命を誇ります。この3-in-1機器は、同一ケース内で電源、無停電電源装置(UPS)、バッテリーモジュールを組み合わせています。このため設置の時間とコストが削減されます。特殊な給電状況(例えば、負荷立ち上げ時または過負荷時など)でも、内蔵ブースト機能により確実に管理されます。ダイナミックブーストは5秒間に最大150%の電力を供給し、CAPブーストはバッテリーモジュールユニットから350ミリ秒間に最大350%の給電を行います。主電源エラーの瞬断を埋めるために必要なエネルギーは、充電と放電を500,000回以上サポートする二重層コンデンサに蓄えられています。
バッテリー搭載型DC UPS
バッテリー搭載型のコンパクトなDC UPSは、非常に省スペースです。そのため既存のシステムを簡単に改修するのに最適です。DC UPSは、工具を使用しない動作中のバッテリー交換と内蔵通信インターフェースで、取扱いが非常に簡単であることが特長です。