TRIO3-CAP/1AC/24DC/5/3KJ/USB-485 - 容量モジュール
1467800

TRIO capacity module, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, USI (Universal Service Interface), DIN rail mounting, input: 230 V AC, input:1-phase, output: 24 V DC / 5 A / 3 kJ incl. mounted UTA 107 universal DIN rail adapter

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品