有用な情報
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
POTI SEALING PLUG - 閉鎖キャップ
POTI SEALING PLUG
-
閉鎖キャップ
1175957
ポテンショメータの開口部を密閉することにより不正操作(DC出力電圧の調整)から保護するためのシーリングプラグ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シーリングプラグ
寸法
幅
4.5 mm
高さ
6 mm
奥行き
4.5 mm
長さ
4.5 mm
材料仕様
部材
ポリカーボネートPC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1175957
梱包単位
50 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CMPSZ9
GTIN
4063151206123
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.118 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.8 g
関税率
85389099
生産国
VN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140805
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC000032
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300