電源の信頼性 – 限りない可能性

サージ保護、電源、機器保護、エネルギー監視で構成されるシステムの高可用性を実現するソリューションをご紹介します。
暗い背景にカラフルな無限大記号

電源の信頼性をもって、包括的で信頼できる供給コンセプトを提供します。サージ保護、電源、機器保護、エネルギー監視で構成されるソリューションにより、非常に高いシステムの可用性が確保されます。

Georg Beretitsch、Gernot Finis、Carsten Thörner - Phoenix Contact, Vice Presidents

計画外のシステム障害やダウンタイムを防止

計画外のシステム障害は、時間とコストがかかります。効率的な運用のためには、サージ保護、電源、機器保護、エネルギー監視で構成される信頼性の高い電源ソリューションと、それに対応する測定テクノロジが必要です。選択から設置、運用まで、サービスをすべてワンストップで提供するパートナーとして当社をお選びください。フエニックス・コンタクトの幅広い製品ラインアップにより、非常に高いシステム可用性を確保できるだけではなく、効率的で持続可能なシステム運用が可能です。

システムの可用性のテーマと当社の保護コンセプトの詳細をご覧ください

都市の落雷
過電圧
火花を散らすケーブル
都市の落雷

システムと電子機器を、スイッチング動作および落雷に起因する過度な高電圧ピークから保護しましょう。

落雷およびサージ保護向けの保護コンセプトを計画して、すべてのケーブル、機器、システムが保護されるようにしましょう。

保護回路原理は簡単に図解できます。保護したいものの周囲に想像上の円を描きましょう。ケーブルが円と交差して円内に入るすべての場所にサージ保護機器を設置する必要があります。これにより、保護回路内のエリアが、サージ電圧の伝導が回避される方法で保護されます。効果的な保護回路でシームレスなサージ保護を実現します。

過電圧

当社の電源、DC/DCコンバータ、冗長性モジュール、無停電電源装置により、アプリケーションに確実に給電することができます。
幅広いさまざまな製品シリーズより、お客様のニーズに最適な電源をお選びください。DC/DCコンバータおよびDC/ACインバータは、電圧変換にご利用いただけます。当社の冗長性モジュールにより、2つの電源を分断して、システムの高い可用性と生産性を確保します。主電源中断時にも、無停電電源装置(UPS)を安心してご利用いただけます。これにより、リスクを回避することができます。

さらに、適切なセンサテクノロジを備えたエネルギー計測ユニットにより、エネルギーの流れを詳細に記録し、電力品質を評価できるようになります。

火花を散らすケーブル

機器用サーキットブレーカは機器を過負荷や短絡電流から保護し、障害の場合に影響を受けた回路だけを選択的にシャットダウンすることができます。
そのため、理想的な保護を提供するため、当社のサーキットブレーカは、さまざまなテクノロジを使用しています。

  • 熱式サーキットブレーカ(過負荷保護用)
  • 熱磁気式サーキットブレーカ(過負荷および短絡保護用)
  • 電子式サーキットブレーカ(過負荷、短絡、ライン減衰、高容量入力保護用)

当社の過電流保護を使用して、生産プロセスを最適化し、ダウンタイムを最小化しましょう。

電源の信頼性(Power Reliability)製品の組合せ

付加価値を高める製品の組合せ

パーフェクトチーム:付加価値を高める製品の組合せ

製品の組合せのメリットをご活用ください:当社の電源の信頼性(Power Reliability)製品は、個々でも最大限のシステムの可用性を確保します。しかし、一緒に使用するとこれらの製品は最大のポテンシャルを発揮し、さらなるメリットを生み出します。製品の組合せによって、データの透明性や保護の向上、インテリジェントな負荷管理、簡単なエネルギー監視、最適化されたバッテリー管理の確保が可能となる様子をご確認ください。

ホワイトペーパー
産業用アプリケーションにおける補助電源の計画

ホワイトペーパーには、産業用アプリケーションにおける補助電源の計画の手順が記載されています。

ホワイトペーパーを依頼
タブレット上のホワイトペーパー『産業用アプリケーションにおける補助電源の計画』

あらゆる産業およびアプリケーション向けの信頼性の高い電源ソリューション

自動車産業の修理工場
精製所
機械のある製造ホール
風力タービンのあるソーラーフィールド
充電ステーション前の電気自動車
都市基盤
Eペーパー
高可用性を実現するためのすべてを網羅

当社のEペーパーで、供給、保護、測定に関するすべての製品およびソリューションをご紹介します。

パンフレットを開く
電源の信頼性(Power Reliability)のテーマに関するさまざまな製品
太陽の光に照らされた緑葉

システム運用の効率向上

効率的で持続可能な処理が、ますます重要になっています。製造においては、生産性を失うことなくエネルギー消費を最適化して炭素排出量を削減することも重要です。エネルギー監視ソリューションにより、エネルギー消費を記録して効率改善策を導き出すことができます。

特長

  • 消費の削減と処理の効率向上によるコスト削減
  • 資源の慎重な使用
  • 炭素排出量の削減
  • ISO 50001エネルギーマネジメント規格の準拠

設置方法について。

電源信頼性製品およびソリューションのコンフィグレーションと設置に関するヘルプ動画をご確認ください。

機器保護、サージ保護、電源、UPSを備えた電源の信頼性(Power Reliability)セットアップのデジタルデモ体験のスクリーンショット

バーチャルアプリケーション体験

当社のいくつかの製品の機能についてご覧ください。当社のデジタルデモ体験により、負荷がかかった状態での製品の動作をバーチャルに学習することができます。利用可能なデジタルデモ体験のソリューションがいくつかあります。

パンフレットとEペーパー

ダウンロード

さらなる情報が必要ですか。各製品グループのEペーパーをご覧ください。これらのドキュメントには有益なヒントやお役立ち情報が掲載されています。

追加でご質問はございますか。


当社はお客様をサポートします。以下のフォームを利用して、ご要望について当社にお問い合わせください。お問い合わせ内容については、当社チームができる限り迅速に回答し、サポートいたします。詳細はお問い合わせください。