ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

プロセス産業におけるシステムの高可用性を実現するソリューション プロセス産業の製造プラントは、極端な状況下でも、確実に製造する必要があります。安全性に関する高い要件と苛酷な周辺環境、および爆発の可能性のある大気状態のため、信頼性の高い電源に対しては特別な需要が存在します。要件が上流部門や下流部門、精製所、または化学処理工場であれ、貴社の補助電源に対して信頼性の高いコンセプトを提供します。

精製所

プロセス産業における広範なアプリケーションで必要とされる信頼性の電源ソリューション 化学プラントの防爆エリアにおけるリモートI/O付きジャンクションボックス、パイプラインのコンプレッサステーション、さまざまなパッケージユニット用の計測制御テクノロジ、自動化システム、計装類の集中または分散型電源向け。これらのアプリケーションすべてが異なる課題を生み出します。

性能クラスの指示や電源システム構成において適用可能なさまざまな要件に向けた製品やソリューションはこちらでご確認ください。

プロセス産業におけるさまざまな分野のグラフィック表示
中央制御室への給電
冗長化電源ソリューションで中央制御室への信頼性の高い24 Vの給電を確保します。
詳細をご覧ください
中央制御室への給電
パイプラインに沿った給電
通信可能なソリューションで、パイプライン全体の状態監視を確保することができます。無停電電源装置、サージ保護、機器用サーキットブレーカと組み合わせることにより、信頼性の高い給電を確保することができます。
詳細をご覧ください
パイプラインに沿った給電
化学プラントのフィールドジャンクションボックスへの給電
サージ保護、高性能電源、およびコンパクトな機器用サーキットブレーカで信頼性の高い給電を確保します。
詳細をご覧ください
化学プラントのフィールドジャンクションボックスへの給電
パッケージユニットの給電
当社のQUINT POWER電源で、パッケージユニットの信頼性の高い給電を確保します。エネルギー計測ユニットにより、エネルギーデータを常時監視することができます。
詳細をご覧ください
パッケージユニットの給電
プロセス産業向けの各種製品付きの制御盤

プロセス産業向けの中央制御室用制御盤

中央制御室用の信頼性の高い給電

製造プラントの円滑な機能のためには、プロセステクノロジにおける信頼性の高い中央制御室の給電が極めて重要になります。これを確保するため、中電圧レベルから荷重までの電源ソリューションには多くの場合冗長化設計が採用されています。サージ保護、機器用サーキットブレーカ、エネルギー計測ユニットと組み合わせることにより、高いシステム可用性を確保します。

冗長化された電源ソリューションによって、個々の故障がブラントの停止につながることを確実に防止します。サージ保護は送電網における電圧スパイクを除去し、重要な電子機器の耐用年数を長く保ちます。エネルギー計測ユニットによってプラントのエネルギー消費を監視・最適化し、ISO 50001への適合を確保します。

中央24 V電源向けの当社製品 お客様専用の個別ソリューションの作成も承ります。

DINレール上の複数製品による冗長化電源ソリューション
電源QUINT POWER
信頼性の高い24 V電源用の高性能電源。
詳細をご覧ください
電源QUINT POWER
冗長化モジュールQUINT ORING
冗長化モジュールは、負荷までの一貫した冗長性を確保します。
詳細をご覧ください
冗長化モジュールQUINT ORING
FLT-SEC-T1+T2サージ保護
雷電流アレスタとサージアレスタの両用FLT-SEC-T1+T2は、雷電流および落雷や給電ネットワーク内のスイッチング動作によるサージ電圧から、システムを最大限に保護します。
詳細をご覧ください
FLT-SEC-T1+T2サージ保護
電子式サーキットブレーカ
電子式マルチサーキットブレーカがお客様のシステムを保護します。
詳細をご覧ください
電子式サーキットブレーカ
EMproエネルギー計測ユニット
エネルギーデータと出力データを取得して、これを上位の制御・管理システムに通知します。
詳細をご覧ください
EMproエネルギー計測ユニット
ヒューズ端子台
ヒューズ端子台は過負荷や短絡から電線や機器を保護します。
詳細をご覧ください
ヒューズ端子台
パイプラインのジャンクションボックス

パイプラインのジャンクションボックス

パイプラインに沿った信頼性の高い給電

パイプラインは、多くの場合は無人エリア、砂漠、永久凍土などを通り、長距離にわたって敷設されています。

操作には一定間隔でコンプレッサステーションの配置が必要であり、環境保護の目的で漏れを監視するための計測システムも必要となります。パイプライン沿いに設けられているこれらの施設は無人で運用されていることが多く、こうした施設の保守には苛酷な周辺環境による課題が伴います。特に電源ソリューションにおいては、極端な温度、主管が故障した場合のバッテリーのバッファリング、遠隔状態監視が重要な役割を果たします。

通信可能なソリューションがあれば、パイプライン全体で状態監視の円滑な実施を確保することができます。無停電電源装置、サージ保護、機器用サーキットブレーカと組み合わせることにより、信頼性の高い給電を確保することができます。

サージ保護機器は落雷や送電網におけるその他の電圧スパイクによる損傷から電子機器を保護します。信号用コンタクト付きの機器用サーキットブレーカは、過負荷や短絡から保護し、必要に応じて信号を発します。これは、計測システムの安全性と機能性を確保するために重要となる機能です。無停電電源装置は、停電時でも信頼性の高い給電を維持します。

パイプラインに沿ったジャンクションボックス用当社製品 お客様専用の個別ソリューションの作成も承ります。

DINレール上の通信可能な電源ソリューション
電源QUINT POWER
信頼性の高い24 V電源用の高性能電源。
詳細をご覧ください
電源QUINT POWER
無停電電源装置QUINT
QUINT UPSは、供給ネットワークが利用できない場合でも、アプリケーションに確実に給電します。
詳細をご覧ください
無停電電源装置QUINT
電子式サーキットブレーカシステムCAPAROC
直感的に分かる操作やシンプルなデザイン・インの設定可能な機器保護
詳細をご覧ください
電子式サーキットブレーカシステムCAPAROC
ヒューズ端子台
ヒューズ端子台は過負荷や短絡から電線や機器を保護します。
詳細をご覧ください
ヒューズ端子台
FLT-MB雷保護とサージ保護
雷電流アレスタとサージアレスタの複合型FLT-MB...タイプ1+2+3は、そのコンパクトな設計と革新的なスパークギャップにより、雷電流とサージ電圧に対する貴社システムと設備への理想的な保護を提供します。
詳細をご覧ください
FLT-MB雷保護とサージ保護
バッテリーモジュール
UPS用の適切なバッテリーモジュールで、システムに常に理想的な給電が行われます。
詳細をご覧ください
バッテリーモジュール
化学プラントのフィールドジャンクションボックス

化学プラントのフィールドジャンクションボックス

化学パークのフィールドジャンクションボックスの信頼性の高い給電

化学プラントでは、リモートI/Oによって多くのサブシステムが自動化されています。これらは空調付きの制御室ではなく、パイプ、パイプライン、複合設備間で多くの場合防爆エリアの苛酷な環境に直接配置されます。

リモートI/Oステーションの可用性要件に応じて、電源に冗長化設計を行うこともできます。接続された計装類が、タンク、管橋、蒸留塔のはるか上方の露出した場所に配置される場合は、センサやアクチュエータのサージ保護も使用してください。機器用サーキットブレーカは機器を過負荷や短絡からも保護します。

化学プラントのジャンクションボックス用当社製品 お客様専用の個別ソリューションの作成も承ります。

DINレール上の防爆エリア用電源ソリューション
QUINT POWER Plus電源バージョン
過酷な環境下の要求の厳しいアプリケーション用の電源。
詳細をご覧ください
QUINT POWER Plus電源バージョン
TTC-6Pサージ保護
保護プラグとベースエレメント、内蔵されたステータスインジケータ、断路ナイフで構成される2部構成のサージ保護により、2線式フローティング信号回路(例:0(4)~20 mA電流ループ)を保護します。
詳細をご覧ください
TTC-6Pサージ保護
レバー操作型二段式ヒューズ端子台
レバー操作型二段式ヒューズ端子台は、端子台1つでヒューズ付き電位とヒューズなし電位の配線が可能になります。
詳細をご覧ください
レバー操作型二段式ヒューズ端子台
パッケージユニット用制御盤

パッケージユニット用制御盤

パッケージユニットの信頼性の高い給電

化学プラントや精錬所などの大規模処理工場は、数千ものセンサやアクチュエータだけでなく、いわゆるパッケージユニットを多数使用して自動化されています。これらは個別の機械か、あるいは多くの場合PCLと固有の計測制御テクノロジを有する複合設備です。こうした機械には、ろ過、乾燥、温度制御などのユニット、反応炉、遠心分離機、計量ポンプなどが含まれます。重要性に応じて、これらのユニットにも冗長化設計が採用されています。

これらの機械用の制御盤は、機械自体と同様に異なります。ここでは温度制御ユニットの制御盤を例として示します。第4世代電源QUINT POWERは、多数の電子ヒューズ式リレー、コンタクタ、信号変換器とPLCに給電するための十分な余剰電力を提供します。総消費量はエネルギー計測ユニットで監視されます。

パッケージユニット向けの当社製品 お客様専用の個別ソリューションの作成も承ります。

DINレール上のヒューズ保護機能付き電源ソリューション
電源QUINT POWER
信頼性の高い24 V電源用の高性能電源。
詳細をご覧ください
電源QUINT POWER
電子式サーキットブレーカ
電子式マルチサーキットブレーカがお客様のシステムを保護します。
詳細をご覧ください
電子式サーキットブレーカ
ヒューズ端子台
ヒューズ端子台は過負荷や短絡から電線や機器を保護します。
詳細をご覧ください
ヒューズ端子台
IoT対応のエネルギー計測ユニットEMpro
EMMA Proficloud.ioサービスと組み合わせて、デジタル化されたエネルギーおよび電力データの分析が可能です。
詳細をご覧ください
IoT対応のエネルギー計測ユニットEMpro
制御盤内のDINレールに設置されたヒューズホルダを介したヒューズ保護による信号ライン用サージ保護

信号ライン用ヒューズ保護によるサージ保護

センサやアクチュエータの保護とヒューズ保護

センサ、アクチュエータ、コントローラに電圧が最適に供給されるように、当社では、選択的ヒューズとサージ保護の調整された組合せを提供しています。

中央または分散型の交換機室、ジャンクションボックス、パッケージユニットなど、24 V側にもサージ電圧、短絡、過負荷が発生することがあります。

TERMITRAB completeは、全体幅がわずか6 mmで、センサやアクチュエータに省スペースのサージ保護を提供します。標準の5 x 20 mmマイクロヒューズに適合するヒューズホルダは、選択的な短絡および過負荷保護を提供すると同時に、最大の省スペースを確保します。

過電流保護にステータスインジケータとリモートリセットオプションが必要な場合、1 A未満の電流に対応したPTCB eFuse電子式サーキットブレーカが理想的な選択肢となります。

システムの高可用性を実現する当社のソリューションを活用することで、電源入力からセンサまたはコントローラに至るまで、信頼性の高い電源をすばやく簡単に実装することができます。

センサやアクチュエータの信頼性の高い動作を実現する当社の製品

インタラクティブイメージマップ:信号用サージ保護と過電流保護を提供する製品の選定例。
信号インターフェースのサージ保護
信号、センサ、アクチュエータをサージ電圧による故障から保護することは、特にプロセステクノロジにおいて非常に重要です。
詳細をご覧ください
信号インターフェースのサージ保護
TTC-6-FCヒューズホルダ
標準の5 x 20 mmのマイクロヒューズ用ヒューズホルダは、信号回路に省スペースの過負荷保護を提供します。
詳細をご覧ください
TTC-6-FCヒューズホルダ
PTCB eFuse電子式機器保護
PTCB eFuse単極の電子式サーキットブレーカは、1 A未満の電流に対する便利な保護を提供します。
詳細をご覧ください
PTCB eFuse電子式機器保護