ヒューズ端子台PT

ヒューズ端子台、コンポーネント端子台、ダイオード端子台

ヒューズ端子台、コンポーネント端子台、ダイオード端子台は、端子台列に重要な機能を直接備えています。これらにより、回路を保護するためのヒューズ、電気的機能を調整するための部品、そして信号を的確に制御するためのダイオードを使用することが可能になります。これにより、アプリケーションを明確かつ信頼性の高い方法で容易に実装することができます。

Go to Product Detail Page for item 3211861
PT 4-HESI (5X20) - ヒューズ端子台
PT 4-HESI (5X20) - ヒューズ端子台
3211861

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 6.3 A、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

Go to Product Detail Page for item 3036372
ST 4-FSI/C - ヒューズ端子台
ST 4-FSI/C - ヒューズ端子台
3036372

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: フラット、 ヒューズタイプ: C、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 30 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 1段、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.08 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

Go to Product Detail Page for item 3036385
ST 4-HESI (6,3X32) - ヒューズ端子台
ST 4-HESI (6,3X32) - ヒューズ端子台
3036385

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 6,3 x 32、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 1段、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.08 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

Go to Product Detail Page for item 3118203
UK 6-FSI/C - ヒューズ端子台
UK 6-FSI/C - ヒューズ端子台
3118203

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: フラット、 ヒューズタイプ: C、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 30 A、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 1段、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2- 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 黒

Go to Product Detail Page for item 3208943
PT 4-FSI/F - ヒューズ端子台
PT 4-FSI/F - ヒューズ端子台
3208943

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: フラット、 ヒューズタイプ: ISO 8820-3タイプF(ミニチュア)、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

Go to Product Detail Page for item 3036369
ST 4-HESI (5X20) - ヒューズ端子台
ST 4-HESI (5X20) - ヒューズ端子台
3036369

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 6.3 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.08 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

ヒューズ端子台


レバー式ヒューズ端子台

レバー式ヒューズ端子台PTV 4-HESI

ヒューズ端子台

ヒューズ端子台により、個々の回路を端子台列内で直接、簡単かつ安全に保護可能 機器のヒューズは、接続されたコンポーネントを過負荷や短絡から確実に保護します。同時に、配線は常に整然としており、いつでも簡単にアクセス可能な状態となっています。

特長:

  • ヒューズを直接使用することによる組込み式の回路保護
  • 配線を切り離さず、ヒューズをすばやく交換可能
  • メンテナンスやトラブルシューティングが容易になる、制御盤内の明確なレイアウト

ヒューズ端子台の比較

この表は、ヒューズ端子台の各モデルを比較したものです。

レバー式ヒューズ端子台
ねじキャップ付きヒューズ端子台
プラグインヒューズ端子台
プラグインヒューズ端子台
レバー式ヒューズ端子台

(HESI...)

ねじキャップ付きヒューズ端子台

(DREHSI...)

プラグインヒューズ端子台

(FSI/C)

プラグインヒューズ端子台

(FSI/F)

ヒューズタイプ 機器保護(例:G/5x20、G/6.3x32...) 機器保護(例:G/5x20、G/6.3x32...) 被覆ケーブル(タイプC)および熱式サーキットブレーカ―(TCP) 被覆ケーブル(タイプF)
動作原理 ヒューズはフリップレバーを使用してアクセス可能 ヒューズは回転ホルダを使用してアクセス可能 ヒューズは前面から差し込み ヒューズは前面から差し込み
エラー検出 レバーの位置が一目瞭然、ステータスインジケータ(LED)はオプション 視認性が限定的、ステータスインジケータ(LED)はオプション ヒューズのタイプによる、ステータスインジケータ(LED)はオプション 前面設置に適する、ステータスインジケータ(LED)はオプション
代表的な特長 最大限の使いやすさ 耐久性が高く省スペースなソリューション 標準ヒューズにより柔軟性を確保 配線が密集している場合でも、最適なアクセス性を実現
製品リスト 製品リスト 製品リスト 製品リスト

コンポーネント端子台とダイオード端子台


Push-inテクノロジ搭載のコンポーネント端子台

コンポーネント端子台

コンポーネント端子台

コンポーネント端子台を使用することで、電子部品を直接端子台列に簡単に組み込むことができます。抵抗器やその他の部品は、端子台の外部で追加の配線を行うことなく、それぞれ回路に組み込むことができます。したがって、制御盤内部において機能的で整然としたソリューションが実現します。

特長:

  • 電子部品を端子台に直接、簡単に組込み可能
  • コンパクトな機能統合により、配線作業の負担を軽減
  • 調整機能およびシグナリング機能を明確かつ体系的に実装可能
Push-Xテクノロジ搭載のダイオード端子台

ダイオード端子台

ダイオード端子台

ダイオード端子台を使用することで、ダイオードを端子台列に直接、個別に組み込むことができます。この端子台を使うことで、例えば信号のデカップリングや回路内のフィードバックの防止など、信号経路の適切な制御を確保できます。これにより、シンプルで信頼性が高く、整理された方法で回路を設計することが可能になります。

特長:

  • 組込み式ダイオードによる精密な信号制御
  • 確実なデカップリング、および望ましくないフィードバック効果の防止
  • 端子台列に直接組み込む、コンパクトで整理された統合方法
制御盤

制御盤

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様と協力して、制御盤の装備に最適なソリューションを開発します。当社のCLIPLINE complete端子台システムと、通信およびオートメーション分野のその他のコンポーネントを通じて、将来対応型の包括的な製品ラインアップをご提供いたします。

新製品

Push-Xを採用した多線式・多段式端子台、定格断面積4 mm²
断路端子台およびヒューズ端子台

Push-Xを採用した多線式および多段型端子台

コンパクトな電位分岐用

定格断面積4 mm²の新しい多線式端子台および多段式端子台は、省スペースかつ効率的な電位分岐を可能にします。これらは、XT-4シリーズの製品ラインナップを補完するよう設計されており、導体断面積が1~6 mm²の範囲に対応しています。

主な特長

  • Push-Xテクノロジ
  • 定格断面積:4 mm²
  • 導体断面積(フレックス):1.5 m²~6 mm²
  • 16 AWG~10 AWG
  • 定格電流:32 A
  • 定格電圧:1,000 V
  • 接続数:3~4

特長

  • 省スペースかつ効率的な電位分岐
  • フェルールの有無にかかわらず、あらゆる種類の銅線をすばやく取付け
  • 最高の信頼性 - クランプ機構により、電線が完全に噛み合うよう自動的に確保
  • 即時確認:設置時の、手触り・視覚・聴覚によるフィードバック
  • 力を入れなくても確実な接続:差し込むだけで、あらかじめ張力がかかったスプリングが自動的に動作

Push-X搭載のXT 4機能端子台

機能の効率的な統合

Push-Xテクノロジを搭載した新しいXT 4…機能端子台は、定格断面積4 mm²の機能要素を容易に組み込むことができます。製品ラインナップには、レバー式およびプラグイン式のヒューズ端子に加え、ベース断路端子台や断路ナイフ付き断路バージョンも含まれています。

主な特長

  • Push-Xテクノロジ
  • 定格断面積:4 mm²
  • 導体断面積(フレックス):1.5 m²~6 mm²
  • 16 AWG~10 AWG
  • レバー式ヒューズ端子台:500 V / 6.3 A
  • プラグイン式ヒューズ端子台:400 V / 10 A
  • 断路端子台と断路ナイフ端子台:500 V / 20 A

特長

  • 絶縁プラグ、ヒューズ、および部品の簡単な組込み
  • 力を入れなくても確実な接続:差し込むだけで、あらかじめ張力がかかったスプリングが自動的に動作
  • フェルールの有無にかかわらず、あらゆる種類の銅線をすばやく取付け
  • インテリジェントなクランプ機構により、電線と確実に接触
  • 即時確認:設置時の、手触り・視覚・聴覚によるフィードバック

端子台向け接続テクノロジ


さまざまな接続テクノロジを備えた端子台

端子台向け接続テクノロジ

端子台にはさまざまな接続テクノロジの製品が用意されており、さまざまな要件に対応します。さまざまな接続テクノロジをご覧いただき、お客様の個別のニーズに最適な端子台をお選びください。

端子台向けの最も包括的なシステム


端子台システムCLIPLINE complete

CLIPLINE complete端子台システムでは、さまざまな端子台を2か所のブリッジシャフトを使用して、自由に柔軟に組み合わせることができます。これには、中継端子台や、接続方法が異なる各種機能端子台も含まれます。システムには標準化されたブリッジ、マーキング、テストアクセサリもあります。CLIPLINE completeシステムの端子台は、幅広い国内・国際認証向けに試験を受け承認されています。組立済みDINレールの迅速で効果的な建設には、無料のコンフィグレーションソフトウェアclipx ENGINEERをご利用いただけます。

端子台の製品パンフレットを開く

端子台製品パンフレット

ダウンロード

端子台についての紙媒体の資料をご希望ですか。以下で端子台に関する各種パンフレットを入手することができます。製品パンフレットに加えて、CLIPLINE complete端子台システムおよび端子台の品質テストに関するパンフレットも入手することができます。