DNV
認証ID: TAE000010TCSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 6.3 A | 24 - 10 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 6.3 A | 24 - 10 |
ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 6.3 A、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒
概要 | 電流は使用したヒューズによって、電圧は選択したLEDによって決まります。 ヒューズが切れた場合、二次側回路は切断されません。 |
概要 | |
注意 | 電流は使用するヒューズによって、電圧はヒューズまたは選択したLEDによって決まります。 |
製品ライン | ヒューズ端子台 |
アプリケーション | 鉄道産業 |
メカニカルエンジニアリング | |
プラントエンジニアリング | |
極数 | 1 |
接続数 | 2 |
行の数 | 1 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
ヒューズタイプ | ガラス / セラミック / ... |
定格サージ電圧 | 4 kV |
規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
ヒューズ | G / 5 x 20 |
LED電圧範囲 | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
LED電流範囲 | 0.41 mA ... 0.96 mA |
最大電力損失 | 最大 1.6 W (過負荷時にヒューズ端子台が端列の場合) |
最大 1.6 W (過負荷時に複数のヒューズ端子台が連結されている場合) | |
最大 4 W (短絡時にヒューズ端子台が端列の場合) | |
最大 2.5 W (短絡時に複数のヒューズ端子台が連結されている場合) |
LED電圧範囲 | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
段あたり接続数 | 2 |
定格接続サイズ | 4 mm² |
剥き線長さ | 10 mm ... 12 mm |
内部シリンダゲージ | A4 |
準拠規格 | IEC 60947-7-3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
断面積AWG | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
定格電流 | 6.3 A |
最大負荷電流 | 6.3 A (6 mm²の導体断面積、剛性) |
定格電圧 | 250 V |
定格電線断面積 | 4 mm² |
直接接続可能な電線断面積 | |
接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.75 mm² ... 4 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
幅 | 6.2 mm |
終端板の幅 | 2.2 mm |
高さ | 56 mm |
奥行き | 57.3 mm |
NS 35/7、5の奥行き | 64.8 mm |
NS 35/15の奥行き | 72.3 mm |
色 | 黒 (RAL 9005) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
サージ電圧試験 | |
テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
試験結果 | 試験合格 |
温度上昇試験 | |
要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
試験結果 | 試験合格 |
試験結果 | 試験合格 |
商用周波耐電圧 | |
テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
試験結果 | 試験合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | あり |
機械的強度 | |
試験結果 | 試験合格 |
キャリアのアタッチメント | |
試験結果 | 試験合格 |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
回転速度 | 10 (+/- 2) rpm |
回転 | 135 |
電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
4 mm² / 0.9 kg | |
6 mm2 / 1.4 kg | |
試験結果 | 試験合格 |
経年劣化 | |
冷熱繰返し | 192 |
試験結果 | 試験合格 |
ニードルフレーム試験 | |
露出時間 | 30 s |
試験結果 | 試験合格 |
振動/広帯域ノイズ | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速 | 3,12g |
各軸のテスト時間 | 5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
試験結果 | 試験合格 |
衝撃試験 | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 30g |
衝撃時間 | 18 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 60947-7-3 |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
アイテム番号 | 3211907 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE2234 |
GTIN | 4046356482523 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 13.264 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 12.362 g |
関税率 | 85369095 |
生産国 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 6.3 A | 24 - 10 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 6.3 A | 24 - 10 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |