有用な情報
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
産業用AI
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
ドライバとコードレスドライバ
ST-BW - 操作ツール
ST-BW
-
操作ツール
1207608
操作用工具、2.5~4.0 mm
2
のすべてのスプリングケージ式端子台用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
ドライバ工具
接続データ
出力
マイナス
寸法
ブレード幅
3.5 mm
ブレード高さ
81 mm
長さ
160 mm
ブレード厚
0.6 mm
販売用データ
アイテム番号
1207608
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3172
GTIN
4017918899332
1個あたりの重量(梱包を含む)
35 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
34.551 g
関税率
82054000
生産国
CZ
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21045190
ECLASS-15.0
21045190
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.542 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
このドライバは標準アプリケーション以外にST ... およびQTC ... 産業用端子台の動作にも理想的
製品 ヘルプ