clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアで、作業をよりモバイルで柔軟にしましょう。オンラインとオフラインで使用できるため、どこからでも設計にアクセスできます。コンピュータでローカルにプロジェクトの作業を行うか、プロジェクトをクラウド経由で共有するかを選択できます。さらに、オペレーティングシステムに依存せずに、ご使用のシステム環境でソフトウェアを使用することもできます。
端子台列、組立済み取付けプレート、ジャンクションボックスを設計・注文するためのエンジニアリングソフトウェア
フエニックス・コンタクトの制御盤構築向けソフトウェアソリューションなら、設計や調達から製造まで、シームレスなデジタルプロセスを構築することができます。clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアとMARKING systemマーキングソフトウェアは、どちらも個別で便利にプロセスをサポートします。連続するデータフロー、インテリジェント機能、高性能ECADインターフェースが、効率の向上に大幅に貢献します。
端子台列、組立済み取付けプレート、ジャンクションボックスを設計・注文するためのエンジニアリングソフトウェア
ノートPCやデスクトップPCに、簡単で便利にマーキングファイルを作成することができます。ソフトウェアから、フエニックス・コンタクトのすべてのマーキングシステムに加えて、標準的なオフィスプリンタも制御することができます。ソフトウェアはダウンロードが可能です。
わかりやすい端子台列設計およびマーキングソフトウェアを使用して、端子台列のコンフィグレーションや、モジュール端子台、電線、ケーブル、デバイス、システムのマーキング材料のプロフェッショナルなマーキングが可能 ソフトウェアはダウンロードできます。
ガイド付き電線の処理と配線のための直感的に分かるソフトウェア、CAEシステムから制御盤までの一貫したデータ利用、個別の機器制御、別売りのソフトウェアドングルを使用したライセンス認証
フエニックス・コンタクトの機器向けのパラメータ設定用ソフトウェア。これには、現在の機器のプロセス値のオンライン監視、機器パラメータの調整、パラメータ変更のロギングなどの機能が含まれます。オンラインアップデート対応のWindowsインストール版。
clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアの組込みアドオンとしての端子台列取付け用作業者アシストソフトウェア
アドオンはサブスクリプションモデルとしてご利用いただけます。最初のサブスクリプション期間は12か月です。提示の価格は年間ライセンス料金です。通知期間は、ソフトウェアライセンス条項とは異なり、当該契約終了日の2週間前となります。
フエニックス・コンタクトの機器向けのパラメータ設定用ソフトウェア。これには、現在の機器のプロセス値のオンライン監視、機器パラメータの調整、パラメータ変更のロギングなどの機能が含まれます。Windows版では、オンラインアップデートなしでそのまま使用可能です。
制御盤構築用のclipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを使用すると、端子台列、組立済み取付けパネル、ジャンクションボックスをこれまでになく効率的に設計・調達し、あらゆる作業場においてデータを本番環境にシームレスに転送することができます。
システムの不連続性により、制御盤製造における端子台列やジャンクションボックスの設計、調達、製造に時間を要します。データの一貫した流れを確実にするソフトウェアプログラムは、プロセス全体の効率に大きく貢献します。clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアは、設計から調達、そして製造まで、制御盤構築のシームレスなデジタルプロセスを生みだします。
clipx ENGINEERで制御盤の設計を開始 パンフレットでは、その速さと容易さ、そしてわずか2ステップでclipx ENGINEERの利点をすべて活用できる方法についてご紹介しています。エンジニアリングソフトウェア用のすべての最新リリースノートは、オンラインヘルプページでご覧ください。詳しい機能説明、追加の指示、有用な情報もご覧いただけます。
clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアで、作業をよりモバイルで柔軟にしましょう。オンラインとオフラインで使用できるため、どこからでも設計にアクセスできます。コンピュータでローカルにプロジェクトの作業を行うか、プロジェクトをクラウド経由で共有するかを選択できます。さらに、オペレーティングシステムに依存せずに、ご使用のシステム環境でソフトウェアを使用することもできます。
エンジニアリングソフトウェアによりワークフローの効率が向上します。ECADシステムへの双方向インターフェースで、電子機器設計を実際の製品に変換します。さらに、なじみのあるフエニックス・コンタクトのアプリケーションとコンフィグレータをclipx ENGINEERソフトウェアで使用することができます。フエニックス・コンタクトのオンラインショップへの接続を利用して、エンジニアリングソフトウェアから直接ご注文いただけます。clipx ENGINEERソフトウェアを使用すると、時間のかかる設計タスクの無駄を省いて迅速化することができます。
デジタル注文プロセスは、現在一部の国でのみご利用いただけます。
clipxENGINEERエンジニアリングソフトウェアは、設計を簡素化するインテリジェントなエンジニアリングアシスタントを備えています。機能的なエンジニアリングを使用して、機能グループをより効率的に作成します。また、オートコレクト機能を使用して、不足している必要なフエニックス・コンタクト製品情報を自動的に追加することができます。さらに、電子機器の設計は必要なアクセサリを使用して自動的に完了します。
clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを使用すると、設計タスクを直接リアルな3Dで実行することができます。このソフトウェアを使用して、プロジェクトの製造用ドキュメントの生成、および文書化と後続のプロセスステップのための製造用ドキュメントの使用が可能です。また、製造システムへの直接接続によりワークフローを制御することができます。
当社のclipx Engineer assemble作業者アシストソフトウェアで端子台列の製造効率を高めます。clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェア用の有料アドオンとして、組立てに必要なすべての製造データを分かりやすく提供します。エンジニアリングプロセスから直接データを転送し、製造データを一貫して提供することで、大幅な時間短縮が実現します。作業者アシストソフトウェアの直感的に分かるユーザーインターフェースで、アクセサリやマーキングを含む端子台列組立て全体をガイドし、順を追った指示と視覚的補助でユーザをサポートします。これにより、製造時間や検索時間が短縮され、エラーも低減します。
作業者アシストソフトウェアの詳細とアプリケーションのアクティブ化する方法の詳細については、動画をご覧ください。
マーキングシステムソフトウェアはマーキングプロセスのあらゆる段階をサポートします。ソフトウェアのアプリケーション固有の機能を使用して、アプリケーションのあらゆる分野について個別マーキングソリューションを簡単かつ効率的に実装することができます。
マーキングシステムソフトウェアは、製品の検索からマーキング部材の作成、取付け準備完了にいたる、最初から最後まであらゆるプロセスをサポートします。高性能な機能を活用すると、端子台、ワイヤ、ケーブル、機器、システムの識別のためのアプリケーション固有のソリューションを規格に準拠して設計することができます。このソフトウェアは、ECADシステムからのデータインポートの効率化のため、最適化されたインターフェースと共通データ交換フォーマットを提供します。clipx ENGINEERへのインターフェースによって、設計から製造までシームレスなプロセスが確保されます。
フエニックス・コンタクトのマーキングシステムとマーキング部材はすべて、マーキングシステムソフトウェアによってサポートされています。このソフトウェアを使用して、マーキングシステムを中央で管理・制御し、効率的なマーキングプロセスを実現することができます。OPC UA双方向通信インターフェースを使用して、選択した印字機器を制御することで、プロジェクトと個々の機器の動作状況に関するリアルタイムの情報を取得することができます。
マーキングシステムソフトウェアは、マーキングソリューションを効率的に作成するため、共通ECADプログラム用の高性能なインターフェースを備えています。つまり、デジタル回路図からのアプリケーション固有のデータを直ちにインポートして自動処理できるため、時間を節約することができます。
データをオープンにやり取りするため、共通のスプレッドシートプログラムおよびワープロプログラムに対するインターフェースを提供しています。このようなデータインポートの自動化により、アプリケーション関連のデータを効率的に処理することができます。自動化されたデータ構築と包括的な設計オプションを活用し、個別のマーキングソリューションを作成しましょう。
プロジェクトツリーを使用して、IEC 81346に準拠したプロジェクトを簡単に構造化することができます。アプリケーション固有分野に向けたマーキング部材の作成、ソート、再印字も、これまでになく簡単になります。印字済みのマーキング部材と未印字のマーキング部材をフィルタリングすることで、作業を効率的にサポートします。
Wire Marking Application Centerは詳細情報すべてを網羅したマーキングプロジェクト全体を準備する、ワイヤおよびケーブルマーキングのデジタルツインです。回路図からの構造化された情報に基づき、ケーブルマーキングプロセス全体を段階的に案内します。この結果マーキングプロセスの効率性が向上し、エラーのリスクが低減します。
パワフルなテンプレートデザイナー(Template Designer)により、カスタムラベルのデザインや既存の部材説明の適用を行うことができます。デザインには、グラフィック、バーコードタイプ、特殊文字、安全記号、幾何学形状などを利用することができます。
アプリケーション、インターフェース、制御盤構築用のソフトウェアソリューションのアシスタントなどについての役立つ説明を含む説明動画をご覧ください。
これらの説明動画を、すばやいジャンプスタートとして使用し、ソフトウェアの多くの機能を順を追って学習しましょう。
著名なPROJECT complete端子台列設計およびマーキングソフトウェアをまだお使いいただいており、これについての情報をお求めですか。PROJECT complete製品ページをご覧ください。技術データに加えて、ソフトウェアアップデート用のファイルもあります。当社の動画チャンネルでは、PROJECT completeに関する説明動画が今もご覧いただけます。