MARKING SYSTEM SOFTWARE - ソフトウェア
1669297

CRAの要件への適合に向けて準備中

ノートPCやデスクトップPCに、簡単で便利にマーキングファイルを作成することができます。ソフトウェアから、フエニックス・コンタクトのすべてのマーキングシステムに加えて、標準的なオフィスプリンタも制御することができます。ソフトウェアはダウンロードが可能です。

製品の詳細








互換性のある製品


特長

ワンストップで提供:MARKING system softwareは、フエニックス・コンタクトのすべてのマーキングシステムとマーキング部材をサポートします
製品の検索・作成から、マーキング部材の組立て準備完了に至る、最初から最後まであらゆるプロセスをサポート
プロジェクトツリーによる構造化:明確なプロジェクトツリー、直感的に分かるユーザーインターフェース、豊富なデザインオプションにより、IEC 81346準拠の構造化マーキングプロジェクトを効率的に構築
完璧なECAD統合:ECADシステムおよび共通データ交換フォーマットのデータを効率的にインポートする高性能インターフェース
状況に合わせたメニューによる直感的に分かる操作:各ステップに合わせて調整された自動化設計オプションを提供
現場での分散型マーキングプロセス:制御盤で直接効率的に識別を行うために、マーキングプロジェクトを印字およびマーキングシステムに迅速かつ簡単に転送できるため、機器のディスプレイにすべての情報を表示
集中マーキングプロセス:MARKING system softwareを使用してすべてのマーキングシステムを管理・制御し、プロジェクトを印字およびマーキングシステムに割り当て
識別プロセス全体の監視によりダウンタイムを削減:THERMOMARK E シリーズは、イーサネット経由の標準的な制御に加えて、もう一つのメリットを提供:双方向OPC UA通信インターフェースを使用することで、プロジェクトと個々の機器の動作状況に関するリアルタイムの情報を取得可能
マーキングシステムによる効率的で簡単な電線の識別:Wire Marking Application Centerは、電線とケーブルの識別を可視化することにより、電線準備プロセス全体にわたってお客様をサポート
テンプレートデザイナー(Template Designer):お客様の仕様に従ってラベルをデザインし、グラフィックスやバーコードタイプ、特殊文字、安全シンボル、幾何学形状などを追加可能