CHARX―E-Mobility用充電テクノロジ

CHARX―E-Mobility用充電テクノロジ

充電ステーションから電気自動車まで - 当社の高性能なCHARX製品は、要求の厳しいE-Mobilityアプリケーション向けに特別に開発され、充電プロセス全体に対応します。CHARXは、最大限の安全性、信頼性、堅牢性に加え、高い機能性や制限のないユーザー快適性を兼ね備えています。統一されたモジュラー型の製品設計で、設置、試運転、メンテナンスが簡単です。

特長

  • 幅広いCHARX製品ラインアップから、充電プロセス向けのすべての製品をワンストップで提供
  • 統一されたモジュラー型の製品設計で、設置、試運転、メンテナンスが簡単
  • 最新のテクノロジを用いた、すばやく安全で規格に準拠した充電ポイントと充電インターフェース
  • 通信対応製品とオープンインターフェースで、インテリジェントな充電パーク管理
  • モジュラー型で拡張可能なシステムによる、将来に備え柔軟に拡張できる充電パーク

新製品

車両用充電コントローラCHARX control vehicle

CCS充電向けの車両用充電コントローラ

すべてのタイプの電気自動車用のEVCC

CHARX control vehicleにより、CCS充電インレット経由でのDC急速充電が可能になります。このコントローラは、DC充電ステーションと電気自動車間のPowerline(PLC)経由の高レベル通信(TCP/IP)を処理し、CCS充電インレットに加えてLEDディスプレイ、キャンセルボタン、HVコンタクタを制御します。

主な特長

  • DIN 70121およびISO 15118準拠の、DC充電通信
  • VCU制御のOBCを介したAC充電通信
  • 充電インレット、LEDディスプレイ、キャンセルボタン、HVコンタクタの制御
  • 道路走行用車両向けのE1認証
  • UNECE R155およびR156に準拠したサイバーセキュリティ
  • 最大ISO 26262 ASIL Bの機能安全

特長

  • CCS充電インレットはすべての電気自動車に汎用的に使用可能
  • CCS充電インレット向けにパラメータ設定済みで迅速なセットアップ
  • ISO 15118-20準拠の双方向充電のVehicle-to-Grid対応
  • 自動車産業の高い安全規格に準拠
  • OSの起動時間が短いため、すぐに使用準備完了

ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州のシーダー=シュヴァレンベルク(Schieder-Schwalenberg, North Rhine-Westphalia)にあるPhoenix Contact E-Mobility本社

Phoenix Contact E-Mobility 強力で信頼できるパートナー

当社は2013年の設立以来、フエニックス・コンタクトグループ内においてE-Mobility充電テクノロジを専門として活動してきました。全世界に約800名の従業員を擁し、33,200 m²の製造面積を有する当社は、充電インフラの拡充や、ユーティリティビークルおよび移動式機械の電動化に向けた700種類以上のCHARX製品を取り揃えています。

CCS急速充電の先駆者であり共同発明者として、また液冷型HPC充電ケーブルのマーケットリーダーとして、さらに国際標準化における主要な役割を担う企業として、当社は持続可能なモビリティへの世界的な移行を推進しています。当社は、高性能で信頼性が高く、ネットワーク化され、将来のニーズに応えられる充電テクノロジを開発することを使命としています。