3Dで今すぐご体験ください
CHARX power basic 30 kW急速充電モジュールは、AC/DCコンバータおよびDC/DCコンバータとして使用可能です。充電ステーションに直接取り付けて、電気自動車の充電用に安定した電源を供給します。電源モジュールは、すべての欧州安全規格およびEMC規格を満たします。
19インチの標準寸法と、プッシュロック(Push-Lock)およびT-LOX(トグルレバー)高速接続テクノロジにより、迅速な設置とアフターサービスが可能です。
当社の高効率のCHARX power basic電源モジュールおよびCHARX power distribute分岐モジュールにより、DC充電インフラをコスト効率よく運営することができます。19インチのモジュラー型システムにより、ハイパワー充電(HPC)までの拡張可能な充電電力が可能になり、急速充電ステーションのセットアップやメンテナンスが大幅に簡素化されます。
CHARX power basic、 DC充電ステーションのセットアップ用急速充電モジュール、 19インチラック取付け、 出力: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A
CHARX power basic、 DC充電ステーションのセットアップ用急速充電モジュール、 19インチラック取付け、 入力: 3相、 出力: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
CHARX power distribute、 DC充電ステーションのセットアップ向けのAC分岐ユニット(PDU)、 19インチラック取付け、 出力: 400 V AC...480 V AC / 54 A、 6 A
CHARX power advanced、 DC充電ステーションのセットアップ用急速充電モジュール、 19インチラック取付け、 入力: 3相、 出力: 150 V DC...500 V DC / 0 A...66 A。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
CHARX power basic、 CHARX PS/3AC/920DC/87.5KWモジュール用システム制御盤
CHARX power basic、 DC充電ステーションのセットアップ用急速充電モジュール、 ラックマウント、 入力: 3相、 出力: 200 V DC...920 V DC / 125 A。 DC電源モジュールを操作するには、対応するシステム制御盤CHARX PS-CAB/4x87.5KW(製品番号1165442)が必要です。。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
標準の19インチ形式のCHARXシステムは、充電電流の分岐、変換、制御のための複数の調整されたモジュールで構成されます。新しい分岐モジュールCHARX power distribute、新しい制御モジュール電源モジュールCHARX control integrated、電源モジュールCHARX control basicを、任意の充電状況に合わせて組み合わせることができます。
DINレール部品を備えた従来型の組立てと比較して、モジュール型セットアップでは、DC充電ステーションの複雑さが大幅に軽減され、モジュールを迅速に設置・交換することができます。
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 30 kW DC/DCモジュール | 30 kW AC/DCモジュール | 87.5 kW AC/DCモジュール | |
| 取付けタイプ | 19インチラック取付け | 19インチラック取付け | 別売りのシステムキャビネット内に取付け |
| 出力電流 | 100 A | 100 A | 125 A |
| 効率 | >95% | >95% | >97% |
| 規格 | DIN EN 61851-21-2、Class B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 | DIN EN 61851-21-2、Class B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 | DIN EN 61851-21-2、Class A IEC 61851-23:2014 |
| 電気的絶縁 | |||
| 寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | 483 mm x 134 mm x 550 mm (19インチ規格の3ラックユニット) | 483 mm x 134 mm x 550 mm (19インチ規格の3ラックユニット) | 536 mm x 222 mm x 600 mm |
| 製品へ | 製品へ | 製品へ |
CHARX power basic 30 kW急速充電モジュールは、AC/DCコンバータおよびDC/DCコンバータとして使用可能です。充電ステーションに直接取り付けて、電気自動車の充電用に安定した電源を供給します。電源モジュールは、すべての欧州安全規格およびEMC規格を満たします。
19インチの標準寸法と、プッシュロック(Push-Lock)およびT-LOX(トグルレバー)高速接続テクノロジにより、迅速な設置とアフターサービスが可能です。
|
|
|
|---|---|
| AC分岐モジュール | |
| 取付けタイプ | 19インチラック取付け |
| 内蔵保護機能 | サージ保護、ミニチュアサーキットブレーカ、過熱保護 |
| AC入力 | 3 x 232 A、400 V~480 V |
| AC出力 | 各63 A x 3の出力5点、6 A x 3の出力1点 |
| 規格 | IEC 61851-1:2017 |
| 寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | 483 mm x 134 mm x 550 mm(19インチ規格の3ラックユニット) |
| 製品へ |
分岐モジュールCHARX power distributeは、19インチ充電ステーション内のすべての部品に給電します。入力AC主電圧は、最大5台の電源モジュールに分岐することができます。また、制御モジュールにも給電します。
内蔵のサージ保護、内蔵のサーキットブレーカ、過熱保護を備え、下流のモジュールと電線に最大レベルの安全性を確保します。
19インチラック取付け用モジュール型CHARXシステムでは、必要に応じて最大5台の30 kWモジュールを相互接続することで、充電電力を30~150 kWに拡張することができます。事前設定中にも、後付けオプションとしても可能です。
このモジュールは、充電電流の分岐、変換、制御をすべて統合します。
CHARX power modulesには、多数のアプリケーション分野があります。何よりもまず、充電ステーションに統合することができます。
しかし、DC産業内のアプリケーション向けの充電バッファバッテリー、建設現場で必要な充電モバイルバッテリーコンテナなど、他の分野でも使用可能です。
すべてのモジュールは排出クラスBに準拠しているため、都市環境での使用も問題ありません。さらに、AC/DCモジュールは従来型の三相接続(32 A)にも使用することができます。
フエニックス・コンタクトの高速接続テクノロジと確立された19インチ標準寸法により、モジュールの迅速な設置や交換が可能です。
フエニックス・コンタクトが開発したPush-in圧接接続と最新のT-LOX(トグルレバー)接続の両方により、剥き線またはフェルール付き電線を使用して、シンプルで直接的な電線接続が可能です。
どちらのテクノロジも、追加の工具を使用せずに接続可能です。通信、信号、電源の信頼性の高い供給のために設計されています。