CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC電源モジュール
1162690

CRAの要件への適合に向けて準備中

CHARX power basic、 DC充電ステーションのセットアップ用急速充電モジュール、 ラックマウント、 入力: 3相、 出力: 200 V DC...920 V DC / 125 A。 DC電源モジュールを操作するには、対応するシステム制御盤CHARX PS-CAB/4x87.5KW(製品番号1165442)が必要です。。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

プラグアンドプレイによる低設置コストと高い効率性による効率的な運用
革新的な設計と高電力密度で省スペース
ホットスワップ対応の電源モジュールで迅速な修理
システムキャビネットの組立てと電源モジュールの接続が柔軟で、各充電ポイントの拡張可能な電力
複数のシステムキャビネットを接続することで、メガワット級の大規模充電パークの運営を実現
V2Gアプリケーションおよびピークシェービング用双方向充電