EEM-PM157-SLP - 計測ユニット
1269236

接続方式 ネジ接続
CRAの要件への適合に向けて準備中

最大1000 V/650 Aの直接測定の直流エネルギーメーター、プログラミングソフトウェアとDC充電コントローラ向けのRS-485インターフェース付き、充電ケーブル損失の補正、動作温度最大+80°C、課金目的で認定。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

省スペースで正確な最大650 kWのDC直接測定
不正開封防止型の電気機械技術とファームウェア
広い温度範囲で高い信頼性
シンプルなポイントツーポイントプロトコルにより、統合も簡単
E-Mobilityの充電プロセスに最適