EEM-RS485-PCM - プログラミングアダプタ
EEM-RS485-PCM
-
プログラミングアダプタ
1551889
DCエネルギーメーターの読み取りおよびコンフィグレーション向けRS-485 USB通信アダプタ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プログラミングアダプタ
電気特性
定格電圧U
N
5 V (USB)
12 V (RJ12)
標準規格 I
N
150 mA
接続データ
RS-485
接続方法
RJ12
寸法
幅
25.5 mm
高さ
8.4 mm
ケーブル/ライン
導体の長さ
1080 mm
販売用データ
アイテム番号
1551889
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CMMC31
GTIN
4067923029361
1個あたりの重量(梱包を含む)
42 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
38 g
関税率
85176200
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50