PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technologyは、産業用オートメーション向けのエコシステムで、オープンハードウェア、モジュール型エンジニアリングソフトウェア、グローバルコミュニティ、デジタルソフトウェアマーケットプレイスで構成されます。

Go to Product Detail Page for item 1069208
AXC F 3152 - コントローラ
AXC F 3152 - コントローラ
1069208

コントローラ (SPS)、 PLCnext Control; プログラミング: 高級言語 および IEC 61131-3; OS: Yocto/Linux®(リアルタイム); プログラミングツール: PLCnext Engineer、 Eclipse®、 Visual Studio®、 MATLAB®/ Simulink®; プロセッサ: Intel® Atom® x5-E3930、 2x 1.3 GHz; IoT接続: PROFICLOUD および クラウドコネクタ経由のあらゆるクラウド; IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、 IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品 (認証条件についてはユーザーマニュアルを参照してください); 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737875
VPLCNEXT CONTROL 1000 - コントローラ
VPLCNEXT CONTROL 1000 - コントローラ
1737875

コントローラ; 登録、 ネットワークライセンス; アプリケーション: バーチャル制御; プログラミングツール: PLCnext Engineer; ソフトウェアの種類: 業務用; ライセンス期間: 12 月; 基本機能: バーチャル制御、 VPLCNEXT CONTROLは、PLCnext Technologyをベースにした高性能なリアルタイム対応仮想制御です。
OCI(Open Container Initiative:オープン コンテナ イニシアティブ)準拠のコンテナとして提供されており、柔軟にインスタンス化することができます。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738453
VPLCNEXT CONTROL 2000 - コントローラ
VPLCNEXT CONTROL 2000 - コントローラ
1738453

コントローラ; 登録、 ネットワークライセンス; アプリケーション: バーチャル制御; プログラミングツール: PLCnext Engineer; ソフトウェアの種類: 業務用; ライセンス期間: 12 月; 基本機能: バーチャル制御、 VPLCNEXT CONTROLは、PLCnext Technologyをベースにした高性能なリアルタイム対応仮想制御です。
OCI(Open Container Initiative:オープン コンテナ イニシアティブ)準拠のコンテナとして提供されており、柔軟にインスタンス化することができます。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1551772
AXC F 2000 EA - コントローラ
AXC F 2000 EA - コントローラ
1551772

コントローラ (SPS)、 PLCnext Control; プログラミング: 高級言語 および IEC 61131-3; OS: Yocto/Linux®(リアルタイム); プログラミングツール: PLCnext Engineer、 Eclipse®、 Visual Studio®、 MATLAB®/ Simulink®; プロセッサ: Arm® Cortex®-A53、 3x 1.2 GHz; IEC 62351-3およびIEC 62443 (SL2)に準拠して認証済みの製品 (認証条件についてはユーザーマニュアルを参照してください)、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738454
VPLCNEXT CONTROL 3000 - コントローラ
VPLCNEXT CONTROL 3000 - コントローラ
1738454

コントローラ; 登録、 ネットワークライセンス; アプリケーション: バーチャル制御; プログラミングツール: PLCnext Engineer; ソフトウェアの種類: 業務用; ライセンス期間: 12 月; 基本機能: バーチャル制御、 VPLCNEXT CONTROLは、PLCnext Technologyをベースにした高性能なリアルタイム対応仮想制御です。
OCI(Open Container Initiative:オープン コンテナ イニシアティブ)準拠のコンテナとして提供されており、柔軟にインスタンス化することができます。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1821774
VPLCNEXT CONTROL 1000 OTP - コントローラ
VPLCNEXT CONTROL 1000 OTP - コントローラ
1821774

コントローラ; ネットワークライセンス; アプリケーション: バーチャル制御; プログラミングツール: PLCnext Engineer; ソフトウェアの種類: 業務用; 基本機能: バーチャル制御、 VPLCNEXT CONTROLは、PLCnext Technologyをベースにした高性能なリアルタイム対応仮想制御です。
OCI(Open Container Initiative:オープン コンテナ イニシアティブ)準拠のコンテナとして提供されており、柔軟にインスタンス化することができます。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - コントローラ
AXC F 1252 - コントローラ
1646469

コントローラ (SPS)、 PLCnext Control; プログラミング: 高級言語 および IEC 61131-3; OS: Yocto/Linux®(リアルタイム); プログラミングツール: PLCnext Engineer、 Eclipse®、 Visual Studio®、 MATLAB®/ Simulink®; プロセッサ: Arm® Cortex®-A55、 2x 1.7 GHz; IoT接続: PROFICLOUD および クラウドコネクタ経由のあらゆるクラウド; IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。.

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - コントローラ
AXC F 2152 - コントローラ
2404267

コントローラ (SPS)、 PLCnext Control; プログラミング: 高級言語 および IEC 61131-3; OS: Yocto/Linux®(リアルタイム); プログラミングツール: PLCnext Engineer、 Eclipse®、 Visual Studio®、 MATLAB®/ Simulink®; プロセッサ: Arm® Cortex®-A9、 2x 800 MHz; IoT接続: PROFICLOUD および クラウドコネクタ経由のあらゆるクラウド; IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、 IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品 (認証条件についてはユーザーマニュアルを参照してください); 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。.

Go to Product Detail Page for item 1051328
RFC 4072S - セーフティコントローラ
RFC 4072S - セーフティコントローラ
1051328

セーフティコントローラ (SPS)、 PLCnext Control; プログラミング: 高級言語 および IEC 61131-3; OS: Yocto/Linux®(リアルタイム); プログラミングツール: PLCnext Engineer、 Eclipse®、 Visual Studio®、 MATLAB®/ Simulink®; プロセッサ: Intel® Core™ i5-6300U、 2x 2.4 GHz (標準); 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。.

PLCnext Technologyのロゴ

PLCnext TechnologyはITの世界とOTの世界を接続 アプリケーションをIIoTとインダストリー4.0に適したものにしましょう

デジタル化とグローバル化により、産業オートメーションに新しい需要が発生しています。オープンオートメーションシステムの正確に調整された設計は、柔軟でモジュール型の拡張と同様に重要です。PLCnext Controlでは、IEC 61131-3に準拠のPLCシステムの標準プログラミングに加えて、並列プログラミングや、C/C++、C#、Matlab® Simulink®などのプログラミング言語のリアルタイムでの組み合わせも可能です。PLCnext Engineerの無料基本バージョンで、アプリケーション開発プロセスを促進しましょう。あるいは、使い慣れたプログラミング環境を使用することもできます。ご希望の方法をお選びいただけます。

シンプルなクラウド統合、オープンソースソフトウェアを使用するオプション、常に拡張し続けるPLCnext Communityの専門知識を通して、新しい形のコラボレーションを活用できます。その結果のソリューションアプリ、ソフトウェアモジュール、ランタイムシステム、機能拡張は、PLCnext Storeで入手可能で、アプリケーション作成時の時間とコストを大幅に削減できます。そのため、PLCnext Technologyは現代のオートメーションの課題ために理想的なエコシステムです。

PLCnext Control

リアルタイム機能、およびIEC 61131-3と高水準言語の併用機能 PLCnext Control

PLCnext Controlは、PLCnext Technology向けの制御プラットフォームです。専用システムの制約にとらわれずにオートメーションを可能にします。Linuxベースのコントローラは、IEC 61131-3およびC/C++やMATLAB® Simulink®などの高級言語に対応するリアルタイム処理機能を備えています。この特許取得済みのタスク処理アプローチは、IECコード、高級言語、モデルベースのツールを、1つのタスク内で統合したものです。

オープンなインターフェースを通じて、クラウドサービスやその他のサービスを統合しましょう。システムデータを活用して、稼働中のシステムに支障をきたすことなく、プロセスの最適化、品質の向上、コスト削減を図りましょう。PLCnext Controlは、IEC 62443-4-2 ML 3 Full Process ProfileおよびIEC 62443-4-2に準拠してTÜV認証取得済みです。また、AXC F 2152およびAXC F 3152コントローラは、IEC 61850 Ed. 2.1およびIEC 62351-3にも準拠しています。

当社の製品ラインアップには、モジュラー型のIP20コントローラから高性能コントローラ、さらにはPCベースのエッジ機器やVirtual PLCnext Controlに至るまで、拡張性の高い制御ソリューションが含まれます。I/O、インターフェース、機能は、柔軟に拡張できます。AIやエッジアプリケーション向けに最適化されたハードウェアが利用可能です。オープンソースのLinuxカーネルは、OPC UA、TSN、5Gといったテクノロジの統合を可能にし、将来にわたる対応性を確保します。

Eペーパー
PLCnext Technology Eペーパー

ユースケース、ハードウェアの3Dレンダリング画像、およびエコシステムの4つの要素に関する情報を掲載した、PLCnext Technologyに関するインタラクティブなEペーパーをご覧ください。

オンラインストアのその他のリンク、動画、コンテンツを通じて、PLCnext Technologyの世界についてさらに深く知ることができます。

Eペーパーへ
PLCnext Technology Eペーパー
PLCnext Engineerソフトウェアの一部を表示する画面

産業オートメーション用エンジニアリングソフトウェア PLCnext Engineer

PLCnext Engineerは、産業オートメーション向けのオープンな開発環境において、従来のPLCプログラミング、最新のソフトウェア開発アプローチ、AIを活用した支援機能を融合させています。このアプローチにより、プロジェクトの初期構想から運用開始に至るまで、オートメーションソリューションの開発、テスト、最適化をより効率的に行うことができます。PLCnext Engineerは、PLCnext Control向けのアプリケーション開発向けに、次のようなすべての主要機能を1つのソフトウェアパッケージに集約しています:

• IEC 61131-3準拠のプログラミング
• 表示機能
• コンフィグレーション
• 診断

PLCnext Technologyのオープンアーキテクチャにより、従来のPLCプログラミング、高級言語、最新のソフトウェア開発、そしてAIを活用した機能を柔軟に連携できます。これにより、オートメーションエキスパートとITエキスパートが、それぞれ自分が使い慣れたツールやプログラミング言語を用いて、アプリケーションの開発に同時に取り組むことが可能になります。そのため、独自開発環境の制約が解消されます。その結果、このアプローチにより開発プロセスが簡素化され、異なる分野間の連携が強化され、新しいアプリケーションの市場投入までの期間が短縮されます。

より効率的なエンジニアリングのためのAI活用

統合型生成AIにより、開発者はタスクをより迅速に解決し、知識をより効率的に活用し、開発プロセスを加速させることができます。状況に応じた情報を提供し、アプリケーションの作成や最適化を支援するとともに、既存のプログラムコード、コンフィグレーション、ドキュメントの取り扱いを容易にします。これにより、新しいアプリケーションをより迅速に実現できるほか、既存のオートメーションソリューションを効率的に拡張および最適化できるようになります。

特に複雑なアプリケーションにおいては、AIを活用することで、既存のプロジェクトやアプリケーションに関する知識をより迅速に活用できるようになり、研修期間を短縮して、エンジニアリングチームの日常業務における負担を軽減できます。ユーザーは常に管理権限を保持:提案内容は明確に表示され、変更は確認されるまで適用されません。これにより、エンジニアリングチームはイノベーションに充てる時間をより多く確保し、開発サイクルを短縮し、新しいオートメーションソリューションの実装を加速させることができます。

プログラミングの無限の可能性

Matlab Simulinkソフトウェアの画面
CODESYSソフトウェアの画面
Eclipse®ソフトウェアの画面
Podmanソフトウェアの画面
Matlab Simulinkソフトウェアの画面

Matlab Simulink®は、MathWorks Inc.社のソフトウェア環境で、動的システムおよび制御アルゴリズムのグラフィカルモデリング、シミュレーション、開発、実装に使用されます。SimulinkをPLCnext Technologyに合わせることで、エンジニアは従来のPLCプログラミング不要で、洗練されたオートメーションロジックを作成することができます。PLCnext Target for Simulinkにより、モデルを直接IEC 61131-3に準拠したファンクションブロックまたはPLCnext Engineerプログラムに変換して、PLCnext Control上で実行することができます。このシームレスな統合により、モデルベースの開発と産業オートメーションとの間のギャップを埋めます。開発を最適化し、エラーを削減し、製品化までの時間を短縮することができます。

CODESYSソフトウェアの画面

CODESYSとは、幅広く使用される高性能な開発環境で、制御プロジェクトをIEC 61131-3で柔軟かつ直感的に実装することができます。オープンアーキテクチャ、広範なライブラリ、統合された表示ツールを備えたCODESYSは、PLCnext Technologyの世界にも最適な追加機能です。馴染みのあるCODESYS開発環境を、PLCnext Technologyの特長およびオープン性に組み合わせましょう。C++の柔軟性とパフォーマンスで、CODESYSアプリケーションをリアルタイムで強化しましょう。CODESYSを備えたPLCnext ControlのGlobal Data Space(GDS)のシームレスな統合により、任意のアプリケーションをCODESYSリアルタイムの世界に接続することができます。

Eclipse®ソフトウェアの画面

PLCnext Technology Toolchainは、産業オートメーションを再考したいすべての方に理想的なソリューションです。開発者は、リアルタイムアプリケーションと非リアルタイムアプリケーションの両方に、C++やC#などの最新の高級言語を自由に使用することができます。PLCnext CLI、Eclipse®向けのアドイン、Visual Studio®拡張機能などの高性能なツールを備え、このツールチェーンは確率された開発環境にシームレスに統合でき、スムーズなワークフローを確保することができます。WindowsでもLinuxでも:PLCnext Technology Toolchainは、個別のオートメーションソリューションに、最大レベルの柔軟性とオープン性を提供します。これにより、従来のPLCプログラミングは、オープンでネットワーク化され、無限の可能性を持つ、未来志向のエンジニアリング体験へと変わります。

Podmanソフトウェアの画面

フエニックス・コンタクトは、産業オートメーション向けにPodmanのコンテナベースのソリューションを採用しています。軽量でDocker互換のコンテナエンジンであるPodmanを使用することで、追加のオーバーヘッドやルートデーモンを必要とせず、コントローラ上で直接アプリケーションをデプロイ・管理できます。ファームウェアバージョン2023.0の導入以来、PodmanはPLCnext Technologyオペレーティングシステムの不可欠な要素となっています。開発者は、わずか数回のコマンド操作で、コンテナ化されたアプリケーションの起動、管理、およびオートメーションを行えます。こうしたアプリケーションには、例えば、Node-RED、OPC UA通信、およびカスタムマイクロサービスなどが含まれます。この統合により、PLCnext Controlはモジュール型オートメーションソリューションのためのプラットフォームとなります。オープンソースのツールに対応しており、ルートレスコンテナをサポートします。Podmanなら、柔軟性、拡張性、そして将来性のあるアーキテクチャが期待できます。

SPS展示会のフエニックス・コンタクト

SPS 2026でお待ちしております

11月24日~26日、ホール9のブース310へぜひお越しください。オープンエコシステム、産業用AI、そして包括的なセキュリティによって、産業オートメーションの将来的な持続可能性がどのように実現されるのかを、ぜひご確認ください。

ビジネスモデルを示すPLCnext Storeの図

アプリケーション開発の時間とコストを節約 PLCnext Store

オートメーションプロジェクトにおいては、複雑なソフトウェア機能の重要性はますます高まっており、専門的な知識が必要とされています。PLCnext Storeは、こうしたニーズに対応するソリューションを提供するデジタルソフトウェアマーケットプレイスです。

PLCnext Storeは、PLCnext Controlの機能を直ちに簡単に拡張できるソフトウェアアプリを提供します。提供されている製品は、ソフトウェアライブラリから、プログラミングの知識なしで使用できる完全に開発済みのアプリまで多岐にわたります。サードパーティのプロバイダも、独自のアプリを提供できます。ストアでは、さまざまなユースケースにぴったりのソリューションをご用意しております。

製品ラインアップは絶えず拡充されており、それによってアプリケーションの幅が広がっています。PLCnext Storeでは、専門的な要件に対応したソリューションもご用意しております。

オフィスで会話する2人

人々の知識を活用 PLCnext Community

デジタル化とグローバル化により、新たな形のコラボレーションが求められています。開発サイクルの短縮と激しい競争により、企業は新たな課題に直面しています。PLCnext Technologyにより、さまざまな分野の複数の開発者達が、1つのプロジェクトで協力することができます。これにより、特に複雑なアプリケーションにおいて、アプリケーション開発が迅速化されます。

例えば、GitHubからのオープンソースソフトウェアを使用します。コミュニティにより、コードのエラー発生率が低くなり、バグ修正もより迅速に行われるようになります。つまり、イノベーションの強みを向上させ、リソースの節約が可能になります。PLCnext Communityウェブサイトとソーシャルメディアチャネルにつながりましょう。ファームウェアのアップデートや製品ニュースをお知らせいたします。他の方々と意見を交換し、フォーラムを活用してください。皆さんの体験談をお聞かせください。

PLCnext Communityにご参加ください #iamplcnext #plcnext

フエニックス・コンタクト、Yaskawa社、Festo社のパートナーシップ

オープンテクノロジと強力なパートナーの出会い - イノベーションプラットフォームとしてのPLCnext Technology

ネットワーク化されたオートメーションにおいては、パートナーシップが革新と進歩の重要な要素です。PLCnext Technologyは、組織の枠を超えた連携の基盤を築きます。オープン性、信頼、そして共通の価値観によって、専門知識の交換が促進され、開発サイクルが短縮され、新技術の統合が容易になります。

開発者、特約店、大学、ストアパートナーは、エコシステムの革新的な強さに貢献しています。PLCnext Technologyのオープンアーキテクチャにより、さまざまなテクノロジの統合が可能となり、業界固有の要件に合わせたカスタマイズされたソリューションが実現します。

PLCnext Technology Ecosystemの中心にあるのが、PLCnext Technology Coreです。これは、組込みシステム上で柔軟かつセキュアな制御ソリューションを実現するための、ライセンス供与可能なオペレーティングシステムです。Festo社やYaskawa社といった企業は、独自のソリューションでエコシステムを拡大しています。パートナー各社とコミュニティが力を合わせ、産業オートメーションを推進しています。

より迅速な開発とより革新的な強みのためには、既存の可能性をよりうまく活用する必要があります。
PLCnext Storeは、産業全体の集合知を活用するために設計されました。

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO and President of Business Area Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

PLCnext Technologyの特長

連結されたコワーキングのアイコン
データ交換プリント基板
星空を前にした人
星空
ノートPCで作業するプログラマ
連結されたコワーキングのアイコン

PLCnext Technologyにより、さまざまな世代の複数の開発者達が、異なるプログラミング言語を使用して並行しながら独立して、1つのコントローラプログラムに取り組むことができます。これにより、従来のPLC業界の特長とPLCnext Technologyのオープン性と柔軟性を組み合わせることで、複雑なアプリケーションをすばやく開発することができます。

データ交換プリント基板

異なる言語のプログラムシーケンスを必要に応じてタスクに組み合わせます。PLCnext Technologyのタスク処理(特許出願中)により、異なる起源のプログラムのルーチンが、従来のIEC 61131 PLCコードとして動作できるようになります。高級言語プログラムは自動的に決定性言語となります。プラットフォームにより、プログラムコードの一貫したデータ交換と同期実行が確保されます。

星空を前にした人

PLCnext Technologyは、独立して作成されたプログラム部品と完全なアプリケーションの任意の組み合わせを可能にします。オープンソースのソフトウェアとアプリを使用することで、開発プロセスの効率が向上します。未来の拡張に限界はありません。

星空

PLCnext Technologyにより、高度にネットワーク化されたオートメーションシステムにおけるオープン通信のための現在と将来のインターフェースとプロトコルの組込みが可能になります。クラウドベースのサービスとデータベースに直接接続することで、新しいIoTベースのビジネスモデルを実装します。

ノートPCで作業するプログラマ

PLCnext Technologyのオープン性により、IEC 61131または高級言語であっても、お気に入りのプログラミング言語の使用が可能になります。PLCnext Engineer、Matlab Simulink、Eclipse、Visual Studioなどのような使い慣れた開発環境で、便利に個々のソリューションを開発してください。

当社にとって、ITセキュリティに対処して常に最新状態を保つことは非常に重要です。

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, プロセス監視
Philipp Eiben

Philipp Eiben