産業用識別向けマーキング部材

産業用識別向けマーキング部材

当社のマーキング部材は、制御盤のマーキングから屋外システムまで、産業環境のさまざまなアプリケーションに適しています。マーキングされた部材の耐性は、過酷な条件下でも、すべての国際基準および要件を満たします。端子台マーキング、ワイヤとケーブルのマーキング、機器のマーキング、およびプラントのマーキング向けに、幅広い仕様があります。

概要 - マーキング部材 あらゆる状況に適したマーキングソリューション

インタラクティブイメージマップ:フエニックス・コンタクトのマーキング部材のクラスタリング
マーキング済みのマーキング部材
マーキング作業なしでアプリケーションに直接設置できるマーキング部材が必要ですか。それなら、当社のラベル付きですぐに使用できる部材をご注文ください。これには、例えばプラント識別用ラベル、端子識別用のマーカーおよびクイックマーカー、電線・ケーブル向けのマーキングスリーブなどがあります。
マーキング部材へ
マーキング済みのマーキング部材
マーキングなしのマーキング部材
柔軟性の高さを重視し、マーキング部材に独自のマーキングシステムを使用してマーキングしたいとお考えですか。当社の製品ラインナップには、端子、電線、ケーブル、機器、システムの識別向けに、多数の印字なし部材があります。柔軟な熱転写印字、汎用UVインクジェット印字、耐久性に優れたダイレクトレーザーマーキング向けのソリューションを提供しています。
マーキングなしの部材へ
マーキングなしのマーキング部材
設定可能なマーキング部材
特定のサイズまたは形状のマーカーまたはラベルが必要で、当社の標準製品ラインアップの中にはお求めの製品が見つかりませんでしたか。- それなら、個々の要件に合わせて部材を簡単に設定することができます。そのためには、部材を選択し、マーカーの数量、寸法、形状、取付けタイプを指定します。これで、部材はお客様向けにオーダーメイドされます。その後、お客様独自のマーキングシステムを使用してマーカーにマーキングすることができます。
設定可能な部材へ
設定可能なマーキング部材

新製品

持続可能なマーキングが施された端子台列、ケーブル、エンドブラケット

持続可能な識別ソリューション

制御盤のすべてのコンポーネント用

持続可能な識別ソリューションは、制御盤全体のカーボンフットプリントを削減するのに役立ちます。リサイクルされた廃棄物を処理することで、資源が節約されるとともに、従来の製品と同等の品質を備えたマーキング部材を製造できます。

主な特長

  • 端子台、ワイヤ、ケーブル、装置、工場の持続可能なマーキング
  • カーボンフットプリントを大幅に削減する識別ソリューション
  • リサイクルされた廃棄製品から原料を抽出
  • 技術的および視覚的な特性、印字品質、耐久性は実証済み

特長

  • すべての制御盤コンポーネントの持続可能な識別のための多用途マーキングソリューション
  • マーキング部材のカーボンフットプリントを、場合によっては80%以上削減
  • リサイクルされた廃棄物から原料を抽出することで、資源を節約するとともに廃棄物の発生を防止
  • 品質は従来のマーキング部材と同等

マーキングされた端子台列

マーキングされた端子台列

端子台マーキング

すばやくエラーのない端子台列の配線ためには、接続ポイントを広いスペースで分かりやすくマーキングすることが欠かせません。特に、制御盤とシステムの立上げやメンテナンスを簡素化することができます。端子台列は相互に形状が異なるさまざまな端子台を使用して、柔軟に組み立てられます。端子マーキングの決定的要素はピッチとマーカー溝です。フエニックス・コンタクトは、端子台をしっかりと位置決めできる幅広いタイプを提供します。

ワイヤ・ケーブル識別用の部材

ワイヤ・ケーブル識別用の部材

ワイヤとケーブルのマーキング

ワイヤとケーブルの、標準に準拠する恒久的なマーキングにより、品質基準を保証します。これを達成するためには、さまざまなワイヤおよびケーブル径を適切なマーキング材料に正確に一致させる必要があります。ここでは適切な取付けタイプの選択が非常に重要です。ケーブルタイによる取付けは、ワイヤやケーブルの直径に依存せず、配線後にも実施できます。クリップオンまたはシール式マーカーを使用して、あとからマーキングすることもできます。ただし、ねじ止めマーカーによる識別は配線前に実施する必要があります。

機器に適用されたさまざまなマーキング部材

装置の識別

機器マーキング

制御盤内、製造プラント、フィールド、屋外設備など、機器マーキングは至るところで使用されます。この多数のアプリケーションにより、使用されるマーキングには多様な要件が課されます。これを満たすことができるのは、特殊な材料と特殊な粘着剤のみです。例えば、ざらざらした表面には、表面に完璧に適応する柔軟性の高いPVC製ラベルが理想的です。 一方で、粗く低エネルギーの表面に結合するのは、特殊な特に強力な粘着剤のマーキング部材のみとなります。

プラント識別用のさまざまな警告、義務、禁止の標識

プラント識別用の警告、義務、禁止の標識

プラントマーキング

プラントの幅広く明確な識別は、安全を保証するだけでなく、法的要件でもあります。警告情報、禁止標識、義務標識の他に、識別により、例えば非常停止ボタンや火災報知器などを示します。 国際規格に準拠する危険物ラベルによる識別で、危険物を取り扱う際に必要な保護を確保します。さらに、パイプラインマーカーは、どの液体またはガスがパイプ内を流れているか、さらに流れの方向を示します。

カーボンフットプリントの削減
持続可能なマーキング部材

持続可能な識別ソリューションは、制御盤全体の二酸化炭素排出量を削減します。リサイクルされた廃棄物を処理することで、資源が節約され、同じ品質のマーキング部材を製造できます。

詳細をご覧ください
持続可能なマーキングが施された端子台列を手にする従業員
Eペーパー
産業用識別

当社の全製品ラインアップ一覧:製品パンフレットには、マーキングシステムとマーキング部材、およびソフトウェアやサービスに関する包括的な情報と技術データが含まれています。

Eペーパーを開く
マーキングシステム