ケーブルマーキング

電線とケーブルのマーキング

制御盤とシステムの全体がわかるように使用する電線とケーブルを明確にマーキングします。電線およびケーブルマーキングで取付けとメンテナンスが簡単になり修繕時に役立ちます。さまざまな仕様と取付けタイプで、どのアプリケーションにも適したマーキングソリューションを提供します。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1803386
WMTB (40X12)R/GP - ケーブルマーカー
WMTB (40X12)R/GP - ケーブルマーカー
1803386

ケーブルマーカー、 Green Product、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 個別ラベル数: 3000、 テキストフィールドの高さ: 11.55 mm、 テキストフィールドの幅: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 1013779
PABA WH/23 - 挿入ラベル
PABA WH/23 - 挿入ラベル
1013779

挿入ラベル、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 ケーブル径範囲: 1.5 ... 35 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 20、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 23 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1803393
WML 4 (25X6)R/GP - ワイヤラップラベル
WML 4 (25X6)R/GP - ワイヤラップラベル
1803393

ワイヤラップラベル、 Green Product、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 ケーブル径範囲: 2 ... 4 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 4 mm、 個別ラベル数: 5000、 テキストフィールドの高さ: 6.4 mm、 テキストフィールドの幅: 25.4 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1803394
WML 8 (25X13)R/GP - ワイヤラップラベル
WML 8 (25X13)R/GP - ワイヤラップラベル
1803394

ワイヤラップラベル、 Green Product、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 ケーブル径範囲: 4 ... 8.1 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 8.1 mm、 個別ラベル数: 2500、 テキストフィールドの高さ: 12.7 mm、 テキストフィールドの幅: 25.4 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1798030
UCT-WMT (18X4)/GP - 電線マーキング
UCT-WMT (18X4)/GP - 電線マーキング
1798030

電線マーキング、 Green Product、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 40、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 18 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1798041
UCT-WMCO 4,1 (18X4)/GP - ワイヤマーキング
UCT-WMCO 4,1 (18X4)/GP - ワイヤマーキング
1798041

ワイヤマーキング、 Green Product、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 ケーブル径範囲: 3.5 ... 4.1 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 32、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 18 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1798040
UCT-WMCO 3,5 (18X4)/GP - ワイヤマーキング
UCT-WMCO 3,5 (18X4)/GP - ワイヤマーキング
1798040

ワイヤマーキング、 Green Product、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 ケーブル径範囲: 2.9 ... 3.5 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 32、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 18 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1798034
UCT-WMCO 2,9 (12X4)/GP - ワイヤマーキング
UCT-WMCO 2,9 (12X4)/GP - ワイヤマーキング
1798034

ワイヤマーキング、 Green Product、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 ケーブル径範囲: 2 ... 2.9 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 32、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1798042
UCT-WMTBA (29X6)/GP - ケーブルマーカー
UCT-WMTBA (29X6)/GP - ケーブルマーカー
1798042

ケーブルマーカー、 Green Product、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 12、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 29 mm

特長

  • さまざまな取付け方法があり幅広いオプション
  • 屋内・屋外設備で使用できる各種素材により環境への高い適合性
  • 高品質:拭取りや傷に強い
持続可能なマーキング部材の生産機械で作業するスタッフ

持続可能なマーキング部材 お客様の制御盤に持続可能なマーキングを行います。

産業用識別のための当社の持続可能なソリューションが、カーボンフットプリントを大幅に削減するできることを、ご自身の目でお確かめください。省資源マーキング製品ラインアップは、制御盤内での使用に最適に設計されており、端子台、ワイヤ、ケーブル、装置、プラント識別用のソリューションが含まれています。当社の持続可能なマーキング部材は、従来のマーキング部材と同じ品質を誇ります。技術的特性と視覚的特性、印字品質、耐久性が同一であるため、実証済みの品質を損なうことなく、持続可能な代替品を選ぶことができます。

ケーブルマーキングに適した取付けタイプが見つかります

電線およびケーブルマーキングソリューションはご指定の方法で取付け可能―フエニックス・コンタクトにはあらゆるアプリケーションに適したソリューションがあります。

クリップ止め用ケーブルマーキング

クリップ止め用ケーブルマーキング

クリップ止め用ケーブルマーキング

クリップ止め用ワイヤーマーキングには2つのマーキングエリアがあります。取り外すことはできず、いつでも確認できます。このマーキングは電線やケーブルを接続する前に手でクリップ止めします。

ねじ止め用ケーブルマーキング

ねじ止め用ケーブルマーキング

ねじ止め用ケーブルマーキング

マーカーを個別に電線に差し込むか結束バンドで固定します。カード式とロール式があります。

押し込み用ケーブルマーキング

押し込み用ケーブルマーキング

押し込み用ケーブルマーキング

また、キャリアシステムとしてマーキングカラーを使用して電線を装着することもできます。この場合は挿入ラベルにマーキングしてキャリアで保護します。後からマーキングすることもできます。

スライド式マーキングスリーブ

スライド式マーキングスリーブ

スライド式マーキングスリーブ

印字システムを使わずにその場で間違いなく簡単にマーキングしたい場合は、印字済みのスリーブを使います。特殊形状により、マーキングスリーブがねじれて絡まる心配はありません。

押し込み用収縮チューブ

押し込み用収縮チューブ

押し込み用収縮チューブ

低価格の収縮チューブはケーブルやワイヤから外れない最高のマーキングソリューションです。組立済みの収縮チューブとロール状の収縮チューブがあります。

貼り付け用ケーブルマーキング

貼り付け用ケーブルマーキング

貼り付け用ケーブルマーキング

ラベルはマーキングエリアと透明のフィルムで構成されています。フィルムは摩耗や汚れからマーキングを保護します。さまざまな形やサイズのラベルがあります。

結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング

結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング

結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング

標準の結束バンドを使い、ワイヤやケーブルの太さに関係なくマーキングすることができます。大きなマーキングエリアを利用することができ、包括的なマーキングに十分なスペースがあります。

1ステップで印字と貼付け
THERMOMARK E シリーズ

THERMOMARK E シリーズは制御盤製造の効率向上を保証:モジュール型システムは熱転写ロールプリンタとアプリケータで構成され、自動的にラベルを印字して、ケーブルやワイヤに貼り付けます。これらのプロセスの組合せにより、約60%の時間短縮を実現しています。

詳細をご覧ください
モジュール型システムTHERMOMARK E シリーズ