WML 8 (25X13)R/GP - ワイヤラップラベル
1803394

ワイヤラップラベル、 Green Product、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 ケーブル径範囲: 4 ... 8.1 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 8.1 mm、 個別ラベル数: 2500、 テキストフィールドの高さ: 12.7 mm、 テキストフィールドの幅: 25.4 mm

製品の詳細







特長

円柱状物体、個々のワイヤ、ケーブルのマーキング用ワイヤラップラベル
WML/GP製品グループの省資源ワイヤラップラベルで、制御盤に持続可能なマーキングができます。
バイオサーキュラープラスチックの採用と、最適化された材料レイアウトによるプラスチック削減目標
従来のWML製品グループと比較して、WML/GP製品グループは、ベースフィルムと廃棄物最適化の観点で、約73%の炭素削減を実現しています
従来のマーキング部材と比較して、技術的・光学的特性、印字品質、耐久性において品質に差はありません。
省資源素材による識別は、技術性能を損なうことなく、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。省資源でモジュール式のマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適です。