THERMOMARK X1.2
-
熱転写プリンタ
5146231
製品の詳細
| 製品の種類 | マーキングシステム |
| マーキング | |
| 識別テクノロジ | Thermotransfer |
| 機器の特性 | |
| 印字幅 | 105 mm |
| OS | MS Windows Vista、MS Windows 7(32/64ビット)、MS Windows 8(32/64ビット)、MS Windows 8.1(32/64ビット)、MS Windows 10(32/64ビット)、Server 2008、Server 2008 R2、Server 2012、Server 2012 R2 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 幅 | 242 mm |
| 高さ | 274 mm |
| 長さ | 446 mm |
| 色 | グレー |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | 10 °C ... 35 °C |
| アイテム番号 | 5146231 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG1221 |
| GTIN | 4046356484817 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 9,750 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9,750 g |
| 関税率 | 84433210 |
| 生産国 | DE |
互換性のある製品
-
-
THERMOMARK X1-CUTTER - カッター 5145290
-
THERMOMARK X1-CASE - ケース 5145300
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - インクリボン 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - インクリボン 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - インクリボン 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - インクリボン 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - インクリボン 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - インクリボン 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - インクリボン 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - インクリボン 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - インクリボン 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - メディアハブ 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - メディアハブ 5146309
-
THERMOMARK X1-CUTTER/P - カッター 5146244
-
TM-RIBBON 110-TC/TR WH - インクリボン 1014402
-
THERMOMARK-CP - アクセサリ 5145371
-
UM IA THERMOMARK X1.2 - マニュアル 2910774
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - ソフトウェア 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - ソフトウェア 5146053
-
THERMOMARK X1-ROLLER - 交換用部品 5146396