THERMOMARK ROLL 2.0は、最高レベルの品質の端子台、電線、ケーブル、機器、プラントマーキングでのアプリケーション向けに、ロール状のマーカーに印字します。高品質の印字ラベルやマーカーを簡単に作成できます。
THERMOMARK ROLL 2.0
-
熱転写プリンタ
1085260
熱転写プリンタTHERMOMARK ROLL 2.0は、端子台マーキング、ワイヤおよびケーブルマーキング、装置およびプラントマーキングでのアプリケーション向けに、ロール状および連続形状のマーカーに印字します。打ち抜き加工済または連続形状の、高品質の印字ラベル、挿入ラベル、収縮チューブおよびマーキングスリーブを作成しましょう。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
KC
認証ID: R-R-YG3-TR20EAC-RoHS
認証ID: RU D-DE.HB49.B.00023UAE-RoHS
認証ID: 13537_E22-04-033555cULus Listed
認証ID: E140403cULus Listed
認証ID: E140403互換性のある製品
特長
THERMOMARK ROLL 2.0はロール状のマーキング材に印字します。端子台、電線、ケーブル、機器、プラントマーキングでのアプリケーション用
穴あきタックシール、インサートラベル、収縮チューブに印字
高速、高品質、高耐久性の印字
タッチカラーディスプレイによる簡単で分かりやすい操作
実績のある熱転写プリンタテクノロジによりメンテナンスフリーで動作
PROJECT COMPLETEソフトウェアで簡単に制御
USBおよびEthernet接続