収縮チューブ

Go to Product Detail Page for item 0803924
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 収縮チューブ
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 収縮チューブ
0803924

収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 ケーブル径範囲: 1.6 ... 4.8 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 巻き: 1.8 m、 テキストフィールドの高さ: 5.4 mm、 テキストフィールドの幅: 1800 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

Go to Product Detail Page for item 0803927
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 収縮チューブ
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 収縮チューブ
0803927

収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 ケーブル径範囲: 1.6 ... 3.2 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 3.7 mm、 テキストフィールドの幅: 1800 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

Go to Product Detail Page for item 0803923
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 収縮チューブ
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 収縮チューブ
0803923

収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 ケーブル径範囲: 1 ... 3.2 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 巻き: 1.8 m、 テキストフィールドの高さ: 3.1 mm、 テキストフィールドの幅: 1800 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

Go to Product Detail Page for item 0803925
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 収縮チューブ
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 収縮チューブ
0803925

収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 ケーブル径範囲: 2.1 ... 6.4 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 巻き: 1.8 m、 テキストフィールドの高さ: 8.2 mm、 テキストフィールドの幅: 1800 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

Go to Product Detail Page for item 0803928
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 収縮チューブ
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 収縮チューブ
0803928

収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 ケーブル径範囲: 2.4 ... 4.8 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 6.1 mm、 テキストフィールドの幅: 1800 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

Go to Product Detail Page for item 0803929
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 収縮チューブ
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 収縮チューブ
0803929

収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 ケーブル径範囲: 3.2 ... 6.4 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 8.5 mm、 テキストフィールドの幅: 1800 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

Go to Product Detail Page for item 0804520
WMS-2 HF 4,8 (EX9)R YE - 収縮チューブ
WMS-2 HF 4,8 (EX9)R YE - 収縮チューブ
0804520

収縮チューブ、 ロール、 黄(RAL 1018相当)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.SLEEVE、 THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK W、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 2.4 ... 4.8 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径範囲(自動実装): 2.4 ... 4.5 mm、 個別ラベル数: 1、 巻き: 30 m、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 30000 mm

Go to Product Detail Page for item 0800294
WMS 12,7 (EX20)R - 収縮チューブ
WMS 12,7 (EX20)R - 収縮チューブ
0800294

収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK W、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 4.2 ... 12.7 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 巻き: 20 m、 テキストフィールドの高さ: 20 mm、 テキストフィールドの幅: 20000 mm

Go to Product Detail Page for item 0800290
WMS 3,2 (EX5)R - 収縮チューブ
WMS 3,2 (EX5)R - 収縮チューブ
0800290

収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.SLEEVE、 THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK W、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 1 ... 3.2 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径範囲(自動実装): 1 ... 3 mm、 個別ラベル数: 1、 巻き: 30 m、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 30000 mm

Go to Product Detail Page for item 0803930
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 収縮チューブ
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 収縮チューブ
0803930

収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 ケーブル径範囲: 4.8 ... 9.5 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 12.5 mm、 テキストフィールドの幅: 1800 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。