MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 収縮チューブ
0803930

収縮チューブ、 ロール、 白/黒、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 ケーブル径範囲: 4.8 ... 9.5 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 12.5 mm、 テキストフィールドの幅: 1800 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション
連続的な形状のため、関連のアプリケーション用に適切な長さの収縮チューブマーカーを柔軟に作成できます。
簡単で効率的な材料カートリッジシステム:印字用材料と対応するインクリボンを含む
レトロスペクティブマーキングとデスクトップロールプリンタで作成した既存のマーキングには見た目の違いはありません。
収縮チューブの材質には電気的な絶縁があり、電線を機械的にも保護します。
マーキングする電線をスリーブに通しスリーブを収縮して固定
材料はcUL認定