THERMOMARK GO - 熱転写プリンタ
1090747

熱転写プリンタ、 重量: 0.743 kg、 長さ: 0.07 m、 幅: 135 mm、 高さ: 175 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

実績のある熱転写プリンタテクノロジによりメンテナンスフリーで動作
穴あきタックシール、インサートラベル、収縮チューブに印字
MARKINGシステムアプリを使用して完全にデジタル操作可能
MARKINGシステムアプリのコンテクストベースのメニューナビゲーションによる使いやすい操作と、アプリケーション固有のマーキングソリューションを簡単に作成できるアプリケーションウィザード
THERMOMARK GOはカートリッジの素材にプリントします。カセットにはマーキング材とインクリボンが入ります。
均一なGO SERIESカートリッジシステムにより材料の変更が容易
PROJECT completeソフトウェア経由での代替制御