MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK
-
布製ラベル
0803933
布製ラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 取付けタイプ: 粘着剤、 巻き: 6 m、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 6000 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ラベルを先端や曲面に貼付可能
熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション
連続形状のシール材料は、制御盤、コントローラ、システム製造におけるさまざまな部品や機器の専門的で恒久的なマーキングに特に最適です
材料はcUL認定
連続的な形状のため、関連のアプリケーション用に適切な長さのラベルを柔軟に作成可能
ラベルの材料は非常に復元力の低いテキスタイルホイルで構成されています
簡単で効率的な材料カートリッジシステム:印字用材料と対応するインクリボンを含む