Power-to-X向けソリューション

当社の包括的なソリューションで、グリーン水素とPower-to-X向けのシステムを効率的かつ安全に自動化、電化、デジタル化します。本件に関する詳細は、当社のEペーパーをご覧ください。
電解プラントと風力タービン、2人の人物

アプリケーション


ホワイトペーパー
Power-to-Xシステムの包括的な安全性とセキュリティ

当社のホワイトペーパーでは、安全性とセキュリティがPower-to-Xシステムの安全な動作の基礎となる理由と、どのような規格や規制要件に準拠する必要があるのかを説明しています。電解槽、燃料電池、水素供給などの実用例にスポットを当てています。

今すぐダウンロード
ホワイトペーパー - Power-to-Xシステムの包括的な安全性とセキュリティ

参考事例


Direct Air Capture向けの2基のコンテナ

DACMA GmbH社とのDirect Air Captureシステムのオートメーション

DACMA社のモジュール式Direct Air Captureシステムは、H₂Mareプロジェクトにおける合成燃料の製造に必要なCO₂を安定的に供給しています。当社のオートメーションソリューションは、セキュアなリモートアクセスと機能安全を組み合わせることで、システムの安定した稼働を確保します。

Power-to-XのEペーパー

Power-to-Xを効率的かつ安全に実施 当社のEペーパーで、安全かつ効率的な水素経済を実現するためのソリューションをご紹介します。

  • 効率の向上:電化、ネットワーク化、オートメーション向けのモジュール型で拡張性の高いコンセプトを提供。

  • 安全性とセキュリティを確保:統合された安全性、セキュリティ、リモート運用コンセプトを提供。

  • 実践的な知識を活用:実際のプロジェクトやアプリケーションからの知見を活用。

お客様専任担当者

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager、Power-to-X
「計画から実行まで、プロジェクトのあらゆる段階でカーボンニュートラルな未来に向けた取り組みを喜んでサポートいたします。」

テクノロジと製品


制御盤の前にいる人々

スマートなシステム運用

動作データ、エネルギーレベル、アラートなど、データ収集、通信、評価のための包括的なソリューションを提供します。これにより、データの透明性を確保し、同時にこのデータを予知保全などによってインテリジェントに使用することで、効率が向上します。当社のスマートソリューションにより、リモートアクセスとリモートメンテナンスが可能になり、厳格な冗長性コンセプトを提供します。これにより、お客様側の制御・監視作業の負担を最小限に抑えることができます。

 水素トラックの制御盤の前にいる2人

システム適合性の確保

水素経済の大部分は、重要なインフラに関するKRITIS規制の対象となります。さらに、ネットワーク化の増加により、セキュリティ、安全性、防爆を並列して調べる必要があります。当社は、包括的なソリューションと、お客様の安全および責任のリスクを最小化し、システムの生産性を保護するためのサポートサービスも提供します。

Power-to-Xはエネルギー革命を達成するための重要な構成要素です。システムを安全かつ高い可用性で運用するには、電化、ネットワーク化、オートメーション向けのモジュール型でテクノロジ中立のコンセプトが必要です。当社はこれらのコンセプトを提供します。

Thomas Oesselke - Phoenix Contact, Business Development Manager Power-to-X
Thomas Oesselke

グリーン水素に関するご質問と回答 水素についてさらにご質問がありましたら、お問い合わせフォームをご利用ください。当社のエキスパートが迅速に対応いたします。

Power-to-Xシステム
Power-to-Xアイコン
電解プラント、水素充填ステーション、パイプライン、および定置型燃料電池によるPower-to-Xコンセプトの可視化
Power-to-Xシステム

Power-to-Xは持続可能なエネルギー転換における主要テクノロジです。風力や太陽光発電などの再生可能エネルギー源から生じる余剰電力は、他の利用可能なエネルギー形態に変換されます。ここで用いられるのが電解であり、水を水素と酸素に分解するプロセスです。生成された水素は直接利用することも、さらに加工してメタンやメタノールなどの他の燃料にすることもできます。再生可能エネルギーは貯蔵できるだけでなく、大型貨物車両や産業など、日常生活のさまざまな領域における分野で利用することができます。

Power-to-Xの詳細
Power-to-Xアイコン

Power-to-Xの「X」は、電気エネルギーを変換できるさまざまな形態を表します。これには、例えば、熱への変換(Power-to-Heat)、化学原料への変換(Power-to-Chemicals)、または合成燃料への変換(Power-to-Fuel)が含まれます。したがって、電化が特に難しい分野も、持続可能なエネルギー転換に組み込むことができます。

電解プラント、水素充填ステーション、パイプライン、および定置型燃料電池によるPower-to-Xコンセプトの可視化

再生可能エネルギー由来の電力を用いた電解によって、排出物を出さずに生成される水素です。Power-to-X分野では、グリーン水素は、これまで化石燃料への依存度が高かった分野の脱炭素化に大きく貢献しています。

グリーン水素の詳細