機能安全メカニズムは、故障や潜在的に危険な状況を管理できるような方法で制御する必要があります。そのために最適なのが、調整されたセーフティコンセプトです。
フエニックス・コンタクトは、セーフティライフサイクル全体をカバーするサービスを提供します。また、幅広いセーフティアプリケーションは、IEC 61508およびIEC 61511に従って認定されています。最新の知識を保つため、従業員向けのトレーニングコースでお客様をサポートします。
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
プロセスのコストを著しく削減するためには、電解プラントの運用を効率的で費用対効果の高いものにするためのソリューションが、かつてないほど求められています。しかし、デジタル化に必要な現場データを取得・伝送するのは複雑なタスクで、しかも動作安全性に悪影響を及ぼすことは許されません。例えば、電源は運転中もシステムのダウンタイム中も確保する必要があります。さらに、風力および太陽光発電で生成される再生可能エネルギーの変動を克服するには、システム全体の起動とシャットダウンを含めて、電解プロセスを制御することが重要です。これに加えて、プロセスと循環ポンプで発生する熱を消散し、水と電解液の温度を制御する必要があります。そして最後に、多数のプロセスパラメータ、特に生成される水素の純度を、センサで監視する必要があります。
フエニックス・コンタクトのPLCnext Technologyエコシステムなら、電解全体と対応するプロセスとシステムを、制御・監視することができます。このソリューションは、診断信号に基づくメンテナンスコンセプトもサポートします。PLCnext Technologyはセンサデータを同期して取得し、適切な形式で評価し、電解槽を完全な最新データのセットで制御することができます。計画と意思決定のプロセスを短縮でき、インテリジェントなデータの使用により電解槽の効率が向上します。すべてのサポートされる評価は、システムの標準動作からの逸脱を検出することができます。Matlab SimulinkまたはPLCnext Technologyを経由して、外部データベースやモデルとシナリオ計算にリンクできます。
当社は、電解プラントへの安全なリモートアクセスのためのさまざまなオプションをご用意しています。つまり、メンテナンスとサービス作業を、迅速かつ効率的に実施でき、コストと時間のかかる現場でのサービスコールを大幅に削減することができます。データ伝送には、mGuard Secure Cloudソリューションを提供しています。このターンキーリモートメンテナンスソリューションは、サービス担当者とシステムをインターネット経由で安全で確実に接続します。mGuard Secure Cloudは非常に安全なVPNトンネルを使用し、機器間で伝送されるデータの機密性、信頼性、完全性を確保します。
当社の製品とソリューションにより、水素製造を電解槽の制御センターで制御できるようになります。さらに、タンクレベルを監視し、電解液の注入を制御し、ファン、換気、水の前処理を制御します。また、電気負荷管理と、非常シャットダウンを含む安全関連アプリケーションを確保します。
電解槽の設計と運用に関する、あらゆる電気エンジニアリングの疑問に、適切な答えがあります。これは制御と監視、ならびにサイバーセキュリティと防爆に影響するかどうかに関わらず、セキュリティ問題にも該当します。
電解プラントは、重要インフラ向けのKRITIS規制の対象です。さらに、ネットワーク化の増加により、セキュリティ、安全性、防爆を並列して調べる必要があります。当社は、認定製品やソリューションに加えて、お客様のセーフティと責任リスクを最小化し、システムの生産性を保護するためのサポートサービスも提供します。
機能安全メカニズムは、故障や潜在的に危険な状況を管理できるような方法で制御する必要があります。そのために最適なのが、調整されたセーフティコンセプトです。
フエニックス・コンタクトは、セーフティライフサイクル全体をカバーするサービスを提供します。また、幅広いセーフティアプリケーションは、IEC 61508およびIEC 61511に従って認定されています。最新の知識を保つため、従業員向けのトレーニングコースでお客様をサポートします。
水素産業では、可燃性ガスが発生するため、防爆に関するトピックは非常に重要です。当社は、さまざまなゾーンの防爆エリアでの要件を実装するための製品とソリューションの幅広い選択肢を取り揃えています。必要に応じて、お客様の従業員のトレーニングも行います。さらに、本質安全の検証や文書化もサポートいたします。
デジタルトランスフォーメーションとサイバー攻撃の複雑性の増大により、総合的なセキュリティ戦略が必要となっています。また、サイバーセキュリティ対策の実施は法的必要条件です。サイバー攻撃からの適切な保護は、技術的・組織的な対策が相互に連携して初めて実現されます。
そのため当社は、安全なサービス、ソリューション、製品を含む、包括的な360°のセキュリティコンセプトを提供します。これにより、システムの保護がシンプルになり、プラントを全面的に保護することができます。
GP Joule社は、HY.City.Bremerhavenにグリーン水素の完全な付加価値チェーンを実現しました。当社の革新的なオートメーション・テクノロジにより、信頼性の高いセクターカップリングと安全なリモート接続が確保されます。
お気軽にお問い合わせください。お客様の制御盤に、当社の10万を超える接続、通信、オートメーション・テクノロジ製品を装備するための、最適なソリューションを一緒に見つけましょう。